Acondicionadores de señal 4-20 mA
Transmisores de 4 mA a 20 mA con excitación y linealización del sensor para facilitar los diseños de bucle estándar de la industria
Nuestra cartera de transmisores de corriente 4-20mA ofrece un equilibrio perfecto entre integración y simplicidad para facilitar los diseños de bucle de 4-20 mA estándar de la industria. Los diferentes niveles de integración proporcionan una flexibilidad de diseño óptima y, a la vez, ofrecen características útiles como la linealización del sensor, las fuentes de excitación del sensor, la comunicación SPI, el diagnóstico y las características de protección. Estos dispositivos están disponibles en paquetes pequeños, que alcanzan los 3 mm x 3 mm, para lograr un ahorro máximo de espacio con una disipación de potencia óptima.
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
transmisores de corriente de 2 hilos
transmisores de corriente de 3 hilos
Receptores
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de cálculo
Herramienta gratuita: calculadora de componentes del transmisor de corriente
Esta hoja de cálculo calcula el error para los dispositivos transmisores actuales (XTR) y los componentes externos.
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de simulación
Programa de simulación analógica basado en SPICE
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Recursos técnicos
Video
Precision Labs de TI: transmisores de bucle de corriente 4-20 mA
En esta serie, cubriremos conceptos sobre transmisores de bucle de corriente centrados en el rango común de 4 miliamperios a 20 miliamperios.
Recurso
Diseño con transmisores de bucle de corriente 4-20 mA (XTRs)
Este sitio web sirve como página de destino para las preguntas frecuentes que surgen al diseñar con transmisores de bucle de corriente 4-20 mA.
Design guide
Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design
Este diseño de referencia realiza un factor de forma pequeño, dos canales configurables, tensión analógica y módulo de salida de corriente para inversor de CA y servoaccionamientos.