Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Drivers de línea

Controladores de línea DSL y PLC para habilitar su sistema de comunicación

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros avanzados controladores de línea de abonado digital (DSL) y de comunicación de línea de alimentación (PLC) ofrecen una alta potencia de salida y opciones flexibles de alimentación para satisfacer los requisitos de los sistemas actuales, así como de los sistemas de comunicaciones por cable de próxima generación. La alta capacidad de accionamiento de salida los hace adecuados para su uso como controladores LED para sistemas de comunicación de fidelidad de luz (LiFi).

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Controladores de línea DSL

Controladores de línea compatibles con ADSL, VDSL, VDSL2 y G.fast para aplicaciones CPE (equipos de instalaciones del cliente) y CO (oficinas centrales)

Controladores de línea PLC

Controladores de línea de comunicación de alimentación que admiten comunicaciones de banda estrecha (G3, PRIME, CENELEC) y banda ancha (G.HN, HPLC, BPL)

THS6232
Drivers de línea

Controlador de línea de HPLC y PLC de banda ancha diferencial con búfer de modo común

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.68

Recursos técnicos

Application note
Application note
Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
Siga estas pautas para diseñadores durante el proceso de selección para lograr el máximo rendimiento de los controladores de línea.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview
Siga estos parámetros clave y las directrices para diseñadores con el fin de lograr el máximo rendimiento con los controladores de línea de comunicación de línea de alimentación. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Wireline Data Transmission and Reception
Obtenga más información sobre la arquitectura del sistema para transmitir una señal con contenido de alta frecuencia, compensar la atenuación dependiente de la frecuencia y recibir la señal para su posterior procesamiento.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
THS6212 Módulo de evaluación
The THS6212 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the THS6212, which is single-port current-feedback architecture, differential line driver amplifier system in a 24-pin QFN package. The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of THS6212 in a gain (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación THS6222
El módulo de evaluación está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación (EVM) está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El módulo (...)
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)