Amplificadores de transconductancia y drivers láser
Productos versátiles para una amplia gama de aplicaciones
Nuevos productos
Controlador de salida de corriente de alta velocidad controlado por tensión
Precio aprox. (USD) 1ku | 3
Controladores para todos los modos de funcionamiento
Nuestra nueva serie de fuentes de corriente controladas por tensión integradas ayudan a minimizar la complejidad del sistema y el tamaño de la solución. Gracias a la inductancia de empaquetado ultrabaja, podemos ofrecer accionamiento de corriente de salida tan alto como 2 A en un canal único.
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication
Los sistemas de detección óptica o de tiempo de vuelo (ToF) pulsado son tecnologías en expansión que se están adoptando en muchos sectores, como la detección y el alcance de la luz (LiDAR), la automatización de fábricas, la medicina y las redes ópticas. Hemos diseñado una nueva clase de convertidores de corriente a tensión con pulsos ultraprecisos para mejorar la exactitud del sistema. Lleve su diseño al siguiente nivel con nuestra nueva línea de controladores láser con capacidad de accionamiento de salida de <1 ns y 5 A.
Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
Recursos técnicos
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)
Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de diseño de circuito del amplificador de transimpedancia
Programa de simulación analógica basado en SPICE
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Módulo de evaluación LMH13000
El LMH13000RQEEVM es el módulo de evaluación (EVM) para el LMH13000, un controlador de corriente de salida de alta velocidad en un paquete WQFN-HR (HotRod™) de 13 pines. El EVM está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación (...)