Amplificadores de transimpedancia
TIA para sus aplicaciones de fotodiodos
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
TIA discretos
Amplificadores individuales de gran ancho de banda disponibles en opciones sin encapsulado y encapsulado pequeño optimizados para aplicaciones de transimpedancia.
TIA integrados
Amplificadores con abrazaderas de corriente integradas opcionales, ganancia seleccionable, cálculo de luz ambiental y salidas completamente diferenciales.
TIA de red óptica
TIA de red óptica para módulos ópticos para sistemas de 1G a 100G.
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia del extremo frontal óptico de ancho de banda amplio
This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface. Hardware and software are provided to evaluate the (...)
Módulo de evaluación de amplificador de transimpedancia de 4 canales, 250 MHz y salida diferencial
Módulo de evaluación OPA855DSG
El OPA855DSG EVM es un módulo de evaluación para el OPA855 en el paquete DSG (WSON de 8 pines). El EVM OPA855DSG está diseñado para demostrar rápidamente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los (...)