48 V en la industria automotriz

Allanamos el camino hacia las redes de alimentación de 48 V para reducir el peso y el costo de los mazos de cables

Browse applications
La transición a sistemas de 48 V en los vehículos
La transición de 12 V a 48 V en la industria automotriz brinda oportunidades para mejorar las características del vehículo, aumentar la autonomía y la eficiencia en el uso del combustible, y reducir el costo y el peso de los mazos de cables. Nuestras soluciones inteligentes y escalables permiten una transición sin contratiempos a arquitecturas de 48 V en la industria automotriz, ya que aseguran una distribución fiable de la energía, un accionamiento avanzado de cargas, una conversión CC/CC eficiente y una gestión segura de la entrada.

Featured applications

Maximice la autonomía y reduzca el costo de los vehículos eléctricos (VE) con soluciones de sistemas eficientes para las arquitecturas de gestión térmica de VE en evolución.

Cree soluciones de iluminación automotriz pixeladas, escalabes y eficientes

Impulsar nuevos avances en la comodidad y conveniencia de los pasajeros

Promovemos la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo gracias a nuestra continua innovación y experiencia en soluciones de sistemas de gestión de baterías (BMS, Battery Management System).

¿Por qué elegir TI para sus sistemas de 48 V en la industria automotriz?

checkmark

Transición sin contratiempos a 48 V

Optimice el desarrollo con soluciones de 48 V que aprovechan los procesos y las funciones de nuestra cartera establecida de 12 V.

checkmark

Ofrezca soluciones integrales de 48 V

Aproveche nuestra cartera a medida que nos expandimos a soluciones de 48 V para la industria automotriz, como convertidores CC/CC, controladores de motores, interruptores del lado alto y de tierra y fusibles electrónicos inteligentes.

checkmark

Optimización de la eficiencia y la compatibilidad electromagnética

Aproveche nuestra experiencia en encapsulado y funciones para desarrollar diseños compactos con alta densidad de potencia y un rendimiento mejorado en cuanto a la compatibilidad electromagnética.

Soluciones de 48 V

Fusibles electrónicos inteligentes, diodos ideales y amplificadores de detección de corriente

La alimentación de 48 V requiere una distribución fiable y segura a los componentes electrónicos aguas abajo.

Nuestras soluciones de distribución de alimentación de 48 V ofrecen:

  • Protección integrada I2t de los cables.
  • Soluciones basadas en transistores de efecto de campo (FET) con circuitería de puerta integrada o externa.
  • Protección eficiente contra corriente inversa para puesta en paralelo de fuentes de alimentación.
  • Detección precisa de corriente integrada o externa con opciones bidireccionales.

Se necesita una combinación de interruptores inteligentes de fusibles electrónicos, diodos ideales y amplificadores de detección de corriente para lograr una distribución segura y fiable de la alimentación de 48 V.

Featured products for Distribución de alimentación de 48 V
TPS4812-Q1 ACTIVO Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn
LM74700D-Q1 ACTIVO Controlador automotriz de diodo ideal de 3.2 V a 70 V, con 80 uA de protección de batería inversa
INA296B-Q1 ACTIVO Amplificador de detección de corriente de alta precisión AEC-Q100, de -5 V a 110 V, bidireccional, d

Controladores para motores, interruptores del lado alto y de tierra y controladores LED

Los motores, la iluminación y otras cargas eléctricas de 48 V requieren drivers que puedan manejar altas tensiones transitorias al tiempo que limitan la disipación de calor.

Nuestras soluciones de accionamiento de cargas de 48 V proporcionan lo siguiente:

  • >Tensión de entrada máxima de 70 V.
  • Encapsulado de alta densidad térmica para diseños compactos de placas de circuito impreso.
  • Drivers escalables con soluciones FET integradas y externas
  • Dispositivos compatibles con seguridad funcional de TI.
  • Funciones de diagnóstico inteligente.
  • Control integrado de velocidad de subida y otras técnicas de reducción de la interferencia electromagnética.
Featured products for Drivers de carga de 48 V
DRV8262-Q1 ACTIVO Controlador de motor de puente en H simple o doble de 70 V y 20 A para automoción con detección de c
TPS1HTC30-Q1 ACTIVO Interruptor inteligente de lado alto de 60 V, 6 A y 30 mΩ de un canal con límite de corriente ajusta
DRV3256-Q1 ACTIVO Unidad de controlador de puerta de automoción (GDU) trifásica integrada de 48 V con corriente de acc

Convertidores CC/CC, cargadores de baterías y USB Type-C® PD

Las arquitecturas de 48 V requieren varias soluciones para alimentar las cargas y los sistemas electrónicos de los vehículos, a la vez que se minimiza la disipación de calor y la interferencia electromagnética. Nuestras soluciones mejoran la eficiencia, disminuyen el tamaño del diseño y reducen la interferencia electromagnética en sus aplicaciones de 48 V.

Las principales aplicaciones de 48 V incluyen:

  • Conversión de 800 V o 400 V a 48 V.
  • Conversión de 48 V a 0.5 V-16 V.
  • Carga de baterías de iones de litio de 48 V y supercondensadores.
  • 48 V a USB Type-C PD.
  • 48 V a alimentación para amplificadores de audio.
Application note
Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications
En esta nota de aplicación, se analizan algunos desafíos relacionados con la interferencia electromagnética en los convertidores buck, particularmente en los sistemas automotrices en los que el carril de alimentación aumentará a 48 VCC.
PDF | HTML
Video
Diseño de referencia de alimentación principal de alta potencia a partir de 48 V para la industria automotriz
Lo invitamos a ver este video para obtener más información sobre nuestra solución para alimentar el carril de tensión principal directamente desde una fuente de 48 V.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de convertidor buck de 240 W, entrada de 30 V a 60 V y con interruptores GaN
Este diseño de referencia es una fuente de alimentación que genera una salida regulada de 12 V a partir de una entrada de batería con una tensión nominal de 48 V (desde 30 V hasta 60 V).
Featured products for Soluciones de alimentación de 48 V
Nuevo LM5137F-Q1 ACTIVO Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo
LM65680-Q1 PRESENTACIÓN PRELIMINAR Convertidor buck síncrono de 65 V y 8 A optimizado para baja EMI para automoción
BQ25856-Q1 ACTIVO Controlador de carga buck-boost bidireccional de 70 V controlado por I2C para automoción

Diseños de referencia relacionados con 48 V en la industria automotriz

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Una red de alimentación de baja tensión de 48 V contribuye a los avances en conducción autónoma y electrificación de vehículos gracias a que aumenta la capacidad de potencia eléctrica y reduce el costo y el peso de los mazos de cables. Buscamos ayudar a los clientes a proporcionar soluciones versátiles para diversas arquitecturas de redes de alimentación de 48 V. 
– Donovan Porter | Texas Instruments Director general del sector de electrónica de carrocería e iluminación

Recursos técnicos

White paper
White paper
48V Automotive Systems: Why Now?
En este artículo, analizamos el creciente interés en los sistemas de carriles de baja tensión de 48 V para vehículos eléctricos e híbridos y cómo los ingenieros pueden usarlos para reducir el tamaño y el costo de los mazos de cables al tiempo que abren las puertas a nuevas características. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications
En esta nota de aplicación, se analizan algunos de los desafíos de la interferencia electromagnética (EMI) en los convertidores buck, particularmente en los sistemas automotrices en los que el carril de alimentación aumentará a 48 VCC.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Smarter Power Distribution: Shaping the Future of Automotive Technology
En este informe técnico, se analiza cómo la aparición de las arquitecturas de zona, los sistemas de 48 V y otras tendencias han permitido una distribución de potencia más inteligente, segura y optimizada en los vehículos.
document-pdfAcrobat PDF