Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)

Diseñe sistemas avanzados de supervisión en cabina con tecnologías escalables de detección, procesamiento, redes y energía.

El mercado de los sistemas de detección en cabina está creciendo rápidamente debido a las nuevas regulaciones y programas de evaluación de automóviles para avanzar en la seguridad de los pasajeros y los vehículos. Le ayudamos a diseñar sistemas mejorados para la supervisión del conductor y los ocupantes con nuestra amplia cartera de tecnologías dedicadas de alimentación, procesamiento y comunicación.

¿Por qué elegir TI para su sistema de detección en cabina?

checkmark

Procesamiento escalable y eficiente

Proporcione información en tiempo real a partir de los datos de las cámaras y los radares procesados con hardware de alta eficiencia y aceleradores de aprendizaje profundo.

checkmark

Comunicación fiable y de alta velocidad

Transmita los datos de las cámaras en tiempo real para obtener un análisis preciso e inteligente del entorno del vehículo.

checkmark

Eficiencia energética

Reduzca el consumo de energía y los requisitos de espacio, al tiempo que cumple con los requisitos de seguridad funcional.

Diseñe sistemas de detección en cabina que contribuyan a una conducción segura e inteligente

Procesamiento de datos de visión y radar en tiempo real

Los sistemas de detección en cabina requieren un análisis preciso de datos de radar y visión en tiempo real. Desde la visión por computadora y el procesamiento de señales e imágenes hasta la inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje profundo, nuestros procesadores basados en Arm® permiten una amplia gama de prestaciones informáticas eficientes para mejorar la seguridad de los pasajeros y de las carreteras. Desarrolle sistemas en cabina de alto rendimiento y escalables sin sacrificar recursos críticos y optimice los diseños de sus sistemas.

Featured products for Procesamiento en tiempo real
TDA4AL-Q1 ACTIVO Sistema en un chip de automoción para la cámara frontal y el control del dominio ADAS mediante senso
AM62A7-Q1 ACTIVO 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales

Transfiera datos de forma fiable y segura a través de cualquier red

Nuestras avanzadas tecnologías de comunicación transmiten los datos de las cámaras y del radar de forma segura y fiable a través de todas las arquitecturas de vehículos, lo que permite tomar decisiones de seguridad donde el tiempo es un factor crítico. Nuestra variada cartera de redes para vehículos incluye capas físicas de Ethernet (PHY), serializadores y deserializadores Flat Panel Display-Link (FPD-Link), red de área de controlador (CAN) y red de interconexión local (LIN), todos diseñados para mejorar la velocidad y fiabilidad de los datos para aplicaciones de asistencia al conductor críticas para la seguridad.

Featured products for Comunicaciones multiprotocolo
DP83TC813R-Q1 ACTIVO PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción
DS90UB971-Q1 ACTIVO Serializador FPD‑Link IV de 7.55 Gbps con interfaz CSI‑2 para radares, sensores y cámaras de 8 MP y

Rendimiento con eficiencia energética

Los diseñadores de sistemas de cámaras se preocupan por reducir los requisitos energéticos y, al mismo tiempo, satisfacer las crecientes demandas de rendimiento. Un circuito integrado de gestión de potencia (PMIC) específico para un sistema en chip o sensor de imagen concreto puede reducir el número de componentes y el tamaño del sistema, al tiempo que aumenta la eficiencia y el rendimiento térmico. Nuestros circuitos integrados programables de gestión de la alimentación pueden ayudarlo a limitar el ruido y mantener la densidad de potencia en los diseños de sistemas de cámaras, al tiempo que cumplen la norma 26262 de la Organización Internacional de Normalización hasta el nivel D de integridad de la seguridad en automoción.

Featured products for Eficiencia energética
TPS650350-Q1 ACTIVO PMIC de 18 V con tres convertidores buck y una LDO para módulos de cámara
Nuevo TPS65224-Q1 ACTIVO PMIC de 5.5 V con 4 convertidores buck y 3 LDO para procesadores de ADAS hasta ASIL B
Nuevo TPS650362-Q1 PRESENTACIÓN PRELIMINAR PMIC de 35 V para automoción con tres convertidores reductores y un regulador de LDO para módulos de

Proporcionamiento de dispositivos de radar para una detección eficiente en la cabina

Nuestra gama de dispositivos de radar automotor de alta fiabilidad abarca desde circuitos frontales analógicos de alta resolución y alto rendimiento y SoC integrados hasta chips de radar de baja potencia y bajo costo. Nuestros dispositivos permiten escalar las aplicaciones de detección en cabina, lo que contribuye a mejorar la seguridad de los ocupantes y lograr que se cumplan las regulaciones globales del Programa de evaluación de automóviles nuevos.

Featured products for Gama de radares escalable
AWRL6432 ACTIVO Sensor de radar mmWave de 57 a 64 GHz de baja potencia y chip único para automoción
AWR6843 ACTIVO Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
AWR6443 ACTIVO Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia del módulo de cámara de 2 MP para automoción para DMS y otros módulos de cámara

Este diseño de referencia proporciona un módulo de cámara compacto y escalable para sistemas automotrices de supervisión de conductores (DMS) y otras aplicaciones de visión. Combina una cámara de imagen de 2 megapíxeles (2 MP) con un serializador de 4 Gbps y un circuito integrado de administración (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de detección de ocupantes del vehículo

This reference design demonstrates the use of the AWR6843 60GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, as a Vehicle Occupant Detection (VOD) and Child Presence Detection (CPD) Sensor enabling the detection of life forms in a vehicle. This design provides a reference software processing (...)

Placa de evaluación
Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo

El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62A-LP se basa en nuestro procesador de imágenes de IA AM62A. Incluye un procesador de señal de imagen (ISP) que admite hasta 5 MP a 60 fps, un acelerador de IA de 2 teraoperaciones por segundo (TOPS), un microprocesador Arm® Cortex®-A53 de (...)

Diseños de referencia relacionados con Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Featured products

Procesadores basados en Arm AM62A7-Q1 ACTIVO 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales
Procesadores basados en Arm TDA4AL-Q1 ACTIVO Sistema en un chip de automoción para la cámara frontal y el control del dominio ADAS mediante senso
Nuevo Circuitos integrados multicanal (PMIC) TPS65224-Q1 ACTIVO PMIC de 5.5 V con 4 convertidores buck y 3 LDO para procesadores de ADAS hasta ASIL B
Sensores de radar mmWave para automoción AWRL6432 ACTIVO Sensor de radar mmWave de 57 a 64 GHz de baja potencia y chip único para automoción
Serializadores-deserializadores FPD-Link DS90UB971-Q1 ACTIVO Serializador FPD‑Link IV de 7.55 Gbps con interfaz CSI‑2 para radares, sensores y cámaras de 8 MP y
Nuevo Circuitos integrados multicanal (PMIC) TPS650362-Q1 PRESENTACIÓN PRELIMINAR PMIC de 35 V para automoción con tres convertidores reductores y un regulador de LDO para módulos de