Cámara automotriz
Desarrolle sistemas multicámara más fiables para la industria del automóvil con gestión avanzada de redes, procesamiento y energía.
¿Por qué elegir TI para su sistema de cámaras para vehículos?
Procesamiento escalable y eficiente
Proporcione información en tiempo real a partir de los datos de la cámara procesados con aceleradores de imagen, señal y aprendizaje profundo de alta eficiencia.
Comunicación fiable y de alta velocidad
Transmita y sincronice los datos de las cámaras en tiempo real para obtener un análisis preciso e inteligente del entorno del vehículo.
Eficiencia energética
Reduzca el consumo de energía y los requisitos de espacio, al tiempo que cumple con los requisitos de seguridad funcional.
Diseñe sistemas de cámaras que permitan una conducción segura e inteligente
Procesar datos de visión en tiempo real
Los sistemas de cámaras para vehículos requieren análisis de visión en tiempo real. Desde la visión por computadora hasta el procesamiento de señales e imágenes, pasando por la inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje profundo, nuestros procesadores basados en Arm® permiten una amplia gama de potencia de cálculo eficiente para mejorar la seguridad de los vehículos. Desarrolle sistemas de cámaras de alto rendimiento sin sacrificar recursos críticos y optimice los diseños de sus sistemas.
Transfiera datos de forma fiable y segura a través de cualquier red
El creciente número de cámaras dentro y alrededor de los vehículos conlleva intrínsecamente un aumento del volumen de datos. Nuestras avanzadas tecnologías de comunicación transmiten los datos de las cámaras de forma segura y fiable a través de todas las arquitecturas de vehículos, lo que permite tomar decisiones de seguridad en las que el tiempo es un factor crítico. Nuestra variada cartera de redes para vehículos incluye capas físicas de Ethernet (PHY), serializadores Flat Panel Display-Link (FPD-Link), red de área de controlador (CAN), red de interconexión local y bus Peripheral Component Interconnect Express (PCIe), todos diseñados para mejorar la velocidad y fiabilidad de los datos para aplicaciones de asistencia al conductor críticas para la seguridad.
Featured products for comunicaciones multiprotocolo
Rendimiento con eficiencia energética
Los diseñadores de sistemas de cámaras se preocupan por reducir los requisitos energéticos y, al mismo tiempo, satisfacer las crecientes demandas de rendimiento. Un circuito integrado de gestión de potencia (PMIC) específico para un sistema en chip o sensor de imagen concreto puede reducir el número de componentes y el tamaño del sistema, al tiempo que aumenta la eficiencia y el rendimiento térmico. Nuestros circuitos integrados programables de gestión de la alimentación pueden ayudarlo a limitar el ruido y mantener la densidad de potencia en los diseños de sistemas de cámaras, al tiempo que cumplen la norma 26262 de la Organización Internacional de Normalización hasta el nivel D de integridad de la seguridad en automoción.
Featured products for Eficiencia energética
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia del módulo de cámara de 2.6 MP para automoción con POL PMIC, FPD-Link III, supe
Diseño de referencia de módulo de cámara de 8.3 MP de bajo costo para automoción con interfaz MIPI C
Este diseño de referencia del módulo de cámara aborda la necesidad de cámaras pequeñas y de bajo costo en sistemas de asistencia al conductor (ADAS) automotrices al combinar un generador de imágenes de 8.3 megapíxeles con un serializador FPD™ Link III de TI de 4.16 Gbps. Además, proporciona una (...)
Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos
Recursos técnicos
Desarrollo de sistemas de percepción de visión multicámara para controladores de dominio ADAS
Jacinto 7 Camera Capture and Imaging Subsystem
Communication Protocols in Modern ADAS Architectures (Rev. A)
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado