High-performance compute
Satisfaga la creciente demanda de cálculo rápido, preciso y fiable de datos de sensores e imágenes en los vehículos
¿Por qué elegir TI para sus sistemas de cálculo de alto rendimiento?
Procesamiento de alto rendimiento
Cree una percepción más precisa y confiable con aceleradores de imagen e inteligencia artificial (IA) de alta eficiencia para combinar y procesar datos de varios sensores y modalidades de sensores.
Comunicación fiable y sincronizada
Transmita y sincronice datos en tiempo real en todo el entorno del vehículo para un procesamiento preciso e inteligente.
Fácil implementación del sistema
Con nuestras tarjetas de evaluación, software compatible y ejemplos específicos de la aplicación, puede iniciar el desarrollo de sus productos y llevarlos al mercado más rápidamente.
Diseñe la plataforma de cálculo de alto rendimiento para el nivel de autonomía deseado
Combine y procese datos de sensores en tiempo real
Los sistemas avanzados de asistencia al conductor requieren que el vehículo tome decisiones de seguridad en tiempo real. Desde la visión por computadora hasta el procesamiento de señales e imágenes, pasando por la inteligencia artificial (IA) y las capacidades de aprendizaje profundo, nuestros procesadores basados en Arm® permiten una amplia gama de potencia de cálculo eficiente para mejorar la seguridad de los vehículos y facilitar el siguiente paso en la autonomía automotriz. Desarrolle sistemas de fusión de sensores de alto rendimiento sin sacrificar recursos críticos, optimizando el diseño del sistema al tiempo que cumple las normas ISO26262 hasta ASIL D.
Transmisión de datos fiable y segura a través de varios protocolos
Con el creciente número de cámaras y sensores que ayudan a generar la visión de un vehículo totalmente autónomo, actualmente, la cantidad de datos del entorno del vehículo supera cualquier registro conocido. Nuestras avanzadas tecnologías de comunicación transmiten los datos de los sensores de forma segura y fiable a través de todas las arquitecturas de vehículos, lo que permite tomar decisiones de seguridad en las que el tiempo es un factor crítico. Nuestra cartera de redes para vehículos incluye PHY de Ethernet, dispositivos FPD-Link, red de área de controlador (CAN), red de interconexión local (LIN) e interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) que admiten varias velocidades de datos y mejoran la fiabilidad de las aplicaciones de asistencia al conductor críticas para la seguridad.
Featured products for comunicaciones multiprotocolo
Rendimiento con eficiencia energética
Los diseñadores de sistemas avanzados de asistencia al conductor se preocupan por reducir los requisitos energéticos y, al mismo tiempo, satisfacer las crecientes demandas de rendimiento. Un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) diseñado específicamente para un determinado sistema en chip (SoC) de procesador ayuda a reducir el número de componentes y el tamaño del sistema, al tiempo que aumenta la eficiencia y el rendimiento térmico. Nuestros PMIC lo ayudan a limitar el ruido y mantener la densidad de potencia en los diseños de fusión de sensores y a cumplir las normas ISO26262 hasta la categoría ASIL D.
Featured products for eficiencia energética
Acelere el desarrollo de software en los procesadores TDA4x
Evalúe el rendimiento del software en los procesadores TDA4x en nuestros módulos de evaluación (EVM) y en nuestro entorno de nube. Compile e implemente fácilmente sus modelos y acelere la inferencia con interfaces de programación de aplicaciones estándar de la industria, como TensorFlow Lite, Open Neural Network Exchange (ONNX) Runtime, Tensor Virtual Machine (TVM), GStreamer, Docker, Robot Operating System (ROS) y Open Graphics Library (GL) para sistemas integrados (ES) para acelerar la inferencia del aprendizaje profundo.
Optimice el rendimiento de la fusión de sensores con nuestros relojes y dispositivos de temporización.
El reloj es fundamental para que la fusión de sensores proporcione múltiples SoC de alto rendimiento. Nuestra gama de relojes y dispositivos de temporización de baja fluctuación y fáciles de usar, incluidos los osciladores de ondas acústicas masivas, le permite crear su distribución de reloj con sencillos dispositivos discretos o soluciones altamente integradas.
Featured products for relojes y temporización fiables
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia del centro de fusión de sensores de 8 canales ADAS con dos deserializadores cuá
Módulo de evaluación J784S4 para la familia TDA4xx de sistemas analíticos de campo lejano de sistema
The J784S4 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 and TDA4VH-Q1 processors in vision analytics and networking applications throughout automotive and industrial markets. These processors perform particularly well in multicamera, sensor fusion and (...)
Diseño de referencia de controlador de dominio de automoción para sistemas de conducción asistida y
Decentralized vehicle architectures on the road today use individual ECUs that lack processing power and high-speed interfaces to handle the complex tasks and data movement needs of newly emerging automotive architectures. Higher level functions require the right combination of DMIPS, data (...)
Featured products
Recursos técnicos
Paving the way to self-driving cars with ADAS (Rev. A)
Desarrollo de sistemas de percepción de visión multicámara para controladores de dominio ADAS
Communication Protocols in Modern ADAS Architectures (Rev. A)
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado