Motores para carrocería de automóviles
Impulsar nuevos avances en la comodidad y conveniencia de los pasajeros
¿Por qué elegir TI para sus módulos de motorización de carrocería?
Acelere el tiempo de comercialización y optimice el espacio de la placa
Al incorporar funciones analógicas, nuestros circuitos integrados de control de motores ayudan a acortar el tiempo de desarrollo y a reducir el espacio de la placa. Nuestras opciones de encapsulado permiten soluciones más compactas.
Diseñe soluciones escalables para diversas opciones de acabado
Nuestra amplia gama de controladores, transceptores y microcontroladores lo ayudan a seleccionar la combinación adecuada de funciones con opciones escalables dentro de cada familia de productos para facilitar la personalización.
Mejore sus capacidades de protección y diagnóstico
Nuestros controladores de motor disponen de funciones de protección del sistema cuando se producen condiciones inseguras, y las características de diagnóstico proporcionan una mayor visibilidad del estado del sistema.
Nuestras ventajas para motores de carrocerías de automóviles
Ahorre tiempo y espacio en los diseños del módulo de control del motor de la carrocería
Los módulos de motor de carrocería requieren funciones electrónicas para controlar las aplicaciones asignadas, pero a menudo tienen un tamaño limitado. Nuestros productos de módulos de motor de carrocería lo ayudan a acortar el tiempo de diseño y minimizar el espacio de la placa.
Beneficios:
- Reduzca el número de componentes externos mediante la implementación de controladores de motor que integren características como la retroalimentación de corriente y los controles de velocidad de subida.
- Ayude a minimizar la necesidad de paquetes de productos adicionales con nuestros microcontroladores que incluyen circuitos analógicos, a menudo necesarios para los módulos de motor de carrocería.
- Reduzca el tiempo de diseño y ahorre espacio en la placa eligiendo nuestros chips base del sistema con funciones de supervisión integradas.
Diagnóstico y protección inteligentes de los módulos del motor de la carrocería
Los módulos de motor de carrocería supervisan las condiciones de carga externas, identifican cualquier falla e informan del estado en tiempo real en toda la red del vehículo. Nuestras funciones de protección integradas lo ayudan a analizar y mejorar sus diseños de módulos de motor para carrocería.
Beneficios:
- Diseñe módulos fiables que funcionen en condiciones adversas para detectar con precisión la corriente del motor y el control en tiempo real.
- Habilite diseños más inteligentes para un funcionamiento fiable con nuestras funciones integradas de autosupervisión y detección.
- Garantice la seguridad en caso de fallas con nuestras funciones de protección integradas.
Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B)
Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)
Permita un enfoque escalable, desde accionamientos compactos hasta complejas aplicaciones multieje
Minimice los recursos de diseño para niveles de potencia escalables y ajuste el número de canales en las distintas plataformas. Desde diseños simples a complejos, nuestros productos le ayudan a abordar los requisitos actuales y a planificar para el futuro.
Beneficios:
- Utilice nuestras opciones escalables de resistencias de drenaje a fuente para soportar cargas con cambios de diseño mínimos.
- Prepare su diseño para el futuro con nuestras familias de controladores, que ofrecen un número ampliable de canales de salida.
- Optimice el espacio de la placa y la fabricación eligiendo entre nuestras opciones de encapsulado con o sin patillas de conector.
Featured products
Recursos técnicos
Selección de controladores de motores de escobillas de CC: cómo seleccionar un controlador de motor para la electrónica de carrocería de automóviles
How many electric motors are in your car?
TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado