Sistemas de acceso y seguridad para automóviles
Impulsar los sistemas de llave digital con una comunicación confiable
¿Por qué elegir TI para sus sistemas de acceso y seguridad de los vehículos?
Experiencia en la industria
Como grupo de interés especial Bluetooth y miembro de CAN en automatización, los microcontroladores (MCU) inalámbricos Bluetooth LE y los chips base del sistema (SBC) de CAN de TI permiten soluciones de acceso a los vehículos y llaves digitales.
Minimice los costos del sistema
Diseñe sistemas de acceso vehicular compactos y asequibles con nuestras soluciones. Nuestro SBC integra un bus CAN y una fuente de alimentación, mientras que nuestro sistema Bluetooth LE en chip combina una radio Bluetooth LE y un MCU.
Soluciones confiables y certificadas
Nuestros productos están probados y comprobados y cumplen con las normas automotrices, de emisiones y de cumplimiento regulatorio, lo que garantiza un acceso y control del vehículo perfectos y seguros.
Simplifique el desarrollo
Garantice una comunicación Bluetooth LE segura y acelere el tiempo de comercialización con nuestro kit de desarrollo de software SimpleLink™ optimizado para la automoción, que sigue el flujo del proyecto Automotive SPICE (ASPICE).
Mejore sus sistemas de llave digital con nuestras soluciones de bajo consumo confiables y seguras
Nuestros productos Bluetooth LE permiten una comunicación segura, eficiente y confiable entre los vehículos y las llaves digitales.
Nuestros productos ayudan a los fabricantes a crear soluciones de llaves digitales seguras mediante ecosistemas de desarrollo integrales y compatibilidad con los últimos estándares de Bluetooth LE y Car Connectivity Consortium.
Alcance seguro, económico y de alta precisión con el sonido de canal Bluetooth
La tecnología de sonido de canal Bluetooth utiliza el alcance basado en fases para mejorar la precisión y el tiempo de ida y vuelta de los paquetes de datos modulados aleatorios para mejorar la seguridad. Bluetooth LE tiene requisitos de potencia máxima más bajos que la banda ultra ancha y permite la comunicación y el alcance en una tecnología.
La función de sonido de canal Bluetooth amplía las capacidades del alcance de la tecnología inalámbrica de Bluetooth más allá de las limitaciones de la indicación de intensidad de señal recibida para ayudarle a crear diseños de alcance seguros, económicos y de alta precisión.
Bluetooth LE, con sus requisitos de potencia máxima más bajos en comparación con la banda ultra ancha, permite la comunicación y el alcance con una sola tecnología, lo que lo hace ideal para alcanzar distancias más largas.
Nuestra herramienta de diagnóstico Connection Monitor captura y analiza los paquetes de Bluetooth LE que se transmiten entre los dispositivos conectados. Proporciona información detallada sobre los parámetros de conexión, incluida la intensidad de la señal, el uso de los canales, los eventos de conexión y el rendimiento de datos.
Connection Monitor beneficia los sistemas de acceso vehicular al mejorar la seguridad y la confiabilidad, optimizar el rendimiento y ayudar en el desarrollo y las pruebas.
Los SBC basados en CAN permiten una transferencia Bluetooth LE sin interrupciones
Los sistemas de teléfono como llave requieren la ubicación precisa del teléfono del conductor a medida que se aproximan a su vehículo; la transferencia de conexión sin interrupciones ayuda a mejorar la experiencia del usuario.
Los SBC CAN simplifican la codificación de las direcciones para las transferencias y la triangulación de la conexión Bluetooth LE en sistemas de acceso vehicular.
Puede codificar la información de la dirección Bluetooth LE dentro de los pines de identificación del SBC y compartirla con otras conexiones Bluetooth LE pares a través de la línea de comunicación del bus.
Featured products for SBC basado en CAN
Consiga una eficiencia energética confiable con los SBC de TI
Los anclajes de Bluetooth LE siempre están en modo publicitario hasta que se establezca una conexión. Bluetooth LE debe potenciarse en todo momento sin agotar la batería.
Nuestros SBC CAN y Bluetooth LE funcionan juntos para reducir el consumo de potencia total de la batería y a la vez mantener el sistema alimentado.
Estos dispositivos le permiten alimentar dispositivos Bluetooth LE con la fuente de alimentación del SBC CAN y a la vez mantener una corriente quiescente muy baja. El reductor de alta eficiencia integrado ayuda a mantener un pequeño consumo de corriente de la batería con corrientes de carga bajas (<100 µA) y altas ( >100 mA).
Featured products for SBC CAN
Featured products
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado