Sistema de gestión de baterías (BMS) HEV/EV
Promovemos la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo gracias a nuestra continua innovación y experiencia en soluciones de sistemas de gestión de baterías (BMS, Battery Management System).
¿Por qué elegir TI para su sistema de gestión de baterías?
Maximizar el rango de conducción
Mejore la precisión del estado de carga con una supervisión de alta precisión de la batería y reduzca el peso del vehículo con un avanzado sistema inalámbrico de gestión de la batería.
Permiten un funcionamiento más seguro
El diagnóstico avanzado y la detección precoz ayudan a evitar el desbordamiento y la propagación térmica.
Vehículos eléctricos (EV) más asequibles
Nuestra tecnología permite utilizar múltiples químicas de baterías, incluido el fosfato de hierro y litio (LFP) y pasar a nuevas arquitecturas avanzadas.
Tecnologías de apoyo
Supervisión precisa
Los circuitos integrados (CI, Integrated Circuits) de supervisión de baterías miden la tensión y la temperatura de las celdas y las equilibran para supervisarlas y protegerlas. Una supervisión precisa permite un uso más eficiente de la batería, lo que se traduce en una mayor autonomía y una reducción del tamaño y el costo de la batería.
El sistema de supervisión del paquete realiza mediciones de alta tensión, corriente y temperatura para diagnosticar y gestionar la seguridad de los paquetes de baterías. Nuestros circuitos integrados de supervisión de celdas de batería y paquetes están diseñados para trabajar juntos y permitir mediciones sincronizadas de la tensión de la celda, la tensión del paquete y la corriente.
How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme
Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup
Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems
Featured products for Celda de batería y supervisión del paquete
Activación de paquetes de baterías de mayor densidad
Revolucione la gestión de baterías de vehículos eléctricos (VE) con la disponibilidad de red líder del sector para BMS inalámbricos, con un concepto de seguridad funcional evaluado de forma independiente que permite a los fabricantes automotrices reducir la complejidad de sus diseños, mejorar la fiabilidad y reducir el peso del vehículo para ampliar la autonomía.
Beneficios:
- Reducción del costo del sistema y de la complejidad de la producción mediante la eliminación del cableado.
- Posibilidad de nuevas arquitecturas para aprovechar mejor el espacio disponible y diseñar paquetes de baterías de mayor densidad.
- Aceleración del ritmo de montaje e introducción más rápida en el mercado con un mayor grado de automatización mediante la eliminación de los cables pesados, caros y propensos al mantenimiento y el uso de menos conectores.
¿Por qué sistemas inalámbricos de gestión de baterías?
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
Improve wireless battery management with the industry’s best network availability
Featured products for BMS inalámbrico
Mejore la seguridad y la eficacia de los sistemas de desconexión de baterías
El controlador de contactores integrado programable por software y el controlador de detonador integrado para fusibles piroeléctricos ofrecen diagnósticos integrados para desarrollar sistemas de gestión de baterías (BMS) más inteligentes y avanzados.
Beneficios:
- Reduzca la complejidad del diseño con una solución integrada con diagnóstico y protección incorporados, desarrollada para aplicaciones de seguridad funcional.
- Admite tensiones más altas en sistemas de vehículos eléctricos híbridos (HEV) y EV con una pérdida de potencia mínima para permitir un mayor kilometraje HEV/EV.
- Permite la desconexión rápida de corrientes eléctricas de alta tensión con pirofusible (en menos de 50 μs).
Featured products for soluciones de desconexión de alta tensión
Fiabilidad líder en la industria
Nuestra gama de relés de estado sólido ofrece una fiabilidad líder en el sector para contribuir a la seguridad de los vehículos eléctricos.
Beneficios:
- Aumente la fiabilidad con una vida útil 10 veces superior a la de los relés electromecánicos.
- Reduzca el tamaño y el costo del sistema hasta en un 50 % gracias al aislamiento integrado de la alimentación y la señal.
- Mayor seguridad de los sistemas de gestión de baterías de vehículos eléctricos de 800 V: los relés de estado sólido resisten más corrientes de avalancha que los fotorelés tradicionales, lo que elimina la necesidad de desconectar el relé de láminas.
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage
Featured products for Relés de estado sólido
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Cumpla los exigentes requisitos de las normas de seguridad funcional, como la ISO 26262, con nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados. Además de nuestros ingenieros con certificación en seguridad funcional, la documentación y los recursos disponibles, como la tasa de fallas en el tiempo (FIT) y el análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico (FMEDA), los certificados de seguridad y las librerías de diagnósticos de software sirven para optimizar el proceso de certificación.
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicles
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Featured products for Seguridad funcional
Recursos de diseño y desarrollo
MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems
The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)
simulador de celdas de batería comemso
El simulador de celdas de batería (BCS) es el núcleo de cualquier sistema de gestión de baterías (BMS) de prueba. Permite simular todos los estados y fallos necesarios para el BMS a nivel de celda.