Control del motor e inversor HEV/EV
Aumente la autonomía con la solución más fiable y con el mejor rendimiento del sector para sistemas de control de motores e inversores.
¿Por qué elegir TI para obtener sistemas de control de motores e inversores de tracción?
Duplique la velocidad del motor
Logre un mayor rango de autonomía y una experiencia de conducción suave con un bucle de control rápido que ayuda a minimizar la ondulación del par y proporciona una velocidad suave y perfiles de corriente de par en el motor de tracción.
Mejore la eficiencia y la densidad de potencia del sistema
Permita que la tecnología de banda ancha diseñe sistemas de mayor potencia con el mismo peso y tamaño, y aumente la eficiencia en diferentes temperaturas, velocidades y pares para incrementar el rango de autonomía del vehículo.
Minimice la tasa de fallos y prolongue la vida útil del inversor
Mejore la fiabilidad del sistema con la tecnología reforzada de aislamiento de capacidad nominal y la detección temprana de fallos. Agilice el cumplimiento de la seguridad funcional hasta con ASIL D con nuestros recursos y nuestro conocimiento experto.
Tecnologías de apoyo
Drivers de compuerta aislados
El controlador de puerta proporciona aislamiento galvánico entre la entrada y la salida, acciona los medio puentes del motor de tres fases basado en transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) o SiC, y activa el monitoreo de varias condiciones de fallo y la protección contra ellas.
Beneficios:
- Mejore la eficiencia del sistema: minimice las pérdidas de conmutación y conducción que incluyen la energía de encendido y apagado.
- Aumente la densidad de potencia: una fuerza de alto impulso ayuda a disminuir la temperatura de la carcasa del controlador, lo que elimina la necesidad de instalar costosos disipadores de calor u otro plano a tierra en una PCB.
- Mejore la fiabilidad y seguridad: el monitoreo del estado de IGBT o SiC detecta fallos en los interruptores de alimentación con anticipación. Los diagnósticos optimizados contribuyen a la clasificación más alta de seguridad funcional (hasta el ASIL-D).
Cómo maximizar la eficiencia de los inversores de tracción de SiC con la fuerza variable en tiempo real del accionamiento de puerta
Improving safety in EV traction inverter systems
Diseño de referencia del inversor de tracción de 800 V y 300 kW
Featured products for Control de IGBT y SiC
MCU de control en tiempo real
Habilite nuevas arquitecturas en la última generación de vehículos eléctricos con microcontroladores (MCU) de alto rendimiento en tiempo real. Estas capacidades con bucles de control de menos de 4 uS (incluido el resolvedor) y rendimiento de cómputo de 3,200 DMIPS permiten lo siguiente:
- Rango de autonomía mejorado: A mayores velocidades del motor (más de 20,000 RPM), se reduce el tamaño del motor y la distancia de autonomía puede reducirse por carga.
- Densidad de potencia y eficiencia mejoradas: Un mejor uso de ancho de banda del bucle de control y el soporte de frecuencias de conmutación elevadas (más de 20 kHz) hacen posible usar tecnologías de banda ancha, como el carburo de silicio (SiC).
- Certificación de seguridad funcional optimizada: Las características de seguridad funcional permiten cumplir con la clasificación ASIL-D y SIL3, el proyecto de aplicaciones protegidas por intrusión de vehículos de seguridad electrónica (EVITA) y el soporte de AUTOSAR.
How MCUs can unlock the full potential of electrification designs
AM263x for Traction Inverters
Diseño de referencia del inversor de tracción de 800 V y 300 kW
Featured products for Microcontroladores
La solución de potencia de polarización adecuada
Optimice los costes de sistema y, al mismo tiempo, mejore la densidad y la eficiencia de la energía para satisfacer los requisitos del sistema. Elija entre una cartera completa de dispositivos con transistores de efecto de campo (FET) y magnéticos integrados, o magnéticos externos y FET integrados y FET externos y magnéticos externos.
Beneficios:
- Mejore la densidad y eficiencia de la energía con un tamaño reducido, CMTI de más de 150 V/ns, y un rendimiento de EMI superior.
- Optimice la seguridad funcional cumpliendo con la norma ISO 26262 y el diagnóstico y protección del sistema.
- Proteja los módulos de potencia con alta precisión de regulación de carga y rendimiento térmico.
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Driving next-generation EV systems with a distributed architecture
Diseño de referencia del inversor de tracción de 800 V y 300 kW
Featured products for fuente de alimentación de polarización
Detección de posición, tensión aislada y detección de corriente
Logre mediciones precisas de tensión y corriente de baja latencia con alta inmunidad a transitorios de modo común (CMTI) y tensiones de trabajo y, de ese modo, mejore la eficiencia del sistema, la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas del inversor de tracción.
Beneficios:
- Aislamiento capacitivo de vanguardia que mejora la seguridad y reduce los costos del sistema.
- Los amplificadores y moduladores de aislamiento ofrecen alto ancho de banda para tiempos de control y reacción más rápidos, lo que permite una mayor fiabilidad del sistema y un mejor rendimiento.
- Amplificadores de alta potencia especialmente diseñados para excitación de resolvedores que reducen el tamaño de la PCB y eliminan la necesidad de tener una protección externa.
Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives
Improve efficiency in your HEV/EV resolver
Featured products for detección
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Cumpla los exigentes requisitos de las normas de seguridad funcional, como la ISO 26262, con nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados. Además de nuestros ingenieros con certificación en seguridad funcional, la documentación y los recursos disponibles, como la tasa de fallas en el tiempo (FIT) y el análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico (FMEDA), los certificados de seguridad y las librerías de diagnósticos de software sirven para optimizar el proceso de certificación.