Convertidor CC/CC y OBC HEV/EV
Reduzca el tiempo de carga y diseñe convertidores CC/CC y sistemas de carga integrados más pequeños, más eficientes y que cumplan con la seguridad.
¿Por qué elegir TI para los sistemas de cargadores integrados y convertidores CC/CC?
Habilitar funciones y arquitecturas avanzadas
Alcance niveles de potencia más altos; para ello, habilite funciones avanzadas, como el flujo de energía bidireccional y los sistemas de propulsión integrados, con nuestra amplia gama de MCU en tiempo real y tecnología analógica.
Mejore la densidad de potencia y reduzca el tamaño del sistema
Nuestros dispositivos de gestión de alimentación permiten la conmutación a frecuencias más altas, incluso en el caso de las topologías de última generación más avanzadas, lo que genera una mayor densidad de potencia.
Mejorar la seguridad y la fiabilidad
Obtenga la certificación ISO 26262 de manera eficiente con la ayuda de dispositivos compatibles con la seguridad funcional de TI y dispositivos con capacidad para la seguridad funcional de TI, documentación disponible y el asesoramiento de nuestros expertos en seguridad.
Tecnologías de apoyo
MCU de control en tiempo real
Los avances en el control en tiempo real han mejorado la capacidad de procesamiento y el rendimiento de los sensores y los accionamientos. El resultado es una mayor precisión y eficiencia para que los vehículos sean más asequibles.
Ventajas:
- Tamaño y peso reducidos: los bucles de control de latencia corta y los PWM de alta resolución permiten frecuencias de conmutación más altas, lo que reduce el tamaño físico y el peso de los componentes pasivos y los dispositivos magnéticos.
- Densidad de potencia y eficiencia mejoradas: aproveche los semiconductores de nitruro de galio y carburo de silicio de banda ancha (WBG), que requieren frecuencias de conmutación de 100 kHz a 1 MHz.
- Integración de sistemas para reducir costes: los núcleos y componentes periféricos permiten topologías avanzadas de alimentación y admiten la integración de múltiples conversiones de potencia en un solo MCU.
Diseño de referencia de cargador de a bordo de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC
Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems (Rev. A)
How MCUs can unlock the full potential of electrification designs
Featured products for MCU
Drivers de compuerta aislados
Un controlador de compuerta proporciona aislamiento galvánico entre la entrada y la salida y controla la etapa de corrección del factor de potencia de compuerta aislada controlada por transistor bipolar, de silicio o carburo de silicio.
Ventajas:
- Mejora de la eficiencia del sistema: minimización de las pérdidas por conmutación y conducción, incluido el consumo de corriente de encendido/apagado.
- Reducción del tamaño y el peso total del sistema: el aumento de las frecuencias de conmutación permite reducir notablemente la magnetización y el peso total del sistema, mientras que la implementación de un controlador de doble canal reduce el área total de la placa de circuito impreso y la lista de materiales, en comparación con las opciones de un solo canal.
- Fiabilidad del sistema: el aislamiento galvánico y la alta inmunidad a los transitorios en modo común aumentan la resistencia del sistema a los transitorios y el ruido.
Optimizing On-Board and Wireless Charger Systems Using Logic and Translation (Rev. A)
A High-Performance, Integrated Powertrain Solution: The Key to EV Adoption (Rev. A)
Meeting the demand for more efficient and powerful onboard chargers (Rev. A)
Featured products for Drivers de compuerta aislados
La solución de potencia de polarización adecuada
Optimice los costos al tiempo que mejora la densidad de potencia y la eficiencia de su diseño para cumplir los requisitos del sistema. Elija entre una gama de fuentes de alimentación de polarización con transistores de efecto de campo (FET) e imanes integrados, FET integrados e imanes externos, o FET externos e imanes externos.
Ventajas:
- Densidad de potencia y eficiencia mejoradas en un tamaño reducido con inmunidad a transitorios en modo común >150 V/ns y reducción de interferencias electromagnéticas.
- Seguridad funcional optimizada con cumplimiento de la norma 26262 de la Organización Internacional de Normalización y diagnóstico y protección a nivel de sistema.
- Módulos de potencia protegidos con gran precisión de regulación de carga y rendimiento térmico.
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Featured products for fuente de alimentación de polarización
Detección de tensión y corriente
Obtenga mediciones de corriente y tensión precisas y de baja latencia con alta resistencia a transitorios en modo común y tensiones de funcionamiento, mejorando la eficiencia del sistema, la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas de carga a bordo.
Ventajas:
- El aislamiento capacitivo aumenta la seguridad y reduce los costos del sistema.
- Gran ancho de banda para lograr un control y tiempos de respuesta más rápidos, lo que aumenta la fiabilidad del sistema y mejora el rendimiento.
- Complejidad de diseño más sencilla, lo que elimina la necesidad de protección externa.
Design considerations for isolated current sensing (Rev. A)
Accuracy Comparison of Isolated Shunt and Closed-Loop Current Sensing
Featured products for detección
Eficiencia del diseño
Un diseño compacto y eficiente del filtro de entrada de interferencia electromagnética (EMI) es fundamental para aprovechar todos los beneficios de la electrificación. Los CI de filtro EMI activos reducen el componente magnético y el tamaño general del filtro en comparación con un diseño puramente pasivo.
Ventajas:
- Integración más fácil del sistema: gracias a unas dimensiones más compactas y una carcasa más pequeña.
- Menores pérdidas de potencia de los componentes: permite una mejor gestión térmica, mayor eficiencia, mayor vida útil de los componentes y mayor fiabilidad a nivel de sistema.
- Reducción del peso de los componentes: proporciona una mayor estabilidad mecánica y un mayor rendimiento.
- Características de alta frecuencia mejoradas: los inductores más compactos tienen una menor capacitancia parásita de entrelazado, lo que mejora la atenuación del filtro a altas frecuencias.