Exhibición automotriz
Impulsamos pantallas automotrices innovadoras
¿Por qué elegir TI para sus diseños de pantallas para vehículos?
Soluciones de visualización escalables
Nuestros productos de serializadores y deserializadores (SerDes) de video admiten pantallas de alta resolución ultraanchas o varias pantallas configurables para una experiencia inmersiva, mientras que nuestros controladores LED admiten tecnologías de atenuación globales y locales.
Amplia cartera
Nuestros productos de potencia, cadena de señal, sensor, controlador LED, reloj y DLP® pueden ayudarle a satisfacer sus necesidades de aplicaciones de visualización y a la vez minimizar los costos.
Compatibilidad electromagnética (EMC) confiable
Nuestros controladores LED de retroiluminación de atenuación global y local ofrecen una capacidad de nivel B de integridad de seguridad automotriz (ASIL), diagnósticos completos para la seguridad funcional y compatibilidad electromagnética (EMC) comprobada.
Su socio en diseños de pantallas para automoción
Personalice las pantallas según sus necesidades
Los serializadores y deserializadores (SerDes) FPD-Link transmiten datos de video de alta resolución a través de un par trenzado o un cable coaxial dentro de un sistema automotriz. Agrega video, audio, relojes y datos de control bidireccional en un flujo, lo que reduce el tamaño del sistema y el peso del cable. La capacidad de espectro extendido mejora el rendimiento de la interferencia electromagnética (EMI) del enlace.
Nuestros SerDes de pantalla FPD-Link admiten pantallas de 1080p, 2K, 4K y 8K, así como claves de protección de contenido digital de ancho de banda alto (HDCP) en el dispositivo y ecualización adaptativa para compensar los cambios de temperatura por deterioro de los cables. Las características de encadenamiento y la compatibilidad inversa entre varias generaciones de FPD-Link permiten arquitecturas flexibles y actualizaciones rentables de los vehículos.
Introducción a FPD-Link
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
FPD-Link IV: demostración de UHD 4K doble
Mejore la confiabilidad, la seguridad y la inteligencia
Nuestra gama de controladores LED de retroiluminación inteligentes y altamente eficientes incluye soluciones de atenuación globales y locales para crear sistemas de visualización innovadores y confiables para automoción que superan los requisitos estrictos.
Los dispositivos de pantalla alimentados proporcionan una eficiencia ultraalta y a la vez minimizan la pérdida de potencia y mejoran la calidad de la imagen en aplicaciones automotrices. Nuestros controladores de pantallas mini/micro LED de alta densidad con rendimientos visuales de primera calidad y un consumo de energía ultrabajo fomentan la próxima generación de tecnologías de visualización.
Diseñe pantallas de proyección brillantes, vívidas y coloridas con nuestra tecnología DLP® apta para automoción
Una pantalla de visualización frontal (HUD) da información a los conductores a la altura de los ojos, lo que les permite seguir mirando la carretera mientras tienen acceso a la velocidad del vehículo y otra información.
Nuestra HUD basada en la tecnología DLP ofrece un amplio campo de visión, una larga distancia de imagen virtual, opciones de brillo y desarrollo flexible para lograr una HUD de realidad aumentada y crear una mejor experiencia de conducción.
Transforme las pantallas tradicionales con MCU aptos para automoción
Cuando los vehículos y la inteligencia se integran, la pantalla se convierte en el enfoque central, lo que permite una interacción cómoda con varias escenas y hace que el entretenimiento en el vehículo sea más inteligente.
Nuestra gama de microcontroladores (MCU) Arm® Cortex®-M0+ le ofrece opciones de alto rendimiento y costo optimizado, y puede funcionar como control de motores y uso general en pantallas para automoción.
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Nuestros productos, documentación y recursos de seguridad funcional, incluidos la tasa de fallas en el tiempo (FIT), la distribución del modo de fallo y el análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico, pueden ayudarle a cumplir los requisitos de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 26262 y los niveles de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) hasta ASIL B.