Unidad principal y cabina digital

Cree una experiencia de conducción personalizada, integrada e inmersiva con nuestras aplicaciones de controlador de cabina digital

El controlador de cabina digital es el núcleo del sistema de información y entretenimiento integrado en la cabina. El controlador integra las funciones de la unidad principal tradicional, el panel y la pantalla de visualización frontal (HUD), y genera gráficos de video en la pantalla remota del panel, la HUD, la pantalla central y varias pantallas auxiliares, mientras procesa las entradas de las cámaras de visión trasera y envolvente, la interfaz hombre-máquina, los sintonizadores de radio y la conectividad en el vehículo. Nuestra amplia gama de circuitos integrados, diseños de referencia y recursos de diseño pueden ayudarle a diseñar sistemas de cabina digital más eficientes y reducir el tiempo de desarrollo.

¿Por qué elegir TI para sus sistemas de controlador de cabina digital?

checkmark

Personalice las pantallas del vehículo

Nuestros productos de video admiten pantallas amplias de alta resolución y varias pantallas configurables para crear una cabina digital adaptable que ofrece una experiencia inmersiva.

checkmark

Mejore el rendimiento de audio y voz

Nuestra tecnología le ayuda a lograr una mejor calidad de sonido y una experiencia de usuario mejorada, con controles de audio y voz avanzados.

checkmark

Optimice las redes en los vehículos

Nuestros productos Ethernet, red de área de controlador (CAN), red de interconexión local (LIN), interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) y USB aumentan la confiabilidad y el rendimiento de los datos para mejorar la capacidad general de las redes en los vehículos.

checkmark

Ofrezca diversas soluciones de alimentación

Ofrecemos una variedad de soluciones de alimentación flexibles para sus necesidades específicas de seguridad funcional y del sistema.

Consideraciones del controlador de cabina digital

Personalice las cámaras y las pantallas según sus necesidades

Nuestro serializador y deserializador (SerDes) de enlace para pantalla plana (FPD-Link) transmite datos de video de alta resolución sin comprimir a través de un par trenzado o un cable coaxial. Al agregar video, audio, relojes y datos de control bidireccional en un flujo, se reduce el tamaño del sistema y el peso del cable. SerDes de FPD-Link admite muchas interfaces de video, con capacidad de espectro extendido integrada en cada dispositivo para minimizar la interferencia electromagnética en el enlace. Nuestra cámara SerDes de FPD-Link admite videos sin comprimir, control y alimentación a través de un único cable coaxial de baja latencia, pantallas de 1080 p, 2K y 4K, y claves de protección de contenido digital de gran ancho de banda en el dispositivo, a la vez que proporciona ecualización adaptativa para compensar el deterioro de los cables y los cambios de temperatura.

Video
Introducción a FPD-Link
En este video, se explican los conceptos básicos de la tecnología FPD-Link.
Video
FPD-Link IV: demostración de UHD 4K doble
En esta demostración, se destacan las capacidades de rendimiento de video de FPD-Link IV mediante el manejo de dos pantallas 4K de ultra alta definición desde un dispositivo serializador, con un solo cable coaxial conectado a cada deserializador.
Video
Demostración de sincronización de salida de video FPD-Link
Esta demostración muestra cómo controlar pantallas ultraamplias de alta resolución automotrices con funciones de sincronización de salida de video doble FPD-Link IV

Mejore la confiabilidad y la seguridad

A medida que avanza la tecnología de la cabina digital, la comunicación entre los módulos electrónicos de un vehículo debe ser rápida, segura y confiable. Nuestra cartera de transceptores de red de área de controlador (CAN) y de red de interconexión local (LIN), capas físicas de Ethernet y circuitos integrados de recontrolador y retemporizador pueden ayudarle a optimizar sus redes en el vehículo al preservar la integridad de la señal, ampliar el alcance de la red y reducir los costos del sistema.

Technical article
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
Lea este artículo para saber cómo consumir menos energía con los transceptores de red de área de controlador (CAN) de activación selectiva. 
PDF | HTML
Video
¿Qué es la tecnología SiC de red de área de controlador (CAN) y cuándo y por qué conviene utilizarla?
Mire este video para entender qué es la tecnología SiC de red de área de controlador (CAN) y las razones para usarla.
Video
¿Qué es la norma TC10 de Ethernet automotriz y por qué es importante?
Mire este video para conocer la norma Open Alliance TC10 y por qué es importante para Ethernet automotriz. 

Optimice su solución de alimentación

Cada controlador de cabina digital tiene requisitos únicos de alimentación del sistema, y es esencial realizar una administración eficiente de potencia de los dispositivos periféricos y del sistema en chip de alto rendimiento. Tener flexibilidad en sus soluciones de alimentación le permite optimizar sus diseños y, gracias a nuestra cartera de circuitos integrados (IC) de potencia, incluidos los reguladores lineales y de caída baja (LDO), los convertidores CC/CC y los IC de gestión de potencia (PMIC), puede reducir costos y satisfacer sus necesidades de seguridad funcional y del sistema.

Application brief
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
Descubra cómo nuestra cartera de PMIC multifase FlexPower ofrece una solución adaptable y robusta.
PDF | HTML
Video
Diseño de una fuente de alimentación con bajos niveles de interferencia electromagnética (EMI)
Mire este video para saber cómo nuestros dispositivos y tecnologías pueden ayudar a los diseñadores no solo a mejorar el tamaño y el costo del filtro, sino también a reducir el tiempo y la complejidad del diseño.
Application note
PCB Thermal Design Tips for Automotive DC/DC Converters
Este documento sirve como guía para el diseñador y hará que la tarea de gestión térmica avance sin problemas.
PDF | HTML

Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional

Con tanto en juego detrás del volante, la seguridad funcional proporciona el marco de gestión de riesgos necesario. Nuestros productos, documentación y recursos de seguridad funcional, como la tasa de fallas en el tiempo (FIT), la distribución del modo de fallo (FMD) y el análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico (FMEDA), le ayudarán de manera eficiente y eficaz a cumplir los requisitos de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 26262 y los niveles de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) hasta ASIL B. 

Descargar
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Este documento se centra en dos técnicas ampliamente aceptadas para estimar la tasa de fallas base de los componentes semiconductores, una basada en el informe técnico del IEC 623803 y la otra, en el informe técnico de SN 295004.
PDF | HTML
Video
Seguridad funcional en TI
Mire este video para cumplir los requisitos rigurosos de las normas de seguridad funcional, como ISO 26262 e IEC 61508, con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado.

Diseños de referencia relacionados con Unidad principal y cabina digital

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Featured products

Amplificadores para altavoces TAS6424-Q1 ACTIVO Amplificador de audio de clase D, entrada digital de 4.5 V a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 4 canales para
Circuitos integrados USB Type-C y USB Power Delivery TPS25830-Q1 ACTIVO Convertidor de puerto de carga USB tipo C® y SDP/CDP con protección contra cortocircuito a ba
Capa física (PHY) Ethernet DP83TG720S-Q1 ACTIVO PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1
Serializadores-deserializadores FPD-Link DS90UB983-Q1 ACTIVO Serializador de puente DisplayPort™/eDP a FPD-Link IV 4K
Serializadores-deserializadores FPD-Link DS90UB981-Q1 ACTIVO Serializador de puente DSI a FPD-Link IV 4K