Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Vehículo definido por software

Rediseñamos la arquitectura de zona para acercarlo un paso más hacia su visión de un vehículo definido por software

Browse applications
Automotive Ethernet Ring network demonstration
La industria automotriz atraviesa una transformación que tiene como eje central el software y cuya visión apunta hacia la implementación de los vehículos definidos por software (SDV); esta visión redefine la arquitectura de vehículos ya que habilita una transición de las arquitecturas de dominio a las de zona. Esta transformación permite una mayor personalización, una mejora en la experiencia dentro del vehículo y una mayor practicidad gracias a la implementación de actualizaciones de forma inalámbrica. Al centralizar el software y desacoplar el hardware, los SDV se convierten en una solución escalable que cumple de manera eficaz con los requisitos de los vehículos de última generación. Ofrecemos años de experiencia en sistemas y soluciones escalables de software junto con nuestra tecnología más avanzada de accionamiento inteligente de cargas, redes optimizadas en el vehículo, distribución inteligente de energía e informática para respaldar su visión, de modo que pueda ofrecer el nivel adecuado de experiencia personalizada a los clientes.

Featured applications

Driving vehicle comfort, convenience, lighting and in-vehicle communication

Desarrolle sistemas multicámara más fiables para la industria del automóvil con gestión avanzada de redes, procesamiento y energía.

Impulsamos pantallas automotrices innovadoras

Satisfaga la creciente demanda de cálculo rápido, preciso y fiable de datos de sensores e imágenes en los vehículos

Seleccione una aplicación de vehículo definido por software

Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones de vehículos definidos por software. Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos y blogs de moda. Encuentre su recurso aquí para acelerar su ciclo de diseño.

Para explorar nuestras aplicaciones de vehículos definidos por software, interactúe con el diagrama de la derecha.

Cámara automotriz

Desarrolle sistemas automotrices avanzados de una y varias cámaras con comunicación fiable, procesamiento en tiempo real y gestión eficiente de la energía.

arrow-right Más información sobre las cámaras automotrices

Sistema de gestión de baterías (BMS)

La batería es el núcleo del impulso hacia la electrificación, que está potenciado por los sistemas de gestión de baterías (BMS). Gracias a nuestra continua innovación y conocimiento especializado sobre soluciones de sistemas de gestión de energía (BMS), logramos que crezca la tendencia a la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo.

arrow-right Más información sobre BMS

Cálculos de alto rendimiento

Utilice nuestras tecnologías de comunicación y procesamiento de alto rendimiento y bajo consumo en sus vehículos para satisfacer la creciente demanda de calcular con rapidez, precisión y fiabilidad los datos de sensores y de visión.

arrow-right Más información sobre los cálculos de alto rendimiento

Iluminación automotriz

Nuestras familias integrales y líderes del mercado de gestores de matriz, controladores LED buck y controladores LED lineales le permitirán satisfacer las necesidades de iluminación automotriz con las que cuente. Más información sobre la tecnología DLP y sobre los faros con una gran cantidad de píxeles.

arrow-right Más información sobre iluminación automotriz

Exhibición automotriz

Nuestra tecnología lo ayuda a crear una cabina que ofrezca una experiencia de conducción más personalizada, inteligente e inmersiva. Acelere el desarrollo de sistemas fiables y rentables de visualización automotriz.

arrow-right Más información sobre sistemas de visualización automotrices

Motores para carrocería de automóviles

Supere los desafíos que le presentan los diseños de motores para carrocería con nuestras amplias y escalables gamas de controladores de motor, microcontroladores (MCU), fuentes de alimentación eficientes e integradas y transceptores.

arrow-right Más información sobre motores para carrocería de automóviles

Módulo de control de zona

Para acelerar la transición de la arquitectura de dominio a la de zona, localice la distribución de energía, el accionamiento de cargas y las funciones de puerta de enlace de red con la ayuda de nuestra amplia gama de soluciones integradas de fuente de alimentación, fusibles inteligentes, controladores de carga, transceptor automotriz y de gestión de E/S.

arrow-right Ver el diagrama de bloque del módulo de control de zona
Cámara automotriz
Sistema de gestión de baterías (BMS)
Cálculos de alto rendimiento
Iluminación automotriz
Exhibición automotriz
Motores para carrocería de automóviles
Módulo de control de zona

¿Por qué elegir TI para la solución vehículos definidos por software?

checkmark

Subsistemas más inteligentes

Permita que la lógica de control pase de las unidades de control electrónico (ECU) de zona y de borde a la informática central con soluciones inteligentes de alimentación, accionamiento y comunicación

checkmark

Costo optimizado del sistema

Reduzca el costo en todas las plataformas, unidades de control electrónico (ECU) y variantes de ECU con nuestras gamas de productos escalables

checkmark

Arquitecturas de hardware escalables

Cree soluciones escalables personalizadas para satisfacer los requisitos de sistemas únicos con nuestra amplia gama de dispositivos analógicos e integrados

checkmark

Socios del ecosistema integral

Agilice el desarrollo con nuestros selectos socios de software que garantizan el cumplimiento de normas, aceleran el tiempo de comercialización y proporcionan soporte a largo plazo para sistemas fiables y escalables

Tecnologías de apoyo

Debido a que las arquitecturas de zona son capaces de concentrar funciones en una menor cantidad de unidades de control electrónico (ECU), resulta crucial contar con soluciones de procesamiento flexibles para los diseños de los SDV. Nuestra gama de microcontroladores y procesadores ofrecen un amplio abanico de capacidades de rendimiento y funciones cruciales, como módulos de seguridad de hardware integrados para la ciberseguridad.

Características de la gama:

  • Informática central: Los procesadores multinúcleo Arm Cortex-A proporcionan capacidad de cálculo de alto rendimiento, acelerador IA y seguridad funcional.
  • Controladores de zona: Los microcontroladores (MCU) especializados C2000, Arm Cortex-M y Cortex-R ofrecen baja latencia, comunicación multiinterfaz y seguridad de los datos.
  • ECU de borde: Los MCU de señal mixta ofrecen opciones rentables para controlar, a baja potencia, sensores, actuadores y cargas locales.
White paper
Security Enablers on Jacinto™ 7 Processors
En este informe técnico, se analiza la familia de dispositivos procesadores Jacinto™ 7 y se brinda una descripción general de las funciones de seguridad que los diseñadores de sistemas pueden aprovechar para alcanzar los objetivos de seguridad.
PDF
Technical article
What is “real-time control” and why do you need it?
En este artículo se explican los bloques funcionales de un sistema de control en tiempo real, a partir de una aplicación robótica como ejemplo.
PDF | HTML
Featured products for informática escalable
DRA821U-Q1 ACTIVO SoC de puerta de enlace automotriz con doble Arm® Cortex®-A72, cuádruple Cortex-R5F, conmutador Ethe
AM2634-Q1 ACTIVO Microprocesador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
MSPM0G3507-Q1 ACTIVO MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB

Las arquitecturas de zona se basan en controladores de carga inteligentes que ayudan a minimizar la intervención del microcontrolador en condiciones de fallo de carga o cableado, proporcionan flexibilidad de software para actualizaciones inalámbricas y reducen el costo de la placa de circuito impreso y la lista de materiales en todas las plataformas y variantes.

Características de la gama:

  • diagnóstico avanzado de fallos para proteger de forma independiente el controlador de carga, el cable y la carga en diversas condiciones de fallo.
  • posibilidad de configurar el software para cambiar los ajustes de fallos, de control de carga y demás ajustes del dispositivo a través de la interfaz periférica serial.
  • una variedad de dispositivos multifunción y multicanal que incluye soluciones integradas de transistores de efecto de campo y controladores de puerta para satisfacer requisitos exclusivos de recuento de canales y carga.
Technical article
How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli
En este artículo se abordan las limitaciones de tamaño, las condiciones de fallo y la necesidad de reutilizar el diseño para reducir el tiempo de desarrollo.
PDF | HTML
Video
Funciones de protección para el controlador de motor
Obtenga más información sobre cómo actúan las funciones de protección para detectar condiciones inseguras, cuatro funciones de protección que se encuentran en la mayoría de nuestros controladores para motores y circuitos de protección específicos en otros controladores de motor.
Application note
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
Obtenga más información sobre las cargas inductivas y capacitivas, incluso los retos subyacentes de la carga y la necesidad de contar con herramientas de diagnóstico, como las que están integradas en nuestros conmutadores inteligentes de lado alto.
PDF | HTML
Featured products for accionamiento de cargas
DRV8245-Q1 ACTIVO Controlador de puente H de 40 V y 32 A para automoción con detección de corriente y realimentación i
TPS1211-Q1 ACTIVO Conductor de lado alto de 3.5 V a 45 V con protección y diagnóstico para uso automotriz

Los vehículos definidos por software añaden una distribución inteligente y optimizada de la energía mediante la sustitución de fusibles que se funden por conmutadores inteligentes en cajas de distribución de energía y controladores de zona locales. Nuestros conmutadores proporcionan beneficios, como salidas reiniciables y I2t características precisas en función de la temperatura que ayudan a optimizar las longitudes de los mazos de cables y a reducir los calibres de los cables.

Características de la gama:

  • Los interruptores automotrices de lado alto de fusibles electrónicos (eFuse) accionan cargas de forma inteligente con funciones configurables por software como la limitación de corriente I2T y la carga capacitiva. Estos dispositivos se pueden reiniciar si se produce un fallo y proporcionan diagnósticos al microcontrolador (MCU) que incluyen el tipo de fallo y el estado de cada carga.
  • Controladores de motor con distribución inteligente de energía para encapsulados de alta potencia y factores de forma pequeños. 
Recurso
Módulo de evaluación de fusibles inteligentes automotriz
En este módulo de evaluación y en las tarjetas secundarias correspondientes, se muestran y evalúan todas las características de nuestra gama de conmutadores de lado alto con fusibles inteligentes.
Application note
Automotive Smart Fuse (Rev. A)
En este resumen de la aplicación, se investigan diseños de fusibles inteligentes para diferentes niveles de corriente.
PDF | HTML
Technical article
How eFuses are helping drive the zone architecture revolution for software-defined vehicles
La electrónica sigue evolucionando en la forma en que interactuamos con nuestros vehículos. Hemos recorrido un largo camino desde la época en que la navegación integrada o las llamadas de manos libres se consideraban nuevas e interesantes funciones.
PDF | HTML
Featured products for distribución inteligente de energía
TPS2HCS10-Q1 PRESENTACIÓN PRELIMINAR Interruptor de lado alto inteligente de 10 mΩ y doble canal con protección de cable I²T, modo IQ baj
TPS1211-Q1 ACTIVO Conductor de lado alto de 3.5 V a 45 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
LM74900-Q1 ACTIVO Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para

Ofrecemos una comunicación de red fiable y segura en el vehículo a través de todas las capas de la red para implementar actualizaciones inalámbricas y compartir diversos tipos de datos.

Características de la gama:

  • Los dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet no solo permiten la comunicación desde la columna vertebral del vehículo hasta el nodo periférico, sino que también descargan operaciones de software complejas en el hardware del PHY para facilitar la integración del vehículo definido por software (SDV).
  • Procesadores con Ethernet, red de área de controlador (CAN) y otros periféricos de red y conmutadores integrados.
  • Los controladores de motor integrados le son de ayuda para maximizar el rendimiento del motor.
  • Los transceptores de red de área de controlador (CAN) proporcionan fiabilidad gracias a que cuentan con rechazo del ruido de modo común y gestión de errores.
  • equilibrar el costo del sistema de red en el vehículo con el ancho de banda previsto para adaptarse a la arquitectura de red específica.
  • Funciones de seguridad integradas. 
Descargar
Blog
Arquitectura de zona, vehículos del futuro con Ethernet
Descubra cómo una arquitectura de zona que implementa Ethernet hace posible la tendencia creciente del vehículo definido por software.
White paper
How Signal Improvement Capability Unlocks Real Potential of CAN-FD Transceivers
Descubra cómo la capacidad de mejora de la señal permite usar transceptores de tasa de datos flexible para la red de área del controlador a 5 Mbps y más.
PDF | HTML
Blog
¿Qué es un chip de base de sistema?
Consiga diseños de sistema más pequeños en aplicaciones de unidades de control electrónico (ECU) de borde con chips de base de sistema que integran transceptores de bus y reguladores de tensión.
Featured products for redes en el vehículo
TCAN1043A-Q1 ACTIVO Transceptor CAN FD con capacidad de activación/inhibición/reposo, de calidad automotriz
TLIN1021A-Q1 ACTIVO Transceptor de LIN protegido contra fallas con inhibición y activación para automoción

Ofrecemos entornos de desarrollo de software estables, sólidos y de alta calidad diseñados para los sistemas de los vehículos definidos por software (SDV). Nuestra amplia gama de dispositivos de procesamiento integrado admite la implementación de diseños de vehículos definidos por software (SDV) escalables, mientras que nuestros entornos de desarrollo comunes permiten, sin ningún problema, la reutilización del código. Gracias a esta combinación, se pueden simplificar sus procesos de desarrollo, maximizar sus inversiones en software y acelerar la comercialización de sus soluciones.

Características de la gama:

  • Toda nuestra gama de procesadores escalables admite la reutilización de software.
  • Acelere el desarrollo con controladores con producción de calidad y capa de abstracción de microcontrolador (MCAL) apta para la seguridad.
  • Opciones flexibles en sistemas operativos, como FreeRTOS, Linux, QNX y SafeRTOS.
  • Cumpla con AUTOSAR y simplifique la integración con nuestro diverso ecosistema de software. 

Con tantos aspectos en juego en las soluciones de arquitectura de vehículos, la seguridad funcional proporciona el marco de gestión de riesgos necesario. Desde un punto de vista de seguridad, existen mecanismos de ciberseguridad específicos para vehículos con el fin de proteger los SDV que los fabricantes requieren, como probablemente completar el módulo de seguridad de hardware (HSM), el enclave de seguridad, el proyecto EVITA y más. 

Características de la gama:

  • Documentación bajo demanda sobre seguridad funcional, como índices de fallos de seguridad funcional en el tiempo y distribución de modos de fallo.
  • Nuestros dispositivos Ethernet cuentan con un amplio abanico de funciones; entre ellas, se encuentra la seguridad mediante control de acceso a medios (MACsec) que permite la comunicación segura de datos en las arquitecturas de los vehículos definidos por software (SDV).
Descargar

Diseños de referencia relacionados con Vehículo definido por software

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

3 DEC 2024 | COMPANY BLOG
Qué implican los vehículos habilitados por el software para los fabricantes, conductores y pasajeros
Más información

Recursos técnicos

White paper
White paper
How a Zone Architecture Paves the Way to a Fully Software-Defined Vehicle (Rev. C)
Descubra cómo una arquitectura de zona sienta las bases para un vehículo totalmente definido por software.
document-pdfAcrobat PDF
Blog
Blog
Procesamiento de las ventajas de las arquitecturas de zona automotriz
Lea este artículo para comprender la evolución de las arquitecturas de dominio a las de zona para optimizar tanto la distribución de energía como las redes en el vehículo, a la vez que reducen la longitud y el peso de los cables.
White paper
White paper
Software-Defined Vehicles Shift the Future of Automotive Electronics Into Gear (Rev. B)
Descubra cómo los vehículos definidos por software con arquitecturas de zona permiten que se desarrollen vehículos más inteligentes, seguros y eficientes energéticamente.
document-pdfAcrobat PDF