Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Centro de datos e informática empresarial

Maximice el rendimiento, garantice la fiabilidad y logre la adaptabilidad con nuestros productos

Eleve sus diseños de centros de datos con nuestras soluciones de administración de energía, que incluyen controladores multifásicos, etapas de potencia, reguladores y convertidores de punto de carga y controladores de intercambio en caliente, junto con las sincronizaciones por reloj y cronometrajes, procesamiento de señal y soluciones de interfaz y conectividad. A través de nuestros productos, le ofrecemos rendimiento, fiabilidad y adaptabilidad para garantizar una integración impecable y la protección contra la obsolescencia a futuro sin sacrificar el espacio ni la eficiencia energética.

Featured applications

Address the power density and efficiency needs of the future with products and system-level products for telecommunication and server applications

¿Por qué elegir Texas Instruments para abordar sus necesidades informáticas de centros de datos?

checkmark

Eficiencia energética

Logre obtener más energía en espacios más reducidos y mayor eficiencia con nuestros innovadores productos y tecnologías de gestión de energía que reducen el consumo de energía.

checkmark

Arquitecturas escalables

Cree estructuras adaptables y personalizadas que reúnan los requisitos únicos del sistema con nuestra amplia gama de productos.

checkmark

Fiabilidad

Desde la tecnología de proceso y diseño hasta la fabricación, el embalaje, las pruebas y la entrega, estamos comprometidos a ofrecer soluciones de semiconductores fiables y de alta calidad que satisfagan sus necesidades.

checkmark

Vida útil del producto y garantía de suministro

Obtenga los productos cuando los necesite. Seguimos invirtiendo en capacidad de fabricación para satisfacer sus necesidades de demanda de productos durante las próximas décadas.

Ingeniería para las soluciones de centros de datos de alto rendimiento, fiables y eficientes

Optimice la eficiencia del centro de datos con nuestras soluciones multifásicas de alto rendimiento

Los centros de datos de mayor densidad necesitan un mayor consumo de energía para cada servidor. Proporciónele potencia a sus procesadores de sistema en un chip con nuestros productos multifásicos, lo que posibilita obtener más potencia en menos espacio de placa para conseguir una buena potencia informática. 

Nuestra familia de dispositivos monolíticos de etapa de potencia viene en un encapsulado mejorado térmicamente, mientras que con nuestros controladores adaptables ofrecemos una respuesta rápida transitoria de carga, telemetría avanzada y funciones de protección. En conjunto, usted recibe una solución completa en cuanto a la potencia para lograr un rendimiento sin igual en los centros de datos.

resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de energía flexible para plataformas Xilinx e Intel FPGA de alto rendimiento
Con este diseño de referencia se aborda el aumento de los requisitos de potencia por carril para matrices de compuertas programables en campo con nuestros circuitos integrados de administración de energía y soluciones del controlador.
Application note
D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
Con este informe de aplicación se presentan los conceptos básicos de tres generaciones de controladores reductores multifásicos DCAP+.
PDF
Featured products for soluciones multifásicas de energía
TPS53689T ACTIVO Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 8 fases, con SVID y PMBus VR14
TPS53685 ACTIVO Controlador multifase digital reductor de ocho fases con SVI3 y PMBus para plataforma AMD

Diseñe sistemas de distribución de energía para servidores fiables y adaptables con nuestros eficientes interruptores de potencia 

Dados los rápidos avances en inteligencia artificial e informática en la nube, hay un aumento exponencial en la demanda de potencia y fiabilidad de los servidores de datos.

Con nuestros eFuses, controladores de intercambio en caliente, interruptores de carga y controladores ORing altamente integrados se admiten sistemas de potencia de servidor con alta densidad de potencia y protecciones ajustables de corriente, tensión y sobretemperatura que son capaces de manejar mayores niveles de potencia y garantizan la fiabilidad.

resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus completo para interruptores Ethernet empresariales
Proporciónele potencia a los conmutadores Ethernet de su empresa con nuestra solución completa de sistema de potencia con bus de gestión de alimentación (PMBus).
Technical article
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
Descubra cómo con nuestro eFuse totalmente apilable se puede ayudar a los centros de datos a alcanzar los objetivos de eficiencia al reducir las pérdidas de potencia en el sistema.
PDF | HTML
Technical article
Optimizing power density with eFuses
Aprenda cómo optimizar el rendimiento de potencia y lograr una densidad de potencia superior en un tamaño reducido con nuestras soluciones de eFuse.
PDF | HTML
Featured products for interruptores de energía
TPS25984 ACTIVO Fusible electrónico apilable de 4,5 V a 16 V, 0,8 mΩ, 70 A con monitor de corriente preciso y rápido
TPS25990 ACTIVO eFuse de 2.9 V a 16 V, 0.79 mΩ, 60 A con controlador de telemetría digital
LM5066 ACTIVO Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con monitorización de corriente, tensión y pot

Aumento de la densidad de potencia y la eficiencia del centro de datos

Con nuestros convertidores reductores se aumenta la eficiencia, se mejora el rendimiento transitorio de carga y se reduce el recuento de componentes externos en los sistemas de potencia de cálculo de la unidad de procesamiento gráfico del acelerador de hardware y la unidad central de procesamiento (CPU) de servidor en rack.

Para mejorar la fiabilidad y la protección del sistema informático, muchas de nuestras soluciones en el punto de carga están disponibles con la interfaz de serie PMBus para configurar el funcionamiento de la fuente de potencia y supervisar la tensión, la corriente y la temperatura en tiempo real. Nuestra tecnología de proceso, encapsulado avanzado y novedosas arquitecturas de modo de control lo ayudan a maximizar el espacio disponible de la placa, cumplir con los objetivos de eficiencia y abordar los estrictos requisitos de tensión con menos componentes externos.

Video
Funciones de seguridad ampliadas en TPS546D24S y TPSM8S6C24
En la familia de los convertidores reductores buck TPS546D24S y los módulos reductores buck TPSM8S6C24, se incluyen los primeros reguladores reductores PMBus de Texas Instruments con comandos de seguridad ampliados. 
Application note
Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)
Texas Instruments proporciona soluciones de administración de energía de rendimiento, lo que permite una alta disponibilidad y eficiencia al alimentar los procesadores de placa base y las tarjetas complementarias para los centros de datos y los servidores en rack.
PDF | HTML
Application note
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
Texas Instruments proporciona soluciones para el punto de carga de rendimiento con el objetivo de posibilitar un bajo nivel de ruido, alta eficiencia y componentes externos reducidos al alimentar los procesadores que se usan en las tarjetas de interfaz de red.
PDF | HTML
Featured products for reguladores reductores
TPS54KB20 ACTIVO Convertidor reductor síncrono de 4 V a 16 V y 25 A
TPS548A28 ACTIVO Convertidor reductor síncrono de 15 A, 2.7 V a 16 V, con detección remota y LDO de 3 V
TPS546D24S ACTIVO Convertidor reductor síncrono apilable de la serie SWIFT™ de 2.95 V a 16 V, 40 A, con PMBus®y seguri

Maximice la fiabilidad y el rendimiento del sistema con nuestras soluciones de reloj basadas en BAW multifuente

Eleve el rendimiento y la fiabilidad del centro de datos con nuestras soluciones de sincronización por reloj para interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) y Ethernet basadas en ondas acústicas masivas (BAW). Garantice una sincronización precisa, minimice las interferencias y optimice la integridad de la señal.

Nuestros productos basados en BAW incluyen generadores de reloj sin referencia para los procesadores de gestión de servidores de reloj y matrices de puertas programables en campo en las placas madre de los servidores, osciladores para Ethernet de 56 Gbps y 112 Gbps y PCIe de 6.ª generación para las tarjetas de interfaz de red inteligentes (smartNIC) y los aceleradores de hardware, búferes de distribución de reloj HCSL con rendimiento de fluctuación ultrabaja adecuados para múltiples aplicaciones PCIe de 1.ª a 6.ª generación.

White paper
The Importance of Clocks in Data Centers
En este artículo se describen las soluciones de sincronización por reloj para cada subsistema empresarial.
PDF | HTML
Application note
Clocking for PCIe Applications
En esta nota de aplicación se cubren las estructuras de sincronización por reloj PCIe, los criterios de prueba PCIe y las herramientas de posprocesamiento PCIe.
PDF | HTML
Application brief
BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card
En este resumen de aplicación se muestran los beneficios tecnológicos de BAW y los casos de uso en las tarjetas de interfaz de red.
PDF | HTML
Featured products for sincronizaciones por reloj y cronometrajes
LMKDB1120 ACTIVO Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe de Gen 1 a Gen 6
LMK3H0102 ACTIVO Bulk acoustic wave (BAW)-based PCIe Gen 1 to Gen 7-compliant referenceless clock generator
LMK6H ACTIVO Oscilador HCSL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient

Mejore los márgenes de alta velocidad para lograr el máximo rendimiento

A medida que aumentan las demandas de comunicación de alta velocidad dentro de los centros de datos, se intensifican los desafíos de transmitir datos con márgenes más estrechos y una administración de energía más compleja.

Para una perfecta interoperabilidad de PCIe, Compute Express Link y Ultra Path Interconnect, nuestras soluciones de acondicionamiento de señal son independientes de los protocolos y pueden ser de ayuda para mejorar el margen de señal y optimizar la transmisión de datos frente a las necesidades cambiantes del centro de datos. Un tercio de los niveles de consumo de potencia eliminan la necesidad de grandes disipadores de calor y no es necesario ningún software ni la sincronización por reloj.

Recurso
Cómo ajustar los recontroladores PCIe de 5.ª generación de Texas Instruments
En este artículo se explica paso a paso cómo ajustar de manera rápida el recontrolador PCIe y pasar las pruebas de cumplimiento TX y RX. 
Recurso
3 mitos sobre los recontroladores PCIe
Ya sea que diseña con recontroladores PCIe o si duda sobre el uso de estos, en este artículo se examinan las ventajas de los recontroladores y qué buscar al diseñar con ellos.
Recurso
Cómo configurar el DS320PR810 al usar el SigCon Architect
En este documento se explica cómo configurar su recontrolador con nuestra interfaz gráfica de usuario (GUI) SigCon Architect fácil de usar.
Featured products for Acondicionamiento de la señal PCIe
DS320PR410 ACTIVO Redireccionador lineal PCIe® 5.0, 32 Gbps, 4 canales
DS160PR410 ACTIVO Recontrolador lineal PCI Express Gen-4 de 4 canales
DS160PR1601 ACTIVO Recontrolador lineal de 16 carriles, 16 Gbps PCIe® 4.0

Diseños de referencia relacionados con Centro de datos e informática empresarial

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

25 OCT 2022 | COMPANY BLOG
Innovative semiconductor design and packaging technologies are improving efficiencies in data centers as server power demands increase
Más información