Sensores, imágenes y radar

Cumpla sus exigentes especificaciones orientadas a la defensa con nuestra gama de productos analógicos de vanguardia

Llevamos más de seis décadas creando dispositivos de alto rendimiento y gran fiabilidad para el mercado de defensa. Nuestro compromiso con la disponibilidad de productos a largo plazo le permite mantener proyectos con una vida útil prolongada, mientras que nuestros ingenieros de sistemas le ofrecen asistencia con diseños de referencia detallados, ejemplos de aplicaciones y recomendaciones de componentes para cumplir los requisitos más exigentes de sus diseños relacionados con la defensa.

Browse applications

Excelencia en ingeniería para aplicaciones de detección, imagen y radar

Transceptores de muestreo de RF con gran número de canales para sistemas de radar de matriz en fase

El diseño de sistemas de matriz en fase de alto rendimiento para radares, guerras electrónicas y comunicaciones requiere una alta integración de canales con un bajo consumo de potencia. Nuestros transceptores de muestreo de RF con alta densidad de canales y amplios anchos de banda de señal le permiten desarrollar soluciones móviles y compactas con mayor rapidez.

Application note
AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band
En este informe de aplicación, se muestran las ventajas de recurrir a una arquitectura superheterodina para acceder a aplicaciones de banda K. El enfoque utiliza el transceptor de muestreo de RF AFE7950 para implementar la primera etapa de conversión.
PDF | HTML
Application note
How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx
En esta nota de aplicación, se describe la capacidad de salto de frecuencia basada en NCO del dispositivo AFE79xx de muestreo de RF.
PDF
Serie de videos
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Esta serie es su portal a la formación pertinente sobre convertidores de datos de alta velocidad y amplificadores de alta velocidad, incluidos los temas relacionados con los convertidores de muestreo de RF, el estándar JESD204B SerDes y los fundamentos de RF.
Featured products for Transceptores de muestreo de RF
AFE7950 ACTIVO Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 6 receptores de 600 MHz a 12 GHz y un IBW máx. de
LMX1204 ACTIVO Búfer, multiplicador y divisor de RF de 12.8 GHz compatible con SYSREF JESD204B/C y sincronización d
AFE8030 ACTIVO Transceptor de muestreo RF de 8 transmisores, 8 receptores y 2 vías de realimentación de 600 MHz a 6

Soluciones de administración de potencia flexibles, pequeñas y eficientes

Para ayudarle a cumplir sus requisitos de tamaño, peso y potencia, nuestros productos de administración de potencia admiten alta densidad de potencia y eficiencia, bajo nivel de ruido y secuenciación adecuada para matrices de puertas programables en campo y convertidores de datos. La variedad de niveles de corriente incluye opciones para módulos y dispositivos dobles que garantizan un diseño compacto. Nuestros ingenieros de potencia están a su disposición para brindarle ayuda en la creación de una solución personalizada para cualquier especificación de diseño.

Application note
Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A)
Obtenga más información sobre cómo un diseño de fuente de alimentación simplificado que utiliza los convertidores reductores de ruido y baja ondulación TPS62913 puede proporcionar un rendimiento similar al enfoque tradicional de convertidor CC-CC + LDO.
PDF | HTML
Serie de videos
El valor de los módulos de alimentación 
En esta serie de formación, hablaremos del alto nivel de integración de los módulos de alimentación CC/CC y de las importantes implicaciones que esto tiene en el diseño de fuentes de alimentación.
Technical article
Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter
Al integrar las funciones que reducen el ruido y la ondulación del sistema, los convertidores reductores de ruido permiten a los ingenieros conseguir una solución de alimentación de bajo ruido sin necesidad de un LDO. Siga leyendo para conocer de qué manera.
PDF | HTML
Featured products for administración de potencia
TPS62913 ACTIVO Convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, entrada de tensión de 17 V y 3 A con compensación d
TPS7A94 ACTIVO Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto
TPSM63606 ACTIVO Módulo de alimentación de 6 A de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 16 V, en QFN HotRod

Productos ágiles en frecuencia y de gran ancho de banda para usar en vigilancia electrónica e interferencias

Los convertidores de muestreo de radiofrecuencia de banda muy ancha capturan grandes franjas del espectro para su observación. Nuestros productos se controlan digitalmente y son ágiles en frecuencia para lograr una rápida maniobrabilidad a las bandas de frecuencia donde hay actividad. Los dispositivos de baja latencia permiten realizar análisis y ajustes rápidos en situaciones críticas. Los sintetizadores de reloj de muestreo de alta frecuencia y las interfaces de balun activo completan el sistema.

Application note
Impact of PLL Jitter to GSPS ADC's SNR and Performance Optimization
Aprenda a estimar los requisitos de fluctuación, convertirlos en requisitos de ruido de fase PLL y determinar (recomendando) el ancho de banda del filtro necesario para minimizar la degradación del rendimiento de la relación señal-ruido (SNR) debida a la fuente de sincronización.
PDF
Application note
Powering Sensitive Noise ADC Designs with the TPS62913 Low-Noise Buck Converter
Descubra cómo un diseño de fuente de alimentación simplificado que utiliza los convertidores reductores de ruido y baja ondulación TPS62913 puede proporcionar un rendimiento similar al enfoque tradicional SMPS + LDO.
PDF | HTML
Technical article
Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems
Consulte cómo la selección del convertidor de datos adecuado, la sincronización de varios canales y la optimización de la fuente de alimentación son fundamentales para conseguir el ancho de banda necesario en varios canales.
PDF | HTML
Featured products for guerra electrónica
ADC12DJ5200RF ACTIVO ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal
LMX2820 ACTIVO Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen
DAC12DL3200 ACTIVO DAC de muestreo de RF (interfaz LVDS) de 12 bits, baja latencia, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simples

Dispositivos integrados de control de polarización de amplificadores de alimentación

La detección y monitorización precisas son necesarias para mantener los amplificadores de alimentación de radiofrecuencia (RF) al máximo rendimiento. Nuestros controladores de polarización de amplificadores de alimentación de RF todo en uno integran los convertidores analógico a digital (ADC) y los convertidores digital a analógico (DAC) de precisión, detección de temperatura local y remota, detección de corriente y control de secuenciación. Nuestros controladores de polarización de amplificadores de alimentación son compatibles con las tecnologías de semiconductores de óxido metálico de difusión lateral, arseniuro de galio y nitruro de galio de alta eficiencia.

Application note
Temperature Compensation of Power Amplifier FET Bias Voltages
En este informe de aplicación, se detallan las funciones básicas y los beneficios del AFE10004 en la polarización de tensión con compensación de temperatura para FET en aplicaciones de amplificadores de alimentación (PA).
PDF | HTML
Application note
Biasing GaN and LDMOS RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense
Los amplificadores de alimentación (PA) en aplicaciones aeroespaciales y de defensa pueden ser costosos, difíciles de escalar y requieren grandes áreas de espacio del tablero para implementarse. TI ofrece soluciones de polarización de PA para abordar estos problemas.
PDF | HTML
Video
DAC de precisión (<=10MSPS): centro de aprendizaje
Este video sirve como introducción al uso de DAC de precisión en aplicaciones de márgenes de reguladores de tensión.
Featured products for polarización del amplificador de alimentación
Nuevo AFE20408 ACTIVO Monitor y controlador de amplificador de potencia de 8 canales con interruptores de salida y sensore
AFE10004 ACTIVO Monitor y controlador de amplificador de potencia de 4 canales con EEPROM e interruptores de salida

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de cálculo
Calculadora de fluctuación y relación SNR para ADC

JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.

Software de aplicación y estructura
Herramienta de simulación PLLatinum de Texas Instruments

PLLATINUMSIM-SW es una herramienta de simulación que permite a los usuarios crear diseños detallados y simulaciones de nuestros circuitos integrados PLLatinum™, que incluyen la serie LMX de bucles de bloqueo de fase (PLL) y sintetizadores.

Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI

La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)

Diseños de referencia relacionados con Sensores, imágenes y radar

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.