Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Electrodomésticos

Cree electrodomésticos y herramientas eléctricas de última generación con mayor eficiencia, confiabilidad e inteligencia gracias a nuestros productos y conocimientos técnicos

Nuestra experiencia en sistemas y tecnologías innovadoras inspiran a los ingenieros para crear dispositivos y herramientas eléctricas de última generación con mayor eficiencia, confiabilidad e inteligencia. Con nuestras soluciones integrales, los diseñadores pueden añadir la máxima funcionalidad a todo el sistema. Nuestra detección inteligente y conectividad segura de vanguardia, junto con los dispositivos de accionamiento y control del motor y de gestión de la energía que ahorran energía, permiten diseños que optimizan el rendimiento y mejoran el estilo de vida de los consumidores.

¿Por qué elegir Texas Instruments (TI) para sus sistemas de electrodomésticos?

checkmark

Más eficiencia energética

Nuestras soluciones innovadoras de control y accionamiento de alimentación y motores reducen el consumo de energía al tiempo que consiguen la máxima eficiencia para los sistemas de electrodomésticos.

checkmark

Mejore las funciones inteligentes y la conectividad

La tecnología de detección inteligente y conectividad segura le permite optimizar el rendimiento para lograr un estilo de vida cómodo.

checkmark

Acelere la comercialización de sus productos

Nuestra amplia selección de diseños de referencia y pruebas de rendimiento bajo demanda, como la interferencia electromagnética (EMI), caída de tensión y sobretensión, le permiten crear soluciones innovadoras para sus necesidades de sistemas de electrodomésticos.

checkmark

Certificación de seguridad funcional

Cumpla los requisitos de la norma IEC 60730 clase B con los dispositivos de microcontroladores (MCU) de Texas Instruments (TI) que ofrecen una biblioteca de diagnóstico para minimizar los costos, los riesgos y el tiempo de desarrollo. 

Electrodomésticos más inteligentes y eficientes

Nuestras soluciones de control de motores permiten realizar una supervisión y un control inteligentes de diversos motores para aumentar la eficiencia y reducir el tamaño y los costos de la lista de materiales. Nuestros dispositivos de nitruro de galio, nuestros sofisticados algoritmos de control de motores y nuestros diseños de referencia con una eficiencia de >99 % pueden ayudarlo a crear soluciones de control de motores confiables que cumplan los estándares estrictos de eficiencia de la industria.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:02
Loaded: 8.12%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for control del motor
TMS320F2800137 ACTIVO MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU
MSPM0G1506 ACTIVO MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con memoria Flash de 64 KB, SRAM de 32 KB, 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12
Nuevo DRV7308 PRESENTACIÓN PRELIMINAR Módulo de alimentación inteligente (IPM) de nitruro de galio (GaN) trifásico integrado de 650 V y 20

A medida que los requisitos energéticos se hacen más estrictos, los sistemas de fuente de alimentación deben ser más eficientes. Nuestras soluciones de alimentación lo ayudan a implementar la corrección del factor de potencia (PFC) con transistor de efecto de campo (FET) de nitrato de galio (GaN) y topología avanzada sin puente de tótem, y nuestras soluciones PFC Vienna rentables lo ayudan a mejorar la distorsión armónica total (THD) y el rendimiento del factor de potencia.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:34
Loaded: 6.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:34
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for fuente de alimentación
TMS320F280025C ACTIVO MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB
LMG3422R030 ACTIVO GaN FET de 600 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados
UCC5350 ACTIVO 5A/5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs and 8V or 12V UVLO

Las tecnologías de sensores ayudan a crear un entorno más cómodo y saludable. Nuestras soluciones analógicas e integradas detectan datos como la temperatura, la humedad, la calidad del aire, el nivel de líquidos y la ocupación humana, ayudándole a conseguir un control de mayor rendimiento en los sistemas de electrodomésticos dentro de una habitación. Nuestras soluciones de comunicación por cable e inalámbricas aumentan la inteligencia y la practicidad de los electrodomésticos.

Featured products for detección y conectividad
IWRL6432 ACTIVO Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
CC3301 ACTIVO IC complementario SimpleLink™ 2.4 GHz Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía 5.4
TMAG5273 ACTIVO Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

Nuestros productos de supervisión y carga de baterías permiten una supervisión y un control más seguros de las baterías para mejorar la seguridad y una carga más eficiente. Con la ayuda de nuestros diseños de referencia y dispositivos de supervisión, medidor y cargador de baterías, podemos ayudarlo a crear soluciones de gestión de batería confiables que cumplan con las normas estrictas de seguridad, eficiencia y USB Type-C®.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 29:50
Loaded: 0.55%
Stream Type LIVE
Remaining Time 29:50
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for supervisión y carga de baterías
BQ76905 ACTIVO Monitor y protector de baja potencia para 2S a 5S con medición de tensión de celda de alta precisión
BQ25756 ACTIVO Regulador de carga bidireccional reductor-elevador de 70 V independiente o controlado por I²C con
Nuevo MSPM0C1104 ACTIVO MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits

Nuestros ingenieros diseñan productos analógicos e integrados teniendo en cuenta los requisitos más recientes a nivel de componentes. Podemos ayudar a cumplir las certificaciones a nivel de sistema para aires acondicionados, grandes electrodomésticos, herramientas eléctricas y robots de servicio doméstico, al minimizar al mismo tiempo los costos, los riesgos y el tiempo de desarrollo. 

Descargar
Featured products for electrodomésticos
MSPM0G1507 ACTIVO MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con memoria Flash de 128 KB, SRAM de 32 KB, 2 ADC de 4 Msps, DAC de 1
TMS320F2800137 ACTIVO MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN
This reference design is a 4-kW CCM totem-pole PFC with F280049/F280025 control card and LMG342x EVM board. This design demos a robust PFC solution, which avoids isolated current sense by putting the controller's ground in the middle of a MOSFET leg. Benefitting from non-isolation, AC current (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC

El diseño de referencia TIDM-02010 es un diseño de referencia de control PFC y accionamiento de motor dual de 1.5 kW para el controlador de unidad exterior de aire acondicionado de frecuencia variable en tareas de climatización, que ilustra un método para implementar el control vectorial PMSM (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave

This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)

Diseños de referencia relacionados con Electrodomésticos

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos técnicos

White paper
White paper
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
Con la creciente necesidad de conectividad impulsada por la Internet de las cosas (IoT), se requiere una nueva dimensión de escalabilidad: la tecnología de conectividad inalámbrica.
document-pdfAcrobat PDF
Recurso
Recurso
Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0
Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 750 W que ilustra un método para implementar el control orientado al campo (FOC) sin sensores para un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) trifásico y admite MCU C2000 y MSPM0.
Application brief
Application brief
MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)
Lea nuestro resumen de aplicaciones para encontrar soluciones de microcontroladores y controladores de puerta para el desarrollo de distintas clases de herramientas eléctricas, desde herramientas manuales inalámbricas hasta herramientas de jardín más robustas.
document-pdfAcrobat PDF