Sistema de climatización
Cree innovadores sistemas de bombas de calor utilizando nuestros conocimientos técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
¿Por qué elegir TI para diseñar su sistema de HVAC?
Aumente la eficiencia energética general del sistema de HVAC
Aproveche las topologías de alta eficiencia y la tecnología GaN con nuestra cartera de dispositivos de alimentación en un amplio rango de tensiones.
Desarrolle diseños fiables de control de motores
Simplifique sus diseños de control de motores, reduzca el espacio en la placa y minimice los costos del sistema; nuestros controladores de motor integrados tienen interfaces de control fáciles de usar y funciones de seguridad para aumentar el rendimiento.
Aproveche nuestros diseños de referencia de mantenimiento predictivo
Descubra cómo nuestros diseños de referencia de mantenimiento predictivo pueden ayudar a reducir el tiempo de inactividad de los equipos de HVAC.
Creación de un sistema de HVAC más avanzado
Aumente la eficiencia del diseño de potencias y reduzca los costos de la solución
Nuestros diseños de arquitectura de potencias y módulos de evaluación rentables están diseñados para funcionar con placas de control de bombas de calor y proporcionar la máxima longevidad y eficiencia en un amplio rango de temperaturas.
También puede utilizar una etapa de corrección del factor de potencia (PFC) para aumentar la eficiencia energética de sus diseños. Nuestros controladores de PFC ofrecen una gran eficiencia, baja potencia en modo de espera, un factor de potencia y una distorsión de corriente superiores para fuentes de alimentación conmutadas. Nuestra cartera abarca el modo de conducción, el modo de transición y la PFC en modo de conducción continua.
Conceptos básicos de la corrección del factor de potencia (PFC) y consideraciones de diseño
Seminario de alta tensión
Diseño de una PFC de tótem con una eficiencia del 99 % con GaN
Featured products for eficiencia del diseño de potencia
Diseñe soluciones de control de motores más eficientes y fiables
Nuestras soluciones de control de motores permiten realizar una supervisión y un control inteligentes de diversos motores para aumentar la eficiencia, disminuir el tamaño y reducir los costos de la lista de materiales. Gracias a los dispositivos de nitruro de galio (GAN) de Texas Instruments, los sofisticados algoritmos de control de motores y los diseños de referencia de >99 % de eficiencia, podemos brindarle ayuda para crear soluciones de control de motores confiables que cumplan los estrictos estándares de eficiencia del sector.
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
Accionador de paso configurable para diseño de referencia de control del motor y rejilla del HVAC
Featured products for control del motor
Mantenga su unidad de HVAC en su mejor funcionamiento con nuestras soluciones de mantenimiento predictivo
El mantenimiento predictivo implica contar con sensores integrados estratégicamente sobre un dispositivo o en él para recopilar datos que, cuando se analizan, pueden detectar un posible fallo de la pieza. Estos sensores van desde sensores infrarrojos de temperaturas hasta sensores de vibración piezoeléctricos.
Nuestros diseños de referencia y módulos de evaluación proporcionan soluciones de mantenimiento predictivo económicos para aumentar la longevidad y eficiencia de los componentes del sistema de HVAC en un amplio rango de temperaturas.
Predicción de las necesidades de mantenimiento con monitores inalámbricos de motores
Tendencias en la automatización de edificios: mantenimiento predictivo
Featured products for mantenimiento predictivo del sistema
Diseños avanzados de controladores para sistemas de HVAC
El sistema y los controladores de unidades de HVAC son la columna vertebral de cualquier sistema de HVAC industrial. Estos controladores están evolucionando desde simples controladores de relé y bucle de sensor a controladores más avanzados con conectividad inteligente, protección fiable de entrada o salida y configuraciones de entrada o salida sobre la marcha para sensores y sistemas de control. Entre los desafíos, se incluyen cumplir con los requisitos de seguridad funcional, equilibrar la potencia con el rendimiento y crear un diseño rentable.
Nuestros procesadores AM6x y AM3x escalables admiten esta transición, ya que ofrecen un procesamiento perimetral eficiente y reducen el consumo de energía para admitir aplicaciones de batería y con eficiencia energética.
Sitara™ AM62x Benchmarks (Rev. B)
Building automation for enhanced energy and operational efficiency (Rev. A)
16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode
Recursos de diseño y desarrollo
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos
WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)
Diseño de referencia de amortiguador y controlador EEV con regulación de potencia y detección de
Este diseño de referencia muestra una solución de accionamiento de doble motor para actuadores de puertas y válvulas de expansión electrónicas. Los múltiples accionamientos de motor incluyen un controlador de motor bipolar de paso y un controlador de motor de CC sin escobillas que funcionan desde (...)
Módulo de evaluación TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280039C es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F28003x de TI. Se suministra con un HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal como tarjeta controlCARD para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. (...)
Recursos técnicos
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
Aumentar la eficiencia del sistema de HVAC con sistemas de bomba de calor
Tendencias en la automatización de edificios: mantenimiento predictivo
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado