Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Iluminación

Diseño de soluciones de iluminación energéticamente eficientes

Cree sistemas de iluminación LED innovadores y diferenciados con nuestros dispositivos de administración de energía de alta eficiencia para controladores LED de alta densidad que cuentan con un amplio rango de atenuación. Nuestros microcontroladores táctiles capacitivos con controladores hápticos le proporcionan información multisensorial para un control interactivo, sensores ambientales con detección precisa de la posición y conectividad inalámbrica multiestándar para una experiencia de iluminación dinámica y centrada en el ser humano.

Diseños de referencia relacionados con Iluminación

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos técnicos

Application note
Application note
Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810
La iluminación LED ofrece varias ventajas sobre las lámparas incandescentes, como un menor consumo de energía, una vida útil más larga, la obtención de la máxima luminosidad sin necesidad de un tiempo de calentamiento, etc. Más información.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811
En este artículo se explica cómo la solución de regulación combinada (PWM y analógica de 1 a 10 V) basada en el dispositivo UCC28810/11 permite cumplir la especificación actual de rango de regulación más amplio para la aplicación de lámparas LED de techo.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
En este informe de aplicación se proporciona una guía de diseño componente por componente para un controlador LED basado en convertidor elevador que utiliza el LM5022.
document-pdfAcrobat PDF