Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Automatización de edificios

Diseñe sistemas de automatización de edificios más inteligentes y eficientes con nuestros productos y experiencia de procesamiento analógicos e integrados

Diseñe sistemas de automatización de edificios más inteligentes y eficientes energéticamente con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado. Nuestra experiencia a nivel de sistema, nuestra amplia gama de dispositivos y nuestros diseños de referencia le ayudarán a aportar funciones innovadoras como una detección más inteligente, eficiencia energética y conectividad inalámbrica. Estas funciones le permiten supervisar y controlar edificios inteligentes para crear entornos de construcción seguros, eficientes y agradables.

Featured applications

Diseño de soluciones de iluminación energéticamente eficientes

Cree innovadores sistemas de bombas de calor utilizando nuestros conocimientos técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)

Descubra nuestros recursos de diseño para soluciones innovadoras de seguridad de edificios

Browse applications

Expand all Collapse all

Seleccione una aplicación de automatización de edificios

Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones de automatización de edificios. Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos y publicaciones de blog de moda, encuentre aquí sus recursos de aplicación para acelerar su ciclo de diseño.

Explore nuestras aplicaciones de automatización de edificios mediante la interacción con el diagrama de la derecha.

Sistema de climatización

Nuestros productos le ayudan a desarrollar soluciones de sistemas de alta eficiencia y costos optimizados para calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), incluidos detectores de escarcha de condensadores, pantallas de interfaz hombre-máquina, control del motor de bombas de calor y suministro de potencia de alta tensión.

arrow-right Ver el diagrama de bloque del sistema de bomba de calor para calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)

Sistema de seguridad contra incendios

Los detectores de humo deben detectar los incendios lo antes posible, reducir las alarmas molestas y cumplir con las normas reglamentarias modernas. Nuestras soluciones pueden ayudar a implementar una detección de humo precisa para cumplir los nuevos requisitos normativos y mantener un bajo consumo de potencia.

arrow-right Ver diagramas de bloque de detectores de humo y calor

Iluminación

Cree sistemas de iluminación LED diferenciados, incluidos controladores LED de alta densidad con un amplio rango de atenuación, utilizando nuestros dispositivos de administración de potencia de alta eficiencia. Nuestros microcontroladores táctiles capacitivos con controladores hápticos pueden ayudarle a crear una experiencia de iluminación dinámica y centrada en el ser humano.

arrow-right Ver el diagrama de bloque del sensor de iluminación

Videovigilancia

Nuestra tecnología de vanguardia le permite diseñar sistemas avanzados de videovigilancia, desde cámaras de red de protocolo de Internet hasta monitoreo de tráfico. Utilice nuestros potentes procesadores de baja potencia y nuestras aplicaciones de inteligencia artificial para obtener un rendimiento superior.

arrow-right Ver el diagrama de bloque del sistema de cámaras de seguridad inalámbricas

Sistema de seguridad de edificios

Descubra el futuro de la seguridad de edificios con nuestra tecnología, que le permite diseñar sistemas sofisticados, desde la detección de intrusos hasta sensores de movimiento y rotura de cristales. Aproveche la tecnología de ondas milimétricas, las técnicas de detección avanzadas y la conectividad inalámbrica confiable para mejorar la precisión y el rendimiento.

arrow-right Ver el diagrama de bloque del sistema de detección de movimiento
Sistema de climatización
Sistema de seguridad contra incendios
Iluminación
Videovigilancia
Sistema de seguridad de edificios

¿Por qué elegir TI en aplicaciones de automatización de edificios?

checkmark

Conéctese de forma más inalámbrica

Habilite la comunicación inalámbrica segura con nuestras unidades de microcontrolador (MCU) inalámbricas de baja potencia, módulos certificados y transceptores compatibles con los protocolos Wi-Fi®, Bluetooth®, Inferior a 1 GHz, Zigbee® y Matter.

checkmark

Mejore la exactitud de la detección

Habilite los sistemas para que monitoreen y reaccionen mejor a los cambios en los parámetros del mundo real, como la temperatura, la humedad, la luz o el magnetismo, con nuestros productos de detección de precisión alta, baja potencia y respuesta rápida.

checkmark

Reduzca el uso de energía

Extienda la vida útil de la batería y reduzca los costos de funcionamiento en un rango de aplicaciones diferentes con dispositivos de baja potencia, conversión de potencia de alta eficiencia y corrección del factor de potencia efectiva.

Diseño de edificios más inteligentes y energéticamente más eficientes

Ofrecemos sistemas de seguridad más eficaces

Los sistemas de seguridad pueden incluir diversos componentes, como cámaras, timbres con video, detectores de movimiento, sensores de puertas y ventanas, sensores de rotura de cristales y cerraduras inteligentes, entre otros. Como miembros de Connectivity Standards Alliance, lideramos el avance de los protocolos inalámbricos, desde bandas inferiores a 1 GHz hasta lo último en tecnología Wi-Fi 6. Nuestras soluciones analógicas le permiten capturar y procesar los datos de manera eficiente en cada nodo, mientras que nuestras soluciones de conectividad inalámbrica de vanguardia garantizan una comunicación perfecta entre los nodos. Con nuestra nueva hoja de ruta de conectividad, ofrecemos unidades de microcontrolador y transceptores inalámbricos basados en Arm® de rendimiento superior que se caracterizan por su baja corriente en reposo y su seguridad mejorada.

Application note
PIR Motion Detection With MSPM0
La detección de movimiento es valiosa en muchas aplicaciones alimentadas por batería. En esta nota de aplicación, se aborda la teoría del diseño de sensores infrarrojos pasivos de alto rendimiento y potencia ultrabaja y los resultados de prueba con el MSPM0L1306.
PDF | HTML
Application note
Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors
En este informe se exploran dos soluciones de detección alternativas a los interruptores Reed (interruptores de efecto Hall y sensores de efecto Hall 3D lineales) y cómo pueden ayudarle a mejorar su diseño.
PDF | HTML
Video
Conectar: Coexistencia de Wi-Fi® y Bluetooth® baja energía
Descubra por qué la coexistencia del Wi-Fi® y el Bluetooth® baja energía es importante para su aplicación conectada. 
Featured products for Conectividad
CC1354P10 ACTIVO Microcontrolador (MCU) inalámbrico multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®M33 con flash de 1 MB, SRAM de
Nuevo CC3351 ACTIVO IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía 5.4
CC2652PSIP ACTIVO Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador

Potencia y detección inteligentes para una eficiencia energética superior

Texas Instruments proporciona soluciones de detección inteligente integrales para la automatización de edificios, lo que permite obtener una eficiencia energética superior a través de una supervisión y un control precisos. Nuestras tecnologías de detección ambiental incluyen la temperatura, la humedad, la luz ambiental y la detección de humo, entre otras, lo que mejora las condiciones y el uso de la energía. Además, nuestras soluciones de detección de posición y proximidad, incluida la tecnología mmWave escalable, ofrecen flexibilidad en cuanto al consumo de potencia y el rendimiento. Esto permite obtener soluciones personalizadas que se adaptan a las diversas necesidades de automatización de edificios y a la vez mejoran la gestión general de la energía y la sostenibilidad.

resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de sensor de radar de ondas milimétricas alimentado por batería con Bluetooth® 5.2 e inferior a 1 GHz
Este diseño de referencia industrial demuestra el uso de un radar de ondas milimétricas IWRL6432 de 60 GHz alimentado por batería con comunicación inalámbrica inferior a 1 GHz o de Bluetooth® 5.2.
Video
Uso de sensores de radar de 60 GHz en los timbres con video
En este video de demostración se ilustra cómo los sensores de radar de ondas milimétricas de 60 GHz pueden detectar movimiento en diversos entornos. Vea cómo el uso del radar en aplicaciones de baja potencia puede permitirle acceder a nuevas capacidades.
Blog
Forma en la que la detección precisa en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) mejora la eficiencia y ahorra dinero a los consumidores
Obtenga más información sobre cómo aumentar la eficiencia en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
Featured products for Detección inteligente
IWRL6432 ACTIVO Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
MSPM0G3507 ACTIVO MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de
Nuevo CC1314R10 ACTIVO MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S

Diseñe soluciones de control del motor más eficientes y confiables

Nuestras soluciones de control del motor permiten realizar una supervisión y un control inteligente de diversos motores para aumentar la eficiencia, disminuir el tamaño y reducir los costos de la lista de materiales. Gracias a los dispositivos de nitruro de galio (GaN) de TI, los sofisticados algoritmos de control del motor y los diseños de referencia >99 % de eficiencia, podemos brindarle ayuda para crear soluciones de control del motor confiables que cumplan los estrictos estándares de eficiencia del sector.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:50
Loaded: 2.13%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:50
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
E-book
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
Este libro electrónico le permite explorar fácilmente las soluciones y el software de InstaSPIN y comparar las diferentes ventajas y aplicaciones de las soluciones de motores líderes del mercado
PDF
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
El uso de motores de CC sin escobillas (BLDC) es cada vez más común, aunque es más difícil hacerlos girar. Nuestros controladores para motores BLDC hacen que girar motores BLDC sea lo más sencillo posible. Siga leyendo para conocer de qué manera.
PDF | HTML
resourceType:referenceDesign
Accionador de paso configurable para diseño de referencia de control del motor y rejilla del HVAC
Este diseño de referencia proporciona un sistema de motor de velocidad gradual flexible diseñado para accionar hasta dos motores de velocidad gradual u 8 periféricos y, al mismo tiempo, reducir el número de entradas o salidas de uso general (GPIO) que necesita el controlador host, lo que reduce el costo total.
Featured products for Control del motor
UCC5350 ACTIVO Controlador de compuerta aislado de canal único, 5A/5A con abrazadera Miller o salidas divididas y U
UCC21220 ACTIVO Controlador de puerta aislada de doble canal (4 A/6 A) y 3.0 kVrms, con pin de desactivación y UVLO
TMS320F280025C ACTIVO MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB

Diseños de referencia relacionados con Automatización de edificios

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Cuando se construyen diversas infraestructuras, el tamaño, el consumo de potencia y una conectividad confiable plantean numerosos desafíos para los ingenieros. Mediante el uso de dispositivos SimpleLink de TI, que ofrecen soluciones ultracompactas con un consumo de potencia mínimo y una integración sencilla en el ecosistema de Zigbee, podemos enviar datos confiables desde estas infraestructuras directamente a la puerta de enlace para que nuestros clientes se sientan seguros con sus diseños.
– Paolo Redaelli | Krabo, Gerente de proyecto

Recursos técnicos

White paper
White paper
Enabling the next generation of video doorbells
Los timbres con video están cambiando la fisonomía de este dispositivo con décadas de antigüedad y los semiconductores están listos para afrontar el desafío.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
Nuestros expertos en automatización de edificios debaten métodos para extender la duración de la batería en arquitecturas de cerradura inteligente mediante la reducción del consumo de potencia en modo de espera del sistema.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
Descubra cómo los dispositivos con nanoenergía ayudan a aumentar la funcionalidad y a reducir el consumo de potencia.
document-pdfAcrobat PDF