Sistemas de almacenamiento de energía
Diseñe sistemas de almacenamiento de energía confiables y eficientes con nuestras tecnologías de conversión de potencia, detección y gestión de baterías
¿Por qué elegir TI para sus diseños de sistemas de almacenamiento de energía?
Diseños escalables
Nuestra arquitectura de gestión de baterías apilables es compatible con sistemas residenciales, comerciales, industriales y de red de hasta 1,500V a un costo optimizado del sistema.
Conversión eficiente de la energía
Nuestros transistores de efecto de campo (FET) de GaN, controladores de compuerta y microcontroladores en tiempo real aumentan la eficiencia y la densidad de potencia al reducir las pérdidas de conmutación y conducción y permitir mayores frecuencias de conmutación.
Sistemas seguros y confiables
La supervisión de baterías de alta precisión, la detección y el aislamiento de corriente, y el diagnóstico integrado contribuyen a una mayor confiabilidad del sistema.
Ingeniería de sistemas eficientes de almacenamiento de energía
Supervisión precisa
Los circuitos integrados (CI) de supervisión de baterías miden las tensiones de las celdas, la temperatura y la corriente del encapsulado, realizan el equilibrado de las celdas y las supervisan y protegen. Una supervisión precisa permite un uso más eficiente de la batería, lo que se traduce en tiempos de funcionamiento más largos y una reducción del tamaño y el costo de la batería. La supervisión de paquetes mide la tensión y la temperatura con precisión para diagnosticar y gestionar la seguridad de los paquetes de baterías.
Nuestros circuitos integrados de supervisión de celdas de baterías funcionan bien en arquitecturas basadas en la red de área de controlador (CAN) o en cadena margarita para satisfacer sus necesidades.
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
Scaling accurate battery management designs across energy storage systems
Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilables para sistemas de almacenamiento de energía
Featured products for celda de batería y supervisión del paquete
Refuerce la seguridad en baja y alta tensión
Los monitores de batería de alta precisión con protección y diagnóstico integrados, tecnologías precisas de detección de corriente y dispositivos con aislamiento básico y reforzado protegen los sistemas de almacenamiento de energía de alta tensión y a los usuarios.
Para cumplir rigurosas normas de seguridad como IEC 62619, UL 1973 e IEC 60730, nuestros productos de procesamiento analógico e integrado, la documentación y los recursos, como la tasa de fallas en tiempo, los modos de fallas, los efectos y los análisis de diagnóstico, los certificados de seguridad y las bibliotecas de diagnóstico de software le permiten optimizar su certificación de seguridad funcional.
Cómo diseñar sistemas de alta tensión con mayor confiabilidad y al mismo tiempo reducir el tamaño y el costo de la solución
Cuatro tendencias clave de diseño de detección de corriente que impulsan la electrificación
Cómo simplificar la detección precisa de corriente en sistemas de alta tensión
Featured products for refuerce la seguridad
Conversión de energía CA/CC y CC/CC de alta tensión
Aproveche al máximo la energía almacenada en los sistemas de almacenamiento de baterías con nuestros convertidores de potencia bidireccionales y de alta eficiencia de CA/CC y CC/CC para sistemas de baterías de alta tensión.
Nuestra tecnología de conversión de potencia de alta tensión incluye:
- Controladores de compuerta aislados y suministros de polarización que permiten la incorporación de transistores de efecto de campo de carburo de silicio para sistemas de alta potencia.
- Dispositivos de nitruro de galio (GaN) que reducen las pérdidas de conducción y conmutación, lo que ayuda a los sistemas de almacenamiento de energía a lograr una mayor densidad de alimentación.
- Microcontroladores en tiempo real que ofrecen control de alimentación digital escalable y en tiempo real para cumplir con los requisitos de cualquier sistema.
Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Syst
Cinco topologías de convertidores para integrar la energía solar y los sistemas de almacenamiento de energía
Cómo ayuda el carburo de silicio a maximizar la eficiencia de los sistemas de energías renovables
Featured products for conversión de potencia
Recursos de diseño y desarrollo
Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
Battery control unit reference design for energy storage systems
This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
Diseño de referencia de batería de control N-MOSFET de lado alto (hasta 32s) con monitor de batería
Recursos técnicos
Los tres principales desafíos de diseño para resolver en sistemas de almacenamiento de energía en baterías
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado