Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Infraestructura energética

Diseñe una red más inteligente y eficiente y un sistema de energía renovable con nuestros recursos técnicos y productos de procesamiento analógico e integrado

Browse applications
Energy: Evolving electrification for a sustainable future
Nuestra tecnología, experiencia en sistemas y diseños de referencia ayudan a los ingenieros a optimizar la resiliencia de la red y la eficiencia del consumo de energía para la infraestructura energética de última generación. Ya sea implementando medidores inteligentes alimentados por baterías conectados o administrando recursos de energía distribuidos, carga bidireccional de vehículos eléctricos (EV) o datos en tiempo real, nuestros productos hacen posible una entrega de energía eficaz y contar con una red más inteligente que cumple con los estándares de cumplimiento mundiales y que es compatible con patrones de carga futuros para una fiabilidad a largo plazo.

Featured applications

Impulse el futuro con sistemas de energía solar inteligentes y fiables que utilicen soluciones líderes en el sector de la energía, el control en tiempo real, la detección y las comunicaciones

Cree soluciones de carga de vehículos eléctricos rápidas y eficientes con productos y diseños líderes en energía de alta tensión, detección de corriente y tensión y conectividad

Diseñe sistemas de almacenamiento de energía confiables y eficientes con nuestras tecnologías de conversión de potencia, detección y gestión de baterías

Browse applications

Expand all Collapse all

Seleccione una aplicación de infraestructura de red

Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones de infraestructura energética. Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos y blogs de moda. Encuentre su recurso aquí para acelerar su ciclo de diseño.

Para explorar nuestras aplicaciones de infraestructura energética, interactúe con el diagrama de la derecha.

Energía solar

Acelere su desarrollo de sistemas de energía solar confiables y de bajo consumo. Nuestra tecnología para inversores de cadenas solares ayuda a mejorar la densidad de potencia y la eficiencia, a la vez que proporciona una comunicación y supervisión en tiempo real.

arrow-right Ver el diagrama de bloques del inversor de cadenas

Sistema de almacenamiento de energía de la batería

Diseñe sistemas de almacenamiento de energía confiables y eficientes. Nuestra tecnología para la supervisión de baterías y la conversión de energía lo ayuda a lograr una tensión, corriente y temperatura precisas, así como una alta eficiencia y densidad de potencia.

arrow-right Ver el diagrama de bloques del sistema de almacenamiento de energía en baterías

Bomba de calor

Minimice el consumo de energía y maximice la precisión del flujo de energía y la medición de temperatura en su diseño de bomba de calor. Los medidores giratorios tradicionales y ultrasónicos se benefician del bajo consumo de corriente y la integración.

arrow-right Ver el diagrama de bloques de la bomba de calor

Estación de carga de CA (pila)

Mejore la velocidad, la comodidad y la eficiencia de carga de los vehículos eléctricos y proporcione una supervisión de energía en tiempo real y conexiones a la red eléctrica con nuestra tecnología para estaciones de carga de CA.

arrow-right Ver el diagrama de bloques de la estación de carga de CA (pila)

Medidor de electricidad

Nuestra tecnología lo ayuda a crear medidores de electricidad más inteligentes, desde medidores simples hasta polifásicos. Logre una conectividad inalámbrica y por cable confiable y de alta velocidad, así como una medición precisa de la corriente y la tensión.

arrow-right Ver el diagrama de bloques del medidor de electricidad

Estación de carga rápida de CC

La carga de vehículos eléctricos debe ser rápida, segura y fácil de usar. Nuestra tecnología para estaciones de carga rápida ofrece una conversión de energía precisa, detección de corriente y control para admitir una carga de potencia más rápida y superior y varias normas de carga.

arrow-right Ver el diagrama de bloques de la estación de carga rápida de CC
Energía solar
Sistema de almacenamiento de energía de la batería
Bomba de calor
Estación de carga de CA (pila)
Medidor de electricidad
Estación de carga rápida de CC

¿Por qué debería elegir Texas Instruments para sus aplicaciones de infraestructura energética?

checkmark

Diseñe sistemas de energía confiables

Las aplicaciones de energía requieren un funcionamiento fiable, incluso cuando están expuestas a entornos hostiles. Nuestros componentes de procesamiento analógico e integrado están calificados para 125 oC y rangos de temperatura más altos.

checkmark

Haga que la energía renovable sea asequible

Nuestros semiconductores de alta densidad de alimentación y alta eficiencia permiten sistemas de energía renovable fiables y de alto rendimiento sin costo adicional.

checkmark

Acelere el tiempo de diseño

Independientemente de lo que necesite para su sistema de energía, tenemos una gama completa de productos, diseños de referencia, herramientas y programas de diseño y socios externos para llevar su diseño al mercado.

Ingeniería de próxima generación de energía

Desarrollar una mayor proporción de energía renovable como la solar es crucial para aumentar la fiabilidad de la red y proporcionar energía a los consumidores a bajo costo. Ayudamos a resolver los mayores desafíos energéticos y abordamos las demandas de recursos de energía a través de una conversión de energía eficiente, detección precisa de corriente y tensión, comunicación inteligente y administración fiable de la batería. 

Al hacer que los inversores/rectificadores de CA a CC y los inversores de CC-CC sean más pequeños, más eficientes y más fáciles de implementar con tecnología como GaN, lo ayudamos a hacer posible que más hogares, edificios y ciudades reciban energía solar y almacenen el exceso de energía. en sistemas de almacenamiento de energía.

Ofrezca V2G y V2H con carga bidireccional

A medida que surgen nuevas soluciones de carga y almacenamiento de baterías, el concepto de carga bidireccional del vehículo a la red (V2G) y del vehículo a la casa (V2H), donde los vehículos eléctricos proporcionan energía de la batería para reforzar las necesidades de electricidad, se está volviendo más común. Nuestras tecnologías de alimentación, detección y conectividad de banda ancha le permiten hacer realidad el almacenamiento de energía V2G y V2H, contribuyendo a una gestión de la energía más sostenible, eficiente y asequible.

La introducción de medidores de electricidad inteligentes fue un paso inicial para hacer que la red sea más inteligente. Los cargadores de vehículos eléctricos, los inversores solares y los sistemas de almacenamiento de energía también pueden beneficiarse de una mayor integración en la red, lo que brinda información valiosa sobre la comodidad, el ahorro de energía y la estabilidad de la red.

Con este mayor grado de electrificación y generación y almacenamiento local, la CC y CA de alta tensión en los hogares requerirán sensores para mantener seguros a los equipos y a las personas. Ofrecemos tecnología de detección de tensión y corriente, así como temperatura y humedad para ayudar a permitir una detección rápida y fiable para sus diseños.

El siguiente paso en los sistemas de redes inteligentes es una red completamente modernizada con inteligencia en tiempo real. Con aplicaciones conectadas y capacidades informáticas rápidas, las decisiones sobre equilibrio de carga, respuesta a la demanda y servicios de valor agregado pueden hacer que la red sea más inteligente, eficiente y fiable.

Los productos de procesamiento integrado están diseñados para la computación periférica, con capacidades en tiempo real y funcionamiento de baja potencia. Además, una caja de herramientas de habilitadores de seguridad, productos y documentación ayudan a abordar las amenazas de seguridad emergentes.

Diseños de referencia relacionados con Infraestructura energética

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

18 APR 2023 | COMPANY BLOG
Analog and embedded processing products are enabling electrification through smarter, reliable and more accessible solar, energy storage and electric-vehicle charging systems.
Más información

Recursos técnicos

White paper
White paper
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
Descubra por qué la conversión de energía bidireccional, las baterías de mayor tensión, la detección de corriente y tensión y un diseño completa del sistema de almacenamiento son las principales consideraciones al agregar almacenamiento de energía a las redes de energía solar.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
A medida que más EV y HEV salgan a la carretera en todo el mundo, los desarrolladores de sistemas automotrices deberán mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de carga de la batería en estos vehículos. Lea más sobre cómo se puede lograr esto.
document-pdfAcrobat PDF
Recurso
Recurso
Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN
Comience a evaluar nuestro diseño de referencia que proporciona una plantilla de diseño para implementar una etapa de alimentación de inversor ANPC basada en nitruro de galio (GaN) trifásico de tres niveles