Energía solar

Impulse el futuro con sistemas de energía solar inteligentes y fiables que utilicen soluciones líderes en el sector de la energía, el control en tiempo real, la detección y las comunicaciones

La energía solar está a la vanguardia del diseño de un mundo más sostenible. Con nuestros productos líderes del sector de conversión digital de alimentación, detección de corriente y tensión, y soluciones de conectividad y comunicaciones, podrá acelerar el desarrollo de sistemas de energía solar fiables y eficientes, e integrarlos fácilmente con recursos conectados a la red, como sistemas de almacenamiento de energía e infraestructuras de carga de vehículos eléctricos.

¿Por qué elegir TI para su diseño de energía solar?

checkmark

Consiga la máxima eficiencia en densidad y potencia

Ofrezca conversión de alimentación de extremo a extremo con control avanzado en tiempo real, tecnología GaN integrada y circuitos integrados aislados.

checkmark

Diseño para una alta confiabilidad y rendimiento

Mantenga la estabilidad y simplicidad del sistema con una detección de corriente y tensión de alta precisión. 

checkmark

Comunicación rápida y flexible

Conéctese fácilmente a través de los estándares y protocolos de red y de usuario más comunes.

Una aplicación solar más inteligente y fiable

  • Mejore la densidad de alimentación con nuestra gama de FET de GaN, controladores de compuerta y fuentes de alimentación de polarización compatibles con GaN y SiC, y microcontrolador (MCU) de control avanzado en tiempo real.
  • Componentes de etapa de conversión de alimentación escalables que abordan los niveles de potencia desde los microinversores más pequeños hasta los inversores centrales de cien kW. 
  • Diseños de referencia con hardware y programas informáticos para topologías de alimentación habituales.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia del optimizador de potencia solar de 600 W basado en GaN con comunicación por cable e inalámbrica
Este diseño de referencia es un optimizador de potencia solar, que puede admitir una tensión de entrada de hasta 80 V y una tensión de salida de 80 V, con una salida y una corriente de entrada de hasta 18 A. 
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W
Este diseño de referencia implementa un inversor CC-CA bidireccional de una etapa de 600 W basado en la topología de cicloconvertidor (AC-DAB) y etapas de potencia GaN de TI.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia del inversor de cadena monofásico basado en GaN de 7.2 kW con sistema de almacenamiento de energía en baterías
Este diseño de referencia es un inversor de cadena monofásico con dos entradas de cadena, cada una capaz de funcionar con paneles 10 PV en serie y un puerto de sistema de almacenamiento de energía que acepta pilas de baterías de 80 V a 500 V.
Featured products for conversión de potencia de alta tensión
TMS320F28P550SJ ACTIVO MCU C2000™ de 32 bits con flash de 1.1 MB a 150 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU
LMG3522R030-Q1 ACTIVO GaN FET de 650 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados para autom
UCC21710 ACTIVO Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con detección de OC y pinza interna par
  • Sensores de corriente rápidos y precisos para satisfacer la detección de corriente en bucle de control, detección de arco y supervisión de aislamiento.
  • Soluciones económicas y que ahorran espacio para la medición de corriente y tensión aisladas y no aisladas.
  • Dispositivos fáciles de instalar con ejemplos de diseños de referencia, notas de aplicación y programas informáticos. 
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplicaciones solares
Este diseño de referencia cuenta con una parte frontal analógica para la detección de arcos de CC en aplicaciones solares basadas en inteligencia artificial (IA). El arco de CC induce un ruido de alta frecuencia en la corriente punzante de CC. 
Application note
Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors
Esta nota de aplicación resume los escenarios de aplicación solar más comunes en los que se pueden utilizar sensores de corriente de efecto Hall integrados en el encapsulado, como los de las gamas TMCS112x y TMCS113x de TI. 
PDF | HTML
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
En este documento técnico se explica cómo satisfacer la creciente necesidad de detección de corriente aislada a la vez que se superan las barreras técnicas y de costos que suelen asociarse a ella.
PDF | HTML
Featured products for detección de corriente y tensión
AMC1202 ACTIVO Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV
AMC3302 ACTIVO Entrada de ±50 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC in
TMCS1123 ACTIVO Sensor de corriente de efecto Hall con aislamiento reforzado de ±1300 V, 80 ARMS y 250 kHz, con regi
  • Microcontroladores, procesadores y dispositivos de conectividad de calidad industrial diseñados para cumplir los requisitos de 25 años de vida útil.
  • Compatibilidad con protocolos estándar de red y domótica, como Wi-Sun y Matter, para facilitar la integración en la red y la conexión a cargadores y almacenamiento de VE.
  • Soluciones escalables en cuanto a requisitos de procesamiento, comunicación y seguridad.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de comunicación de línea de alimentación por energía solar
Este diseño de referencia muestra cómo implementar una comunicación de línea de alimentación (PLC) para líneas de alta tensión CC y CA desde varios paneles solares a un agregador de datos conectado o integrado a la entrada del inversor de cadena.
Recurso
Módulo complementario SimpleLink™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía BoosterPack™
Los dispositivos SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy permiten una conectividad asequible, fiable y segura en aplicaciones integradas con un procesador host que ejecuta Linux® o una MCU host que ejecuta RTOS.
Featured products for Procesamiento perimetral y conectividad
AM625 ACTIVO SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
CC3300 ACTIVO IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario
THVD8000 ACTIVO Transceptor RS-485 con modulación OOK para comunicación de línea de alimentación
  • Dispositivos de conectividad de calidad industrial diseñados para cumplir los requisitos de 25 años de vida útil.
  • Compatibilidad con el sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) de TI, Wi-SUN, Zigbee, PLC y Wi-Fi.
  • El sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) permite funciones clave, como tiempos de unión rápidos y apagado rápido para microinversores solares, rastreadores y otras soluciones solares.

Para comenzar con el sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) siga los pasos que se indican a continuación:

Application brief
Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)
Este artículo técnico describe los requisitos clave para los protocolos de comunicación inalámbrica dirigidos tanto a la infraestructura centralizada como a la descentralizada de generación de energía renovable.
PDF | HTML
Recurso
Seminario web: Tecnologías inalámbricas para microinversores solares y rastreadores
En este seminario web, aprenderá cómo el nuevo kit de desarrollo de software (SDK) de TI aborda el tiempo de formación de redes y ayuda a los fabricantes durante los procesos de fabricación, instalación y mantenimiento.
Featured products for Conectividad cableada e inalámbrica
CC1352P7 ACTIVO MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm
CC3300 ACTIVO IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario
CC1354P10 ACTIVO MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm

Diseños de referencia relacionados con Energía solar

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

7 OCT 2025 | COMPANY BLOG
Como los centros de datos requieren más potencia para soportar cargas de trabajo cada vez mayores y en constante evolución, la energía renovable podría ser la respuesta. La energía solar se está convirtiendo en una fuente de energía cada vez más viable y asequible en muchas partes del mundo. Casualmente, los clientes de los centros de datos se están comprometiendo a utilizar energía 100 % renovable en sus empresas, y este compromiso debe reflejarse en los centros de datos que utilizan. La energía solar no solo puede ayudar a los clientes de los centros de datos a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, sino que también ofrece una forma rápida de implementar una mayor generación de energía.
Más información

Recursos técnicos

White paper
White paper
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
En este documento se abordan estos desafíos de diseño a la hora de añadir almacenamiento de energía a las redes de energía solar: Conversión bidireccional de energía, baterías de alta tensión, diseño depurado del sistema de almacenamiento y detección de corriente y tensión.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
Conozca los beneficios y los desafíos de las diferentes topologías de convertidores y las ventajas que aportan las topologías de tres niveles, que permiten componentes pasivos más pequeños y una baja EMI.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example (Rev. D)
En este informe de aplicación se proporciona información sobre cómo interconectar un dispositivo C2000 con un AFE031 y enviar y recibir datos a través de una interfaz acoplada por cable utilizando la codificación por desplazamiento de frecuencia.
document-pdfAcrobat PDF