Transmisor y sensor de campo

Explore nuestros productos de procesamiento analógico y digital adaptados para diseñar sus aplicaciones de transmisor de campo y sensor de última generación

Los transmisores y sensores de campo desempeñan un papel vital en la automatización de las fábricas y el control de procesos. Ubicados a nivel del campo, capturan más datos que nunca, lo que permite la transformación digital necesaria para la industria 4,0. Podemos ayudarle a satisfacer sus necesidades de diferentes sistemas de acondicionamiento, microcontroladores y procesadores de detección, incluidas nuestra amplia variedad de interfaces de transmisión de datos, protocolos y soluciones de comunicación, como 4-20mA, HART, IO-Link, Ethernet de un solo par (SPE), Ethernet-APL y Redes sensibles al tiempo (TSN): todo para hacer posible la fábrica inteligente del futuro.

¿Por qué elegir TI para su diseño de sensor y transmisor de campo?

checkmark

Permita una alta precisión

Cumpla sus requisitos de diseño y mejore su relación rendimiento-costo con nuestros amplificadores de precisión, sensores de radar mmWave de TI y sensores de temperatura más recientes.

checkmark

Mejore la integridad de la señal

Nuestros dispositivos aislados integrados ayudan a habilitar capacidades de aislamiento funcionales, básicas y reforzadas para garantizar la integridad de la señal y cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica.

checkmark

Desarrolle sensores inteligentes

Nuestra cartera de procesadores y microcontroladores se destaca con escalabilidad y rendimiento eficiente, desde un control sencillo hasta un análisis avanzado de datos en la periferia.

Diseñar transmisores y sensores de campo más inteligentes

Establezca una conexión rápida y confiable

Ya sea con cables o inalámbricos, utilice la última generación de estándares de comunicación para conectar transmisores de campo, sensores y actuadores con su sistema o la nube para dar vida a la industria 4.0. Ethernet-APL proporciona Ethernet 10 Mbps y suministro de energía a través de un solo par trenzado de cables hasta el nivel de campo y hasta 300 veces más rápido que las comunicaciones existentes en la industria de procesos. Las líneas Ethernet de un solo par (SPE) y Power over Data (PoDL) de 10/100/1000 Mbps proporcionan un ancho de banda ampliado para su uso en áreas no peligrosas. IO-Link se puede considerar como comunicación estándar para transmisores y sensores en la planta de fabricación. Del mismo modo, nuestra cartera de productos de conectividad inalámbrica ofrece una amplia selección de dispositivos disponibles.

Application note
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
Un sistema PoDL 10BASE-T1L se compone de un equipo de alimentación (PSE), un segmento de enlace y un dispositivo alimentado (PD). Este documento describe en detalle cómo diseñar un PD PoDL compatible con 10BASE-T1L clase 12.
PDF | HTML
Application brief
Ultra-Low-Power, Low-Voltage, 2-Wire, 4- to 20-mA Loop Transmitter Using AFE881H
Cumplir con las limitaciones de potencia y corriente es especialmente difícil para los transmisores de sensor 4-20mA de dos cables alimentados por bucle. Lea nuestro resumen de la solicitud para encontrar soluciones basadas en nuestros IC.
PDF | HTML
Video
Conectar: Protocolos clave para fábricas cada vez más automatizadas
Los expertos DE TI analizan las últimas tendencias en fábricas conectadas, como el mantenimiento predictivo, las redes sensibles al tiempo y cómo Ethernet sigue liderando el camino en la transformación de las fábricas.
Featured products for conexión
DP83TD510E ACTIVO PHY Ethernet IEEE 802.3© 10BASE-T1L
TIOL112 ACTIVO Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte
AFE881H1 ACTIVO Circuito frontal analógico (AFE) de baja potencia de 16 bits con convertidor de señal digital a a

Resuelva los desafíos de diseño con una variedad de opciones y flexibilidad de diseño

Nuestros microcontroladores (MCU) y procesadores se destacan con escalabilidad y rendimiento eficiente, desde un control sencillo hasta el análisis avanzado de datos en la periferia. Nuestra cartera ofrece módulos analógicos integrados adicionales, diseñados para optimizar el desarrollo de la cadena de señales analógicas.

Video
Comience rápidamente con los MCU MSPM0
Descubra cómo comenzar a evaluar, desde la selección de nuestro LaunchPad y la navegación por el SDK hasta la configuración de periféricos de dispositivos con SysConfig. Sumérjase en nuestro ecosistema de software para obtener cualquier nivel de experiencia y simplificar el desarrollo de su diseño.
Application brief
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
La cartera MSPM0 ofrece encapsulados compatibles pin a pin, tamaños de memoria variables y conjuntos de funciones periféricas y potencia ultrabaja con soporte de 1.8 V, ideales para aplicaciones de sensor y transmisor de campo.
PDF | HTML
Featured products for procesamiento
MSPM0L1106 ACTIVO MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits
AM2432 ACTIVO MCU de doble núcleo basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta

La alta precisión y la precisión se unen al tamaño pequeño y la baja potencia

Aproveche nuestra amplia gama de amplificadores, convertidores de datos y sensores dedicados, como sensores de radar, de proximidad, magnéticos multieje, de temperatura y humedad, diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad.

Application brief
How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B)
Los transmisores de presión se utilizan para controlar el peso, el nivel, la fuerza y el flujo en los sistemas de control de procesos industriales. Lea nuestro resumen de la solicitud para obtener más información sobre la selección de amplificadores que se adapten a su diseño.
PDF | HTML
Serie de videos
Serie Precision labs: Amplificadores de instrumentación
En estos videos de formación se destaca la importancia de la amplificación de entrada diferencial de precisión, el rechazo del ruido de modo común y nuestras herramientas de diseño y calculadoras para ayudarlo a conseguir un diseño de primera calidad.
Featured products for detección
OPA391 ACTIVO Amplificador operacional RRIO de alta precisión, de micropotencia, corriente de polarización baja y
ADS1220 ACTIVO ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.
Nuevo IWRL1432 ACTIVO Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único

Confiabilidad para aislar señales, datos y potencia

Los transmisores y sensores de campo se usan comúnmente en entornos extremos con alta presión, temperatura y más. Además, se enfrentan a diferencias de tensión eléctrica adicionales en los niveles DEL SUELO que conducen a bucles de tierra e inyección de ruido no deseado. Al aislar los bloques de circuito eléctricamente entre sí, estos bucles de tierra se rompen. Nuestros aisladores digitales, soluciones de alimentación aislada o una combinación de ambas ayudan a mantener de forma confiable la integridad de la señal y la seguridad eléctrica para garantizar un funcionamiento óptimo en tales condiciones.

White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Una visión general del aislamiento galvánico y métodos de aislamiento habituales para sistemas de alta tensión muestran cómo nuestros circuitos integrados de aislamiento pueden ayudarle a satisfacer las necesidades de aislamiento de forma confiable y al mismo tiempo reducir el tamaño y el costo de la solución.
PDF | HTML
Application brief
How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)
Lea nuestro resumen de la solicitud, donde se destacan los detalles sobre cómo aislar los transmisores de campo alimentados por bucle de dos cables.
PDF
Application note
Intrinsic Safety Compliance of Digital Isolators in Explosive Atmospheres (Rev. A)
Dado que muchas fábricas operan sus equipos en atmósferas explosivas, este informe de la solicitud ayuda a resaltar las normas de seguridad de los aisladores digitales en estos entornos.
PDF
Featured products for aislamiento
ISO7041 ACTIVO Aislador digital de cuatro canales con certificación ATEX/IECEx de potencia ultrabaja
SN6507 ACTIVO Controlador de transformador de inserción y extracción de 36 V y bajas emisiones con control del cic
UCC12040 ACTIVO Convertidor CC-CC aislado de 3 kVrms, alta eficiencia y 500 mW

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación AFE881H1 para AFE de baja potencia de 16 bits con DAC, ADC y módem HART®

El módulo de evaluación (EVM) AFE881H1 es una plataforma para evaluar el AFE881H1, que es un convertidor digital-analógico (DAC) de 16 bits, de alta integración y precisión y muy baja potencia, con salidas de tensión diseñado para aplicaciones de transmisor de sensor compatibles con HART®.

AFE881H1 (...)

Placa de evaluación
Aislador digital de cuatro canales ISOW7741 con módulo de evaluación de convertidor CC-CC integrado

ISOW7741DFMEVM is an evaluaiton module used to evaluate the quad channel high-performance, 5000-VRMS reinforced quad-channel digital Isolators with integrated high-efficiency, and low-emissions DC-DC converter ISOW774x in a 20-Pin WB SOIC package (Package Code-DFM). The EVM features enough test (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TIOL112x y TIOS102x para IO-Link

El TIOx1x2xEVM ofrece a los usuarios la posibilidad de evaluar todas las características de las familias de transceptores IO-Link TIOL112x y TIOS102x. El módulo de evaluación (EVM) contiene un conector M12 de 4 pines estándar de la industria en una configuración de dos canales de clase A que (...)

30 AUG 2023 | COMPANY BLOG
The networking architecture of today's factories is continuously evolving, unlocking better efficiency, safety and sustainability.
Más información

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters
En este artículo, lea acerca de los diferentes desafíos de diseño de transmisores de campo, consideraciones de potencia y aislamiento según un presupuesto de energía.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
IO-Link: The backbone of the smart factory
Obtenga más información sobre las ventajas clave de IO-Link y cómo están ayudando a impulsar la automatización de las fábricas.
document-pdfAcrobat PDF
Product overview
Product overview
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A)
En la descripción general de este producto, obtenga más información sobre nuestras topologías de potencia para aplicaciones de baja potencia.
document-pdfAcrobat PDF