PLC, DCS y PAC
Diseñe sistemas de controlador lógico programable (PLC) de alto rendimiento con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado
¿Por qué elegir TI para sus diseños de PLC, DCS y PAC?
Optimice el espacio de la placa
Nuestros productos energéticamente eficientes utilizan novedosas tecnologías de encapsulado para ayudarle a desarrollar diseños más pequeños y densos.
Protección avanzada
Nuestros productos integrados pueden ayudarlo a lograr niveles de protección que cumplan con IEC 61000-4.
Configuración flexible
Nuestros productos son compatibles con terminales de entrada y salida multifuncionales para facilitar la flexibilidad de planificación y configuración.
Ingeniería de aplicaciones de controladores lógicos programables (PLC) más inteligentes
Comunicación entre PLC y módulos de E/S
Las interfaces de comunicación en tiempo real como Profinet y EtherCAT permiten una comunicación precisa y sensible al tiempo entre los PLC y los módulos de entrada y salida. Al combinar núcleos Arm® en tiempo real y lógica programable en tiempo real en un solo encapsulado, nuestros procesadores multinúcleo ofrecen la combinación correcta de alto rendimiento y procesamiento de propósito general. El subsistema de comunicación industrial de unidades programables en tiempo real (PRU-ICSS) admite la mayoría de los protocolos de comunicación industrial, así como la red sensible al tiempo (TSN), junto con la capacidad de manejar velocidades de gigabit.
Cubrimos toda la evolución de la comunicación de campo, desde 4-20 mA con HART hasta IO-Link, y tenemos compatibilidad con tecnologías como Single-Pair Ethernet (SPE) con velocidades de datos de hasta 1 Gbit/s.
How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
Featured products for comunicaciones industriales
Diseñe módulos E/S duraderos, pequeños y de alta densidad
Los módulos E/S sirven como interfaz eléctrica y física entre los controladores lógicos programables y los sensores/actuadores de campo. A menudo hay cientos de módulos E/S en una planta de producción, lo que requiere requisitos tales como terminales protegidos y una gran cantidad de canales por módulo. Nuestros componentes de grado industrial, de baja potencia y de tamaño optimizado funcionan bien en entornos tan hostiles.
Junto con los módulos E/S tradicionales, también admitimos módulos E/S universales y módulos E/S remotos independientes.
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications
Signal and Power Isolation Considerations for Compact, Efficient Analog Input
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Los componentes que cumplen con la seguridad funcional de TI lo ayudan a cumplir con las rigurosas normas de seguridad funcional, como IEC 61508 e ISO 13849. Agilice su proceso de certificación confiando en la experiencia, la documentación, los recursos de nuestros ingenieros, como la tasa de fallos en el tiempo (FIT) y los modos de fallo, los efectos y el análisis de diagnóstico (FMEDA), los certificados de seguridad y las bibliotecas de diagnóstico de programas informáticos.
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Seguridad funcional en TI
Featured products for seguridad funcional
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de interfaz de sensor de vibración síncrono de cuatro canales
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado