Transmisor y sensor de campo
Explore nuestros productos de procesamiento analógico y digital adaptados para diseñar sus aplicaciones de transmisor de campo y sensor de última generación
¿Por qué elegir TI para su diseño de sensor y transmisor de campo?
Permita una alta precisión
Cumpla sus requisitos de diseño y mejore su relación rendimiento-costo con nuestros amplificadores de precisión, sensores de radar mmWave de TI y sensores de temperatura más recientes.
Mejore la integridad de la señal
Nuestros dispositivos aislados integrados ayudan a habilitar capacidades de aislamiento funcionales, básicas y reforzadas para garantizar la integridad de la señal y cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica.
Desarrolle sensores inteligentes
Nuestra cartera de procesadores y microcontroladores se destaca con escalabilidad y rendimiento eficiente, desde un control sencillo hasta un análisis avanzado de datos en la periferia.
Diseñar transmisores y sensores de campo más inteligentes
Establezca una conexión rápida y confiable
Ya sea con cables o inalámbricos, utilice la última generación de estándares de comunicación para conectar transmisores de campo, sensores y actuadores con su sistema o la nube para dar vida a la industria 4.0. Ethernet-APL proporciona Ethernet 10 Mbps y suministro de energía a través de un solo par trenzado de cables hasta el nivel de campo y hasta 300 veces más rápido que las comunicaciones existentes en la industria de procesos. Las líneas Ethernet de un solo par (SPE) y Power over Data (PoDL) de 10/100/1000 Mbps proporcionan un ancho de banda ampliado para su uso en áreas no peligrosas. IO-Link se puede considerar como comunicación estándar para transmisores y sensores en la planta de fabricación. Del mismo modo, nuestra cartera de productos de conectividad inalámbrica ofrece una amplia selección de dispositivos disponibles.
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
Ultra-Low-Power, Low-Voltage, 2-Wire, 4- to 20-mA Loop Transmitter Using AFE881H
Conectar: Protocolos clave para fábricas cada vez más automatizadas
Featured products for conexión
Resuelva los desafíos de diseño con una variedad de opciones y flexibilidad de diseño
Nuestros microcontroladores (MCU) y procesadores se destacan con escalabilidad y rendimiento eficiente, desde un control sencillo hasta el análisis avanzado de datos en la periferia. Nuestra cartera ofrece módulos analógicos integrados adicionales, diseñados para optimizar el desarrollo de la cadena de señales analógicas.
Comience rápidamente con los MCU MSPM0
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
Featured products for procesamiento
La alta precisión y la precisión se unen al tamaño pequeño y la baja potencia
Aproveche nuestra amplia gama de amplificadores, convertidores de datos y sensores dedicados, como sensores de radar, de proximidad, magnéticos multieje, de temperatura y humedad, diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad.
How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B)
Serie Precision labs: Amplificadores de instrumentación
Confiabilidad para aislar señales, datos y potencia
Los transmisores y sensores de campo se usan comúnmente en entornos extremos con alta presión, temperatura y más. Además, se enfrentan a diferencias de tensión eléctrica adicionales en los niveles DEL SUELO que conducen a bucles de tierra e inyección de ruido no deseado. Al aislar los bloques de circuito eléctricamente entre sí, estos bucles de tierra se rompen. Nuestros aisladores digitales, soluciones de alimentación aislada o una combinación de ambas ayudan a mantener de forma confiable la integridad de la señal y la seguridad eléctrica para garantizar un funcionamiento óptimo en tales condiciones.
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)
Intrinsic Safety Compliance of Digital Isolators in Explosive Atmospheres (Rev. A)
Featured products for aislamiento
Recursos de diseño y desarrollo
Módulo de evaluación AFE881H1 para AFE de baja potencia de 16 bits con DAC, ADC y módem HART®
El módulo de evaluación (EVM) AFE881H1 es una plataforma para evaluar el AFE881H1, que es un convertidor digital-analógico (DAC) de 16 bits altamente integrado, de alta precisión y extremadamente bajo consumo, con salidas de voltaje diseñado para tareas de transmisor de sensor HART®.
AFE881H1 (...)
Aislador digital de cuatro canales ISOW7741 con módulo de evaluación de convertidor CC-CC integrado
El ISOW7741DFMEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para evaluar los aisladores digitales de cuatro canales reforzados con 5000 VRMS de alto rendimiento con un convertidor de CC/CC integrado de alta eficiencia y bajas emisiones ISOW774x en un paquete WB SOIC de 20 pines (código de paquete (...)
Módulo de evaluación TIOL112x y TIOS102x para IO-Link
El TIOx1x2xEVM ofrece a los usuarios la posibilidad de evaluar todas las características de las familias de transceptores IO-Link TIOL112x y TIOS102x. El módulo de evaluación (EVM) contiene un conector M12 de 4 pines estándar de la industria en una configuración de dos canales de clase A que (...)
Recursos técnicos
Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters
IO-Link: The backbone of the smart factory
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A)
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado