Automatización industrial

Diseñe sistemas de automatización industrial más inteligentes, precisos y eficientes utilizando nuestros productos analógicos e integrados

Browse applications
Robótica más inteligente y segura
Desde la comunicación industrial en tiempo real hasta el control del motor, la conversión de potencia y la detección, nuestra gama de productos integrados y analógicos, junto con la experiencia en sistemas y los recursos técnicos, pueden ayudarlo a conseguir la clase energética más alta y la latencia más baja para sus aplicaciones de Industria 4.0. Cumpla con las normas de seguridad funcional como 62061 y 61508 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) 13849.

Featured applications

Diseñe aplicaciones avanzadas de interfaces hombre-máquina (HMI) con nuestras soluciones de microprocesadores basadas en Arm® y circuitos integrados analógicos

Diseñe inversores de CA más eficientes y confiables con nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados

Diseñe sistemas de controlador lógico programable (PLC) de alto rendimiento con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado

Diseñe servoaccionamientos de eje único y multieje de mayor rendimiento menor tamaño con alta inmunidad a la interferencia electromagnética

Explore nuestros productos de procesamiento analógico y digital adaptados para diseñar sus aplicaciones de transmisor de campo y sensor de última generación

Diseñe aplicaciones de visión artificial inteligentes y eficientes con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado

Browse applications

Expand all Collapse all

Seleccione una aplicación de automatización industrial

Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones de automatización industrial. Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos y publicaciones de blog de moda, encuentre aquí sus recursos de aplicación para acelerar su ciclo de diseño.

Explore nuestras aplicaciones de automatización industrial mediante la interacción con el diagrama de la derecha.

Servoaccionamientos de eje único y multieje

Diseñe servoaccionamientos de eje único y multieje de mayor rendimiento y alta inmunidad de compatibilidad electromagnética (EMC)

arrow-right Explorar aplicaciones

Visión artificial

Diseñe aplicaciones de visión artificial inteligentes y eficientes con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado

arrow-right Vea los diagramas de bloque de visión artificial

PLC, DCS y PAC

Diseñe controladores lógicos programables (PLC) de alto rendimiento, sistemas de control distribuido (DCS) y controladores de automatización programables (PAC) con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado. Obtenga más información sobre nuestras últimas soluciones para la comunicación industrial moderna.

arrow-right Explore los subsistemas de controladores lógicos programables (PLC)

Inversor de CA y accionamientos de frecuencia variable

Defina inversores de CA y accionadores de frecuencia variable (VF) más eficientes y confiables con nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados

arrow-right Explorar aplicaciones

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Diseñe aplicaciones avanzadas de interfaces hombre-máquina (HMI) con nuestras soluciones de microprocesadores basadas en Arm® y circuitos integrados analógicos

arrow-right Vea los diagramas de bloques de interfaces hombre-máquina (HMI)

Transmisor y sensor de campo

Explore nuestros productos de procesamiento analógico y digital para diseñar sus aplicaciones de sensor y transmisor de campo de última generación.

arrow-right Explore los sensores y transmisores de campo
Servoaccionamientos de eje único y multieje
Visión artificial
PLC, DCS y PAC
Inversor de CA y accionamientos de frecuencia variable
Interfaz hombre-máquina (HMI)
Transmisor y sensor de campo
Robot industrial y colaborativo

¿Por qué elegir TI para la automatización industrial?

checkmark

Aumente la densidad de potencia y consiga soluciones más pequeñas

Con una alta integración y un encapsulado pequeño, nuestras soluciones pueden ayudarlo a reducir el consumo de potencia y el tamaño del sistema, mientras obtiene una alta densidad de alimentación para permitir una huella energética global más pequeña.

checkmark

Control preciso y en tiempo real

Nuestra gama de tecnologías analógicas precisas puede controlar la posición, el par y velocidad, mientras se combina con un procesamiento avanzado de señales para un control del motor preciso y en tiempo real.

checkmark

Diseñado para escalar

Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos que permiten múltiples protocolos, desde el nivel de campo hasta el de gestión, para las comunicaciones industriales.

checkmark

Acelere la comercialización de sus productos

Nuestra selección de diseños de referencia y herramientas de desarrollo le permite crear hoy soluciones para el futuro.

Sistemas de fábrica más inteligentes y automatizados

Conectividad y escalabilidad sin interrupciones

Muchos sistemas modernos ahora incorporan interfaces de comunicación que mejoran la conectividad global del diseño de un sistema, pero estas interfaces también pueden plantear nuevos retos a los ingenieros de diseño. Tenemos compatibilidad con una amplio rango de estándares de comunicación industrial, desde interfaces en serie (IO-Link, red de área de controlador y RS-485) hasta Ethernet industrial (10/100/1000 Mbps y Ethernet industrial multiprotocolo, como EtherCAT, Profinet y Ethernet/IP) y nuevas tecnologías, como redes sensibles al tiempo (TSN) y Ethernet de par único (SPE). Esta compatibilidad permite que los ingenieros de diseño dispongan de conectividad y escalabilidad avanzadas para satisfacer las necesidades de las tendencias actuales de la industria.

Blog
Diseño de automatización de fábricas simplificado con sistemas Ethernet industriales multiprotocolo
Los sistemas Ethernet industriales multiprotocolo reducen los costos de fabricación en el ciclo de desarrollo, ya que reducen los costos de la lista de materiales al requerir la fabricación de una sola placa de circuito impreso, lo que acelera el tiempo de comercialización.
Serie de videos
Protocolo EtherCAT: Controlador en tiempo real C2000™
Aprenda a diseñar con el periférico de comunicación EtherCAT en microcontroladores en tiempo real C2000.
Featured products for comunicación industrial
AM2434 ACTIVO MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800
DP83826E ACTIVO PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado
TIOL112 ACTIVO Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte

Más largo, más rápido, más pequeño

Al llevar Ethernet a la periferia, la Ethernet de par único (SPE) industrial permite la conexión de nodos periféricos y el procesamiento distribuido en diseños industriales, lo que permite que los datos se muevan a través del protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet a cualquier lugar que los necesite.

Las longitudes de cable de hasta 2 km permiten mejores implementaciones del sistema, mientras que nuestras capas físicas y procesadores permiten utilizar protocolos de entrega de datos más rápidos.  

La capacidad de reutilizar el cableado existente (con nuestra arquitectura de receptor de bajo ruido) reduce el tiempo de actualización y minimiza los costos de implementación, mientras que nuestro equipo de herramientas de diagnóstico de cables en tiempo de ejecución facilita el mantenimiento remoto y predictivo para maximizar el tiempo de funcionamiento del sistema.

Application brief
How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE
Lea nuestro resumen de aplicación sobre cómo implementar un PSE de alimentación sobre líneas de datos compatible con IEEE 802.3cg o 802.3bu.
PDF | HTML
More literature
New Product Update: Ethernet
Conozca dónde existen actualmente los buses de campo Ethernet en las aplicaciones industriales, qué es Ethernet de par único y cómo se compara con la Ethernet estándar que existe en la actualidad. 
PDF
Application note
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
Un sistema PoDL 10Base-T1L se compone de un equipo de alimentación (PSE), un segmento de enlace y un dispositivo alimentado (PD). En esta nota de aplicación se describe cómo diseñar un PD PoDL compatible con 10Base-T1L clase 12.
PDF | HTML
Featured products for Ethernet de par único (SPE)
DP83TD510E ACTIVO IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
DP83TC813S-Q1 ACTIVO PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción (SGMII)
AM6442 ACTIVO Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad

Fábricas más inteligentes

IO-Link es un protocolo de comunicación digital que se utiliza en la automatización industrial para la comunicación de datos entre sensores, actuadores y controladores. Permite una comunicación fiable y eficaz en diversas aplicaciones industriales, como líneas de montaje, robótica y embalaje.

La comunicación IO-Link en la automatización industrial ofrece numerosas ventajas, como la transmisión de datos y energía en tiempo real con velocidades de transferencia de hasta 230.4 Kbps; instalación y configuración simplificadas; y diagnósticos mejorados, como el estado del dispositivo, la configuración y la mensajería de error.

Application brief
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
Descubra cómo optimizar las aplicaciones de transmisores y sensores de campo con nuestros microcontroladores MSPM0 basados en Arm Cortex®-M0+.
PDF | HTML
Blog
Implementación de un maestro IO-Link con temporización determinista
En este artículo técnico, abordamos cómo implementar maestros IO-Link de alto rendimiento en sistemas industriales para lograr tiempos de ciclo precisos y una latencia determinista.
Featured products for IO-Link
TIOL112 ACTIVO Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte
MSPM0G1106 ACTIVO MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de
AM2434 ACTIVO MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800

Cree diseños de sistemas de control y accionamiento de motores precisos y confiables con eficiencia de alta potencia

Nuestra tecnología de aislamiento con mayor vida útil y valores de aislamiento, le ayuda a cumplir los requisitos de aislamiento de la norma IEC 61800-5-1 y permite obtener accionamientos de motor altamente fiables con una larga vida útil.

Las tecnologías analógicas precisas para la detección de corriente aislada (>0.1 %), confiables, de precisión y baja latencia y la retroalimentación del codificador permiten un control más rápido y preciso de la posición, la velocidad y el par, así como una mayor inmunidad de compatibilidad electromagnética (EMC) para reducir el tiempo de inactividad.  

Las soluciones de potencia integradas con protección le ayudan a diseñar accionamientos más compactos con la máxima eficiencia que permiten reducir la huella energética global.

Analog Design Journal
Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives
En este artículo, conocerá el nivel de prioridad y el impacto de los diferentes eventos de fallo, junto con la forma de detectarlos para evitar daños en los circuitos de accionamiento del motor.
PDF | HTML
White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Obtenga más información sobre métodos de aislamiento habituales para sistemas de alta tensión y cómo nuestros circuitos integrados de aislamiento pueden ayudarle a satisfacer las necesidades de aislamiento de forma confiable y al mismo tiempo reducir el tamaño y el costo de la solución.
PDF | HTML
Application note
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
En esta nota de aplicación se analizan las mejores prácticas para la terminación y el enrutamiento de las líneas de datos y reloj cuando se utilizan moduladores sigma-delta aislados.
PDF
Featured products for Potencia y detección
Nuevo UCC23525 ACTIVO Controlador de compuerta aislada optocompatible monocanal reforzado de 5 A/5 A, 5 kVrms
AMC1306M05 ACTIVO Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV
LMG3422R030 ACTIVO GaN FET de 600 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados

Acceda a los bucles de corriente de latencia de <1 µs con nuestra tecnología de control en tiempo real

Nuestra gama de tecnologías de detección, procesamiento, control y comunicación puede ayudarle a crear sistemas de control en tiempo real más pequeños y confiables mediante la creación de respuestas más eficientes, de alta precisión y baja latencia en accionamientos industriales.

Los microcontroladores (MCU) con periféricos en tiempo real y aceleradores matemáticos integrados, los procesadores programables en tiempo real, los bloques lógicos configurables y los periféricos específicos de control de motores integrados permiten <bucles de corriente 1 µs; la implementación de comunicación de baja latencia y baja fluctuación y la detección precisa que elimina la necesidad de una matriz de puertas programable en campo externa.

Los periféricos en tiempo real integrados permiten la ejecución en paralelo de algoritmos de control y mantenimiento predictivo.

Technical article
How to achieve precise motion control in industrial drives
Muchos aspectos de un accionamiento industrial son importantes para un control preciso del movimiento, y abarcan los tres subsistemas fundamentales de los diseños de control en tiempo real, desde la detección hasta el procesamiento y la actuación.
PDF | HTML
White paper
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
Lea cómo los microcontroladores (MCU) y microprocesadores de Sitara™ abordan las tendencias del mercado de servoaccionamientos y los nuevos requisitos de la Industria 4.0, así como los sistemas de fábricas inteligentes.
PDF
Application note
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Los accionamientos de velocidad constante son intrínsecamente ineficaces. En esta nota de aplicación se muestra cómo los dispositivos AM243x y AM64x admiten un control de servoaccionamiento en tiempo real totalmente integrado y la ruta de comunicación necesaria para mejorar la eficiencia.
PDF | HTML
Featured products for Control en tiempo real
AM2434 ACTIVO MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800
TMS320F28P650DK ACTIVO Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
Nuevo AM2612 ACTIVO MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real

Cumpla las rigurosas exigencias de las normas de seguridad funcional y ciberseguridad

Cumpla los rigurosos requisitos de normas de seguridad funcional como ISO 13849 y IEC 61508 con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado. A medida que los requisitos y las regulaciones de seguridad de los productos evolucionan rápidamente, nos comprometemos a desarrollar continuamente nuestra experiencia y participamos activamente en los grupos de trabajo que crean estándares armonizados para la Ley de Resiliencia Cibernética.

Nuestros procesos de calidad certificados dan prioridad a la seguridad, pero las funciones críticas para la seguridad exigen un mayor rigor. Por eso nuestros productos utilizan procesos de desarrollo de hardware y programas informáticos de seguridad certificados por el Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD).

Descargar
White paper
Avoiding Functional Safety Compliance Pitfalls in the Motor-Control Designs (Rev. A)
Diseñar sistemas funcionalmente seguros para aplicaciones de motores de alto rendimiento es todo un reto. En este documento técnico, se explora por qué el proceso de diseño típico para aplicaciones de control del motor a menudo conduce a desafíos de desarrollo.
PDF | HTML
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de desconexión de par segura evaluado por TÜV SÜD para accionamientos industriales
En esta guía de referencia, se describe un subsistema de desconexión segura de par (STO) para un inversor trifásico con controladores de compuertas IGBT aislados de entrada CMOS. 
Blog
Cómo mantener el motor en funcionamiento de forma segura
Con el gran aumento del número de motores eléctricos, la preocupación por la eficiencia energética llevó a los diseñadores de sistemas a utilizar motores de mayor tensión y aumentar la eficiencia energética efectiva de sus diseños. 
Featured products for Seguridad funcional
DRV8350F ACTIVO Controlador de puerta inteligente gestionado por calidad, seguridad funcional, trifásico, 102 V máx.
ISO1211 ACTIVO Receptor de entrada digital aislado monocanal de 24 V a 60 V para módulos de entrada digital
AM2632 ACTIVO MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de Ethernet de un solo par con alimentación a través de línea de datos de cu

Este diseño de referencia muestra una puerta de enlace Ethernet que funciona como puente entre cuatro puertos Ethernet de par único (SPE) 10BASE-T1L con alimentación a través de línea de datos (PoDL) y un puerto Ethernet 1000BASE-T. Los cuatro puertos SPE funcionan como equipo de fuente de (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 230 VCA y 2 kW para aplicaciones robóticas y se

Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica con entrada de 320 VCC de alta eficiencia que utiliza 6 FET de GaN de conmutación rápida que cuenta con controlador integrado, protección e informes de temperatura con control del microcontrolador del lado caliente, especialmente (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de entrada digital evaluado por TUV para IEC 61508 (SIL-2)
Este diseño de referencia de módulo de entrada digital aislado en grupo de 8 canales se centra en aplicaciones con necesidad de seguridad funcional industrial. Este diseño cuenta con diagnósticos implementados para ayudar a detectar fallos de hardware aleatorios permanentes y transitorios. El (...)

Diseños de referencia relacionados con Automatización industrial

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Featured products

MCU de automatización y control de motores en tiempo real AM2631 ACTIVO MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real
Capa física (PHY) Ethernet DP83826E ACTIVO PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado
Interruptores de lado alto TPS272C45 ACTIVO Interruptor de lado alto industrial de 36 V, 45 mΩ, 3 A, 2 canales con límite de corriente ajusta
Controladores de compuertas aislados UCC23513 ACTIVO Controlador de puerta aislada optocompatible monocanal de 4 A/5 A y 5.7 kVrms con opciones de UVLO d
ADC aislados AMC1306M25 ACTIVO Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión
Entradas digitales aisladas ISO1228 ACTIVO Receptor de entrada digital aislado de 24 V a 36 V y 8 canales con limitación de corriente e indicac
30 AUG 2023 | COMPANY BLOG
La arquitectura de redes de las fábricas de hoy en día evoluciona constantemente, lo que las vuelve más eficientes, seguras y sostenibles.
Más información

Recursos técnicos

Video
Video
Control del motor multieje descentralizado
Aproxime el control en tiempo real a la acción con nuestra arquitectura de servoaccionamiento multieje descentralizada.
Video
Video
Inversor GaN trifásico para robots y servoaccionamientos
Este diseño de referencia es un inversor trifásico basado en GaN de 48 V y 15 A probado bajo una modulación de ancho de pulso (PWM) de 80 kHz. Cada vez más fabricantes de robots y servoaccionamientos están comenzando a explorar el uso del GaN en accionamientos de motor. 
Video
Video
Hablemos de radares: la industria de automatización de fábricas
Descubra las aplicaciones del radar en la industria de automatización de fábricas. En este video, trataremos los equipos finales, los beneficios y las ventajas de usar el radar de TI en este tipo de productos.