Servoaccionamientos de eje único y multieje
Diseñe servoaccionamientos de eje único y multieje de mayor rendimiento menor tamaño con alta inmunidad a la interferencia electromagnética
¿Por qué elegir TI para sus diseños de servoaccionamiento de eje único y multieje?
Control del motor preciso y rápido
Consiga un control más rápido de posición, velocidad y corriente con la precisión necesaria para sus diseños utilizando nuestro circuito integrado analógico y microcontroladores en tiempo real con periféricos de control dedicados.
Comunicación en tiempo real con baja latencia
Permita una alta inmunidad de compatibilidad electromagnética mediante nuestros dispositivos de interfaz y baja latencia para la comunicación industrial de interprocesadores y multiprotocolo con nuestras MCU integradas.
Logre un alto cumplimiento de seguridad funcional y confiabilidad
Reduzca el riesgo de peligros inesperados y aumente la fiabilidad mediante el diseño de productos con mayor vida útil y grados de aislamiento, al tiempo que consigue el cumplimiento de la seguridad funcional.
Diseño confiable de servoaccionamientos de eje único y multieje
Diseñe sistemas de control de motores de bucle cerrado de alta precisión y ancho de banda alto
Nuestros microcontroladores de núcleo único y múltiple (MCU) con periféricos de control de motor en tiempo real integrados, aceleradores matemáticos, procesadores programables en tiempo real y bloques lógicos configurables permiten:
- Interfaces chip a chip de baja latencia y ancho de banda alto
- Control rápido preciso de la posición, la velocidad y el par.
- Ejecución paralela de algoritmos de control, comunicación y mantenimiento predictivo.
- Tiempo de cálculo inferior a 1 µs para control de par directo u orientado al campo a fin de lograr un alto rendimiento dinámico.
- Los MCU de chip único con comunicación industrial integrada y periféricos de control en tiempo real eliminan la necesidad de matriz de puertas programable en campo (FPGA) externas.
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
Featured products for control en tiempo real
Diseñe etapas de potencia eficientes, confiables y de factor de forma pequeño con detección precisa de corriente
Descubra cómo nuestros módulos de alimentación de transistor de efecto de campo (FET) de nitruro de galio, controladores de compuerta FET de transistor bipolar de puerta aislada y no aislada y de carburo de silicio, y controladores de compuerta inteligente trifásicos integrados 100 V le ayudan a conseguir etapas de potencia integradas con motor y centralizadas de factor de forma pequeño y alta eficiencia para tensiones de entrada, como CC de 48 V o CA de hasta 690 VCA.
Nuestros productos de detección de corriente, tensión y temperatura, aislados y no aislados de baja latencia, con rangos de temperatura ampliados, lo ayudan a conseguir un control de corriente preciso y de gran ancho de banda y diagnósticos avanzados del motor para el mantenimiento predictivo.
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
Soluciones de suministro de polarización aisladas para controladores de puerta aislados
Featured products for detección y conversión de alimentación
Desde Ethernet industrial multiprotocolo hasta gigabit TSN
En las fábricas inteligentes, los servoaccionamientos se utilizan en cintas transportadoras, máquinas, herramientas y robots. Estas aplicaciones pueden requerir la compatibilidad de varios protocolos Ethernet en tiempo real, como EtherCAT, tiempo real de Profinet/tiempo real isócrono, Ethernet/IP y, pronto, las redes gigabit sensibles al tiempo (TSN). Nuestros microcontroladores y microprocesadores Sitara™ tienen capacidad multiprotocolo integrada, con recursos adicionales para el control de motores multieje.
Nuestras capas físicas de Ethernet (PHY) son compatibles con un amplio rango de protocolos estándar, velocidades de transmisión de datos y alta inmunidad de compatibilidad electromagnética para su implementación en entornos industriales adversos. Para sistemas cerrados como robótica y maquinaria, hay disponibles PHY Ethernet de par único de 10, 100 y 1 Gb.
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
Comunicación Ethernet Gigabit en tiempo real
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
Cumpla las rigurosas exigencias de las normas de seguridad funcional IEC 61800-5-2 e ISO 13849
Los productos conformes con la seguridad funcional de TI aprovechan los procesos de desarrollo de hardware y programas de seguridad funcional certificados por Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD) para ayudarle a alcanzar el nivel de integridad de seguridad y el nivel de rendimiento que su diseño de accionamiento de motor requiere para crear entornos más seguros y eficientes.
Nuestros productos integrados y diseños evaluados por TÜV le ayudan a diseñar funciones de seguridad más pequeñas, inteligentes y confiables, como la desconexión de par segura (STO).
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
The state of functional safety in Industry 4.0
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
Featured products for Seguridad funcional
Cumpla con los requisitos de aislamiento de la norma IEC 61800-5-1 para permitir accionamientos de motor más fiables con una larga vida útil
Explore nuestra cartera de técnicas de aislamiento patentadas, que incluyen una barrera de aislamiento de dióxido de silicio capacitivo fiable y aislamiento magnético integrado basado en transformadores IC para ayudarle a resolver sus desafíos de diseño.
Beneficios:
Mejore el rendimiento y la confiabilidad del sistema: Nuestros productos aislados certificados de alta tensión ofrecen baja latencia, excelente inmunidad a transitorios en modo común y un rendimiento fiable.
Reduzca el costo del sistema: Nuestras tecnologías de aislamiento reducen la lista de materiales, disminuyen los costos del sistema y permiten mejorar considerablemente el tamaño de las soluciones.
Escalabilidad: Nuestras innovaciones en encapsulado y nuestra presencia mundial en fabricación ayudan a proporcionar capacidades de aislamiento funcionales, básicas y reforzadas para funciones IC más analógicas.
Certificado de conformidad con supervisión de fábrica
Precision Labs de TI: aislamiento
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Diseñe sistemas de detección de retroalimentación de posición precisos, de baja latencia y confiables
Nuestros microcontroladores con periféricos dedicados en chip admiten conversión de resolvedor a digital, codificadores absolutos incrementales y multiprotocolo, como EnDat2.2, formato T de Tamagawa, interfaz bidireccional para serie/C sincrónico e Hiperface DSL y retroalimentación de posición multieje con funciones de seguridad.
Beneficios:
- Las soluciones de interfaz RS-485 fiables, de alta velocidad de datos y baja latencia cumplen y superan la inmunidad electromagnética de la norma IEC 61800-3.
- Sensores de posición magnetorresistivos anisotrópicos y de efecto Hall con precisión alta y diagnóstico para un funcionamiento confiable del sistema.
- Partes frontales analógicas de alta resolución con convertidores de baja latencia que funcionan en un amplio rango de temperatura.
- Soluciones de gestión de energía de tamaño reducido, alta eficiencia y bajo ruido para diseños compactos.
Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A)
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Featured products for retroalimentación de posición
Recursos de diseño y desarrollo
AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
Kit de desarrollo de software (SDK) AM243x para microcontroladores Sitara™
El software del microcontrolador (MCU) AM243x es una colección de kits de desarrollo de software (SDK) que proporcionan una plataforma de software para procesadores integrados de TI que presentan una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a ejemplos, puntos de referencia y (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™
El SDK de MotorControl para microcontroladores (MCU) C2000™ es un conjunto cohesionado de infraestructura de software, herramientas y documentación diseñado para minimizar el tiempo de desarrollo del sistema de control de motores basado en controladores en tiempo real C2000 destinado a diversas (...)
Recursos técnicos
Control del motor multieje descentralizado
Implementación de la seguridad funcional en los accionamientos de motor
Cómo mantener el motor en funcionamiento de forma segura
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado