Atención al paciente de hospital

Obtenga de manera eficiente la certificación IEC 60601 para sus aplicaciones de monitoreo y diagnóstico de pacientes

Design challenges of wearable healthcare and patient monitors
Cumpla con los requisitos de diseño para el cuidado remoto y conectado de pacientes al mismo tiempo que cumple con los requisitos de aislamiento 60601-1 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Aproveche nuestra experiencia en ingeniería y nuestro apoyo profundo al diseñar equipos médicos de última generación con nuestros microcontroladores, procesadores en tiempo real y productos de administración de energía y cadena de señales.

¿Por qué debería elegir Texas Instruments para el diseño de soluciones de cuidado de pacientes de su hospital?

checkmark

Cumpla con sus requisitos de seguridad

Acceda a nuestra completa gama de productos compatibles con la norma IEC 60601-1-8 para generar alarmas médicas en monitoreo de pacientes.

checkmark

Consiga un funcionamiento fiable del sistema

Obtenga altas tensiones de trabajo y alta fiabilidad en sus diseños para permitir una vida útil prolongada de los equipos y proteger los datos de monitoreo.

checkmark

Amplíe sus necesidades de frontales analógicos de biodetección

Diseñe cadenas completas de señales analógicas independientes y multimodales para ECG, PPG, EEG e ICG.

checkmark

Mejore la protección de la batería

Habilite las copias de seguridad de varias baterías y reduzca el tamaño de la solución con nuestros circuitos integrados de administración de baterías de gran densidad de energía, que admiten cualquier fuente de entrada o topología de carga.

Ingeniería de diseños avanzados de atención al paciente hospitalario

Logre el cumplimiento de la seguridad IEC 60601-1-8 en los monitores de pacientes

La vida de un paciente a menudo depende de la funcionalidad adecuada de los dispositivos médicos, que deben cumplir con los requisitos básicos de seguridad y rendimiento definidos por organismos de normalización como la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). En la mayoría de los casos, el desempeño esencial de un dispositivo médico incluye generar alarmas tanto visuales como auditivas para tomar medidas correctivas.

Los monitores de pacientes multiparamétricos, los calentadores e incubadoras neonatales, los sistemas de administración de anestesia, las máquinas de diálisis, las bombas de infusión, los ventiladores y los equipos quirúrgicos son ejemplos de equipos médicos que necesitan una alarma.

Blog
Desmitificando los diseños de alarmas médicas, parte 1: Requisitos de la norma IEC60601-1-8
Lea acerca de los diversos tipos de alarmas médicas y la terminología típica que se encuentran en las aplicaciones de monitoreo de pacientes, incluidos los requisitos para lograr la certificación IEC60601-1-8.
Blog
Desmitificando los diseños de alarmas médicas, parte 2: Entradas de diseño y técnicas existentes
Obtenga más información sobre las entradas de diseño y los métodos de implementación existentes para los sistemas de alarmas médicas, incluido un ejemplo de diagrama de bloques.
Application brief
Demystifying Medical Alarm Designs With Smart DACs
En esta nota de aplicación se brinda una comprensión profunda de los requisitos reglamentarios y cómo el DAC inteligente DAC53701 proporciona una manera simple de implementar la alarma con formas de onda integradas configurables activadas por un GPI.
PDF | HTML
Featured products for generación de tono de alarma médica
DAC53701 ACTIVO DAC inteligente, 10 bits, 1 canal, con salida de tensión, Hi-Z, EEPROM, generador, comparador y GPIO
TPA6211A1 ACTIVO Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 3.1 W
MSPM0L1304 ACTIVO MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

Aislamiento que cumple con IEC 60601-1-2 para una operación fiable del sistema

La norma IEC 60601-1-2 exige la evaluación de distancias críticas en cualquier certificación de equipos médicos de aisladores digitales, específicamente la fuga, el espacio libre y la distancia a través del aislamiento. Nuestros productos ofrecen altas tensiones de trabajo y alta fiabilidad, lo que le permite diseñar equipos con una vida útil prolongada. El cumplimiento de IEC 60601-1-2 también ayuda a lograr la seguridad en términos de aislamiento de datos y energía.

Video
Resolver las limitaciones de espacio con fuentes de alimentación de polarización aislada
Con los crecientes desafíos de espacio y robustez en los sistemas de energía aislados, los diseñadores deben considerar una solución de suministro de polarización integrada. Mire nuestro video para aprender más. 
Application note
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
En este informe de aplicación se habla sobre diferentes topologías de alimentación y datos aislados. Se sumerge más profundamente en los desafíos de diseño críticos asociados con alimentación y datos aislados, junto con arquitecturas de energía adecuadas.
PDF | HTML
Featured products for alta tensión y fiabilidad
ISO7741 ACTIVO Aislador digital reforzado de canal cuádruple, 3/1, con EMC resistente
UCC14240-Q1 ACTIVO Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 2.0 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de > 3 kVRM
ISOUSB211 ACTIVO Repetidor USB aislado de baja emisión compatible con velocidad baja, alta y máxima

Circuitos integrados AFE para PPG, ECG, EEG e ICG

Nuestros frontales analógicos de biodetección ofrecen una cadena de señal analógica completa y multimodal para electrocardiogramas (ECG), fotopletismografías (PPG), electroencefalogramas (EEG) y angiografías con verde de indocianina (ICG). Para los dispositivos portátiles y las necesidades de detección multimodal, hemos integrado todas las cadenas de señales de PPG, ECG e ICG en un solo dispositivo. Diseñamos nuestros frontales analógicos para abordar el acondicionamiento de señales analógicas y la conversión de canales analógicos a digitales, al tiempo que permiten la escalabilidad y la máxima flexibilidad en los diseños de sensores e industriales. 

Analog Design Journal
Improving battery life in wearable patient monitors and medical patches
La arquitectura de alimentación juega un papel importante para lograr una mayor duración de la batería. Conozca varias formas de mejorar la duración de la batería en los monitores de pacientes portátiles y los parches médicos en este artículo.
PDF
Blog
Sin condiciones: Creación de monitores de pacientes inalámbricos de última generación
Lea cómo se puede diseñar un parche de monitoreo remoto con nuestros chips AFE y BLE.
Video
Consideraciones clave para diseñar un circuito de entrada de electrocardiograma (ECG)
En este video, hablaremos sobre el diseño del circuito frontal, el accionamiento del lado derecho y los esquemas de detección de derivación para aplicaciones de electrocardiograma (ECG). 
Featured products for frontales analógicos de biodetección
ADS1298R ACTIVO Panel frontal analógico de 24 bits y 8 canales con impedancia respiratoria integrada para ECG
AFE4960P ACTIVO AFE de ECG y PPG de 2 canales con detección integrada de la respiración y marcapasos
AFE4432 ACTIVO AFE integrado ultrapequeño, potencia ultrabaja, SNR alto para biosensores ópticos portátiles con FIF

Administre múltiples baterías y cree respaldo de batería escalable

Aumente la densidad de alimentación y la protección general de la batería y el sistema en aplicaciones médicas con nuestra tecnología de administración de baterías.

Beneficios:

  • Protección de entrada y salida contra sobretensión y subtensión y corriente en aplicaciones críticas para la seguridad.
  • Compatibilidad con químicas de baterías múltiples (iones de litio, hidruro metálico de níquel, ácido de plomo, supercondensador) y configuraciones de celdas múltiples (de una a seis celdas).
  • Transición fluida a energía de respaldo en caso de un fallo de alimentación principal.
  • Soluciones de paquetes de baterías múltiples para soluciones de respaldo de batería flexibles y escalables, con opciones para compartir la carga y tensiones de salida ajustables.
Application note
Autonomous Smart Battery Guide
Obtenga más información sobre nuestras soluciones de sistemas autónomos de administración de baterías que mantienen bajos los costos de diseño y reducen el tiempo de comercialización.
PDF | HTML
Analog Design Journal
Multibattery management in medical ultrasound systems (Rev. B)
Los pacientes en una unidad de cuidados intensivos de un hospital requieren un monitoreo constante con equipos que deben tener alimentación continua. 
PDF | HTML
Serie de videos
Formación técnica a pedido de inmersión profunda en administración de baterías
Esta capacitación técnica se desarrolló específicamente para ingenieros de diseño que trabajan con fuentes de alimentación para sistemas alimentados por baterías. Se proporcionan recursos y herramientas de diseño para cada formación para completar su experiencia de capacitación.

Una plataforma de desarrollo de código abierto unificada le permite reutilizar el código en todos los proyectos

Saque el máximo partido a sus diseños con visión artificial de alto rendimiento, fusión de sensores y procesamiento de inteligencia artificial (IA), con aceleradores de hardware fácilmente programables en todas nuestras familias de procesadores. El ecosistema de TI Edge AI lo lleva al mercado más rápido con soluciones listas para producción y acceso en línea a expertos de la industria, ya sea que esté diseñando con Python, TensorFlow Lite, Open Neural Network Exchange Runtime, Tensor Virtual Machine, GStreamer, Docker o Robot Operating System. 

Application note
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
En este informe de aplicación se documentan las diferencias de características entre los subsistemas PRU disponibles en los distintos procesadores de TI.
PDF | HTML
Video
Conecte directamente un ADC al microprocesador con Sitara MPU y MCU
En este video de demostración se explora el uso de nuestro adaptador ADC-PHI-PRU-EVM para conectar una MPU Sitara y un ADC de precisión. Ahorre costos de BOM y espacio en la placa cuando analice entradas analógicas multisensor distribuidas eliminando un FPGA de su sistema.
Serie de videos
Procese esto: Temas relacionados con la tecnología Edge AI
Obtenga información sobre la tecnología Edge AI de TI viendo los seminarios web archivados de la serie "Procese esto".
Featured products for tecnologías de procesador integrado
AM4378 ACTIVO Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D
AM2431 ACTIVO MCU basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad hasta 800 MHz
AM62A7 ACTIVO 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos

WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de cargador de baterías inteligente encapsulado múltiple escalable
Las baterías de litio con más de 100 vatios-hora (Wh) generalmente no están permitidas en el equipaje de mano. Las excepciones a esta norma quedan a discreción de las aerolíneas y requieren aprobación previa. Este diseño de referencia es un diseño de cargador inteligente de alta eficiencia para (...)

Diseños de referencia relacionados con Atención al paciente de hospital

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
MSPM0-Based Medical Alarm Design
El diseño presentado en este informe de aplicación proporciona una implementación completa basada en MCU de un sistema de alarma médica que incluye la alarma principal, la alarma de respaldo y la alarma visual utilizando nuestro microcontrolador MSPM0G150x.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Hardware-Based Smart DAC Medical Alarm Design (Rev. A)
En este informe de aplicación detalla un diseño de alarma médica IEC60601-1-8 que utiliza el convertidor digital a analógico (DAC) inteligente DAC53701 de 10 bits y comparte datos de prueba de cumplimiento de alarma primaria.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection
Los equipos finales médicos a menudo requieren protección contra picos transitorios, rayos y otras condiciones de alta tensión. Lea nuestro resumen de aplicación para obtener más información sobre cómo cumplir con los requisitos de aislamiento y protección ESD.
document-pdfAcrobat PDF