Diagnóstico in vitro
Explore nuestra cadena de señales de precisión, motores y productos de administración de energía para equipos de diagnóstico in vitro
¿Por qué elegir TI para aplicaciones de diagnóstico in vitro?
Ofrezca un control preciso de la temperatura
Nuestras soluciones integrales y probadas de diseño de aplicaciones con bucles de control en tiempo real permiten la regulación precisa de la temperatura de muestras, fuentes de luz y otros componentes del sistema.
Mejore la automatización del motor
Ofrezca un movimiento suave y silencioso con nuestra gama de controladores de motores paso a paso y de escobillas altamente integrados, que incluyen ajuste automático, detección precisa de corriente y diagnóstico avanzado.
Consiga una detección precisa y de baja potencia
Diseñadas para tiempos de respuesta rápidos y de baja potencia, nuestras tecnologías de detección sin contacto permiten altos niveles de precisión e integración.
Diseño de equipos médicos avanzados
Regulación precisa de la temperatura de muestras, fuentes de luz y componentes del sistema
La refrigeración termoeléctrica proporciona una regulación precisa de la temperatura de muestras, fuentes de luz y componentes del sistema. Para el diagnóstico in vitro, los subsistemas de refrigeración termoeléctricos pueden tener requisitos extremadamente diversos: rangos de alimentación de 15 W a más de 100 W, alta eficiencia y tamaño reducido. Nuestros productos pueden ayudarlo a cumplir con sus requisitos específicos.
¿Qué es un AFE inteligente?
Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)
Featured products for refrigeración y calefacción termoeléctrica
Automatización de motores cepillados y paso a paso
En equipos de laboratorio grandes, los motores mueven diferentes reactivos a las muestras y luego mueven esas muestras por todo el sistema. Nuestros motores paso a paso y cepillados altamente integrados permiten la distribución precisa de reactivos y muestras, con ajuste automático, detección de corriente precisa, detección de bloqueo, paso silencioso y diagnósticos avanzados para lograr un movimiento silencioso y sin esfuerzo.
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
Introducción a los controladores de motor
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
Detección de nivel de líquido para muestras
Ya sea para monitoreo proximal o uso en bucles de control, los dispositivos de diagnóstico in vitro ahora tienen requisitos más estrictos para cumplir con el uso hospitalario y doméstico. Estos requisitos incluyen menor alimentación, tiempos de respuesta más rápidos, funcionalidad integrada para reducir el tamaño y una vida útil prolongada. La tecnología ultrasónica permite mejoras en todas estas áreas, además de ser no invasiva y de bajo costo.
Detección ultrasónica para equipos respiratorios
Oxygen Concentration Sensing
High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)
Featured products for detección ultrasónica
Cadena de señal óptica con bajo nivel de ruido y precisión
Una cadena de señal óptica de precisión convierte las señales fotónicas en señales analógicas y, luego, las digitaliza mediante un convertidor analógico a digital (ADC). Prioriza el ruido ultrabajo, la estabilidad excepcional y la alta linealidad en sus componentes, incluidos fotodetectores (PD), amplificadores de transimpedancia (TIA) y ADC.
High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End
Seminario web: Cómo diseñar un frontal analógico para aplicaciones de diagnóstico in vitro
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
Solución de control de corriente constante y potencia automática para módulo LED y láser
Las soluciones de controladores LED y láser de precisión ofrecen una corriente estable y regulada, que es esencial para un rendimiento optoelectrónico óptimo. Priorizan el ruido ultrabajo, una precisión de corriente excepcional y una alta eficiencia en todos los componentes. Esto minimiza la fluctuación de salida, la derivación y el estrés térmico, lo que es fundamental en aplicaciones que exigen una fiabilidad extrema y un control preciso de la luz.
Smart DAC Product Selection Guide
Animación LED mediante AFE inteligente
Descripción general del lidar LMH13000
Recursos de diseño y desarrollo
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos
WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)
Centro de diseño de detección de ultrasonidos de MCU MSP430
El centro de diseño ultrasónico es un recurso integral para desarrollar aplicaciones de detección ultrasónica utilizando microcontroladores MSP430TM (MCU), que incluye herramientas, una interfaz gráfica de usuario (GUI), documentación, bibliotecas de software y ejemplos de aplicaciones. Los (...)