Medicina y salud

Utilice nuestros productos analógicos y de procesamiento integrados y nuestra experiencia para diseñar sistemas médicos y de atención sanitaria más inteligentes y de alto rendimiento

Mantenemos nuestro compromiso de innovar y acelerar sus diseños médicos y de atención sanitaria. Tanto si trabaja en aplicaciones de prevención, diagnóstico o tratamiento, nuestros productos y recursos de diseño están pensados para que sus proyectos lleguen al mercado lo antes posible. 

Featured applications

Obtenga de manera eficiente la certificación IEC 60601 para sus aplicaciones de monitoreo y diagnóstico de pacientes

Explore nuestra cadena de señales de precisión, motores y productos de administración de energía para equipos de diagnóstico in vitro

¿Por qué debería elegir Texas Instruments para sus aplicaciones médicas y de atención sanitaria?

checkmark

Ofrezca innovación continua

Nuestra amplia gama de productos analógicos y de procesamiento integrados se diseñó en función de la medicina y la atención sanitaria a fin de brindarle la tecnología de vanguardia que necesita.

checkmark

Mejore la relación señal-ruido (SNR) para una mejor calidad de imagen

Al minimizar la interferencia con otros componentes en su diseño, nuestros dispositivos de bajo ruido le permiten aprovechar al máximo sus sistemas de imágenes.

checkmark

Cumpla fácilmente con los requisitos de seguridad de diseño médico

Al admitir estándares como IEC 60601-1, nuestros módulos de alimentación y dispositivos aislados integrados le ayudan a ahorrar tiempo de diseño y respaldan sus funciones de seguridad médica.

checkmark

Prolongue la vida útil de su batería

Nuestras soluciones de cadena de señal de baja quiescencia, alimentación y conectividad de baja potencia prolongan la carga de la batería y su vida útil para que pueda aprovechar al máximo sus baterías.

Ingeniería de sistemas médicos más inteligentes y de alto rendimiento

Amplia gama de frontales analógicos para la supervisión de pacientes y la obtención de imágenes

Nuestros frontales analógicos tienen una sólida herencia en sistemas clínicos y de bienestar. Nuestros AFE de biodetección ofrecen una cadena de señales analógicas multimodales e independientes completas para electrocardiograma (ECG), fotopletismografía (PPG), electroencefalograma (EEG) y cardiografía por impedancia (ICG).  Nuestra gama de AFE para ultrasonidos incluye una amplia variedad de soluciones frontales analógicas altamente integradas para sistemas de ultrasonidos portátiles, de gama alta a media y basados en carro. 

Encuentre productos que ofrezcan flexibilidad en combinaciones de: 

  • Interfaces de recuento de canales (LVDS/JESD)
  • Compensación de ganancia de tiempo (TGC)
  • Anchos de banda de señal de modo de onda continua (CW)
  • Compensaciones de alimentación versus ruido
  • Escáneres de rayos X y tomógrafos de gran número de canales 
Application brief
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Descubra cómo estos frontales analógicos permiten suministrar sistemas de ultrasonidos ≥64 canales a médicos rurales y aldeas remotas por una fracción del costo de los sistemas tradicionales.
PDF
Analog Design Journal
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
Descubra cómo nuestros frontales analógicos (AFE) de bajo ruido disponen de una función de control de ganancia en el tiempo (TGC) compatible con aplicaciones de ultrasonidos, ya que pueden alterar la ganancia del receptor en función del tiempo.
PDF
White paper
Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications
La atención sanitaria sigue evolucionando hacia el autotratamiento y alejándose de las citas en persona. Conozca cómo las nuevas tecnologías permiten acceder a herramientas sanitarias para el autocontrol y los tratamientos a distancia.
PDF
Featured products for Frontal analógico integrado (AFE)
AFE4960 ACTIVO Circuito frontal analógico de ECG de 2 canales con detección de respiración y marcapasos integrado
TX7516 ACTIVO Transmisor de 16 canales de 5 niveles
AFE58JD48 ACTIVO AFE de ultrasonido JESD204B de 12.8 GB con convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 125 MS

Alimentación de ruido ultrabajo y baja EMI para un rendimiento de la cadena de señal sensible y de alta precisión

La necesidad de reguladores de caída baja (LDO) de bajo ruido y convertidores de conmutación, monitoreo de precisión y protección confiable es fundamental para permitir una cadena de señal de precisión en aplicaciones médicas, como imágenes y supervisión de pacientes. Nuestras tecnologías de proceso de energía dedicadas y técnicas avanzadas de circuito y prueba aumentan la precisión, minimizan la distorsión y reducen el ruido en los convertidores de alimentación tanto lineales como de conmutación. Mitigar la EMI de un regulador de conmutación puede ser un gran desafío para muchos diseñadores de fuentes de alimentación. Nuestros dispositivos con tecnologías de reducción de EMI incorporadas le ayudan a ahorrar tiempo de diseño al tiempo que le ayudan a cumplir la norma de seguridad médica IEC60601-1. 

White paper
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
Descubra cómo, a medida que los sistemas electrónicos se vuelven cada vez más densos e interconectados, la reducción de los efectos de las interferencias electromagnéticas (EMI) se convierte en una consideración de diseño de sistemas cada vez más crítica.
PDF | HTML
Technical article
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
Comprenda por qué seleccionar un LDO de bajo ruido y tomar medidas para reducir el ruido interno son esenciales para generar carriles de suministro limpios que no comprometan el rendimiento del sistema.
PDF | HTML
Application note
Long-Term Drift in Voltage References
En esta nota de aplicación se describe el parámetro Deriva a largo plazo. Factores que lo afectan, cómo se mide y brinda perfiles de muestra de algunas de nuestras referencias de tensión de precisión.
PDF | HTML
Featured products for ruido ultrabajo y baja potencia EMI
TPS7A94 ACTIVO Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto
LMQ61460-Q1 ACTIVO Convertidor silencioso reductor síncrono de EMI baja, 3 V a 36 V y 6 A con condensadores integrados
REF70 ACTIVO Referencia de tensión de precisión ultra alta con bajo ruido y baja deriva

Aislamiento de alta tensión para un funcionamiento sólido y fiable del sistema

Nuestra gama de aislamiento combina la tensión de trabajo más alto y la fiabilidad más alta para permitir una mayor vida útil del sistema y protección en aplicaciones médicas, como supervisión de pacientes, desfibriladores externos automáticos (AED) y bombas de infusión. 

Nuestra gama de aislamiento es capaz de suministrar señales aisladas con energía aislada eficiente, compacta y de alto rendimiento. 

La fuga, el espacio libre y la distancia a través del aislamiento (DTI) son distancias críticas que se evalúan en cualquier certificación de equipos médicos de aisladores digitales según la norma médica IEC60601-1. Cuando los fabricantes de equipos médicos eligen nuestros aisladores digitales certificados para su diseño, confían en que el rendimiento del aislamiento ha sido verificado por organismos de certificación externos. 

Application note
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
En este informe de aplicación se habla sobre diferentes topologías de alimentación y datos aislados. Se profundiza en los desafíos críticos asociados con la alimentación y los datos aislados, como la regulación de salida, el mecanismo de retroalimentación y más.
PDF | HTML
White paper
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
La certificación de los aisladores digitales según las normas de los equipos no solo es posible, sino que también es muy recomendable para los proveedores de semiconductores, ya que facilita mucho el proceso de aprobación de seguridad del fabricante del equipo.
PDF
Featured products for aislamiento de alta tensión
ISOUSB211 ACTIVO Repetidor USB aislado de baja emisión compatible con velocidad baja, alta y máxima
UCC12050 ACTIVO Convertidor CC-CC aislado de 5 kVrms, alta eficiencia y 500 mW
ISO7740 ACTIVO Aislador digital reforzado de canal cuádruple, 4/0, con EMC resistente

Transforme la atención médica con inteligencia artificial

Saque el máximo partido a sus diseños con visión artificial de alto rendimiento, fusión de sensores y procesamiento de IA con aceleradores de hardware fácilmente programables en todas nuestras familias de procesadores. Diseñe rápido con Python, TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker y ROS y salga al mercado en menos tiempo con soluciones listas para producción con nuestro ecosistema Edge AI de TI. Ya sea que se trate de un diseño simple o más complejo, encienda su innovación con hardware, programas informáticos y herramientas extensos y fáciles de usar, incluido el acceso en línea a expertos de la industria.

Application note
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
En este informe de aplicación, se documentan las diferencias de funciones entre los subsistemas de unidad en tiempo real programable (PRU) disponibles en nuestros procesadores.
PDF | HTML
Video
Conecte directamente un ADC al microprocesador con MPU y microcontroladores (MCU) Sitara
En este video de demostración se explora el uso de nuestro adaptador ADC-PHI-PRU-EVM para conectar un microprocesador (MPU) Sitara y un convertidor analógico a digital (ADC) de precisión. Véalo ahora para ver cómo puede ahorrar costos de la lista de materiales y espacio en la placa.
Serie de videos
Procese esto: Simplifique su diseño y reduzca el costo de su sistema de adquisición de datos
Los sistemas de adquisición de datos basados en la matriz de puertas programables de campo (FPGA) utilizan tres dispositivos diferentes para convertir y procesar datos. En este seminario web, aprenda cómo puede simplificar su sistema y reducir costos con nuestro procesador AM64x de bajo consumo.
Featured products for activación de IA
AM623 ACTIVO SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm® 
DRA821U ACTIVO Conmutador Ethernet de 4 puertos Arm Cortex-A72 doble, Cortex-R5F cuádruple y controlador PCIe
DRA782 ACTIVO Procesador SoC con 2 DSP C66x de 500 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio

Diseños de referencia relacionados con Medicina y salud

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.