Automatización industrial

Diseñe inversores de CA más eficientes y confiables con nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados

Los inversores de CA son el componente de confianza de la industria para aplicaciones de par sin sensor y control de velocidad. Los inversores de CA de bajo consumo con clase de energía IES2 ayudan a reducir la huella energética global, mientras que los inversores de CA de alta confiabilidad con alta inmunidad a la EMC reducen el tiempo de inactividad del sistema. Nuestros productos de grado industrial tienen con muchas características, como rango de temperatura extendido para conversión de potencia de alta eficiencia, detección de corriente y tensión aislada, control de baja latencia en tiempo real, comunicación industrial multiprotocolo y tecnología de aislamiento capacitivo, incluidos nuestros productos con capacidad de seguridad funcional, cualificados por la seguridad funcional y certificados por la seguridad funcional.

Browse applications

Expand all Collapse all

¿Por qué elegir TI para los diseños de sistemas de accionamiento de frecuencia variable (VF) de inversores de CA?

checkmark

Ofrezca un control preciso de la velocidad y el par sin sensores

Nuestras tecnologías analógicas precisas y nuestros microcontroladores en tiempo real de hasta 800 MHz permiten un control de velocidad y par combinado con un procesamiento de señal avanzado para un control del motor preciso y en tiempo real.

checkmark

Maximice la eficiencia energética

Nuestras soluciones de control en tiempo real pueden aumentar la densidad de potencia, lo que permite un factor de forma más pequeño, al tiempo que logran una eficiencia de clase IES2 con una huella energética global más pequeña.

checkmark

Logre una alta fiabilidad y seguridad funcional

Nuestra tecnología para el aislamiento básico y el aislamiento reforzado, incluidas las funciones de seguridad basadas en la unidad, reduce el riesgo de movimientos inesperados y peligrosos.

Ingeniería de convertidores de CA y unidades de frecuencia variable (VF) más inteligentes y eficientes energéticamente

Diseñe sistemas de control eficientes y fiables en tiempo real

Nuestros microcontroladores de núcleo único y múltiple (MCU) con periféricos de control de motor en tiempo real integrados, aceleradores matemáticos, procesadores programables en tiempo real y bloques lógicos configurables permiten:

  • Arquitecturas controladas en caliente y en frío con baja latencia e interfaz chip a chip de ancho de banda alto
  • Control de par y velocidad preciso y robusto sin sensores
  • Ejecución paralela de algoritmos de control, comunicación y mantenimiento predictivo
  • Tiempo de cálculo inferior a 1 us para FOC y control de par directo para alcanzar la máxima clase de eficiencia energética IES2 según IEC 61800-9. 
  • MCU de chip único con comunicación industrial integrada y periféricos de control en tiempo real que eliminan la necesidad de FPGA externas.

Diseños de referencia relacionados con Automatización industrial

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.