Accionamientos de motor
Soluciones integrales a nivel del sistema para construir los robots del mañana
- Robot industrial y colaborativo
-
- Agregador de retroalimentación de posición del robot
- Módulo de comunicación del robot
- Módulo de E/S del robot
- Módulo de seguridad del robot
- Módulo de sensor del robot
- Placa de CPU y de procesador para robots
- Sensor de posición del robot
- Servoaccionamiento del robot
- Unidad de programación del robot (IHM)
-
arrow-right Más información
- Robot móvil
-
- Módulo de alimentación del servoaccionamiento
- Módulo de comunicación del servoaccionamiento
- Módulo de control del servoaccionamiento
- Módulo de etapa de potencia de servoaccionamiento
- Módulo de seguridad funcional de servoaccionamiento
- Realimentación de posición del servoaccionamiento
- Sensor de posición del servoaccionamiento
-
arrow-right Más información
¿Por qué elegir TI para los sistemas de robots humanoides?
Cree accionamientos de motor de robot inteligentes, seguros y compactos
Los dispositivos GaN de TI y los controladores de compuerta le permiten crear servoaccionamientos pequeños, eficientes y seguros. La detección de corriente y el codificador de alta precisión permiten un control del motor más preciso.
Desarrolle la detección, la percepción y la navegación inteligentes
Nuestras familias de procesadores ofrecen computación de alto rendimiento para percepción, fusión de sensores y navegación. Nuestra gama de radares de ondas milimétricas de TI permite una detección de alta precisión para robots humanoides.
Cumpla con los requisitos de seguridad funcional
Cumpla normas de seguridad como IEC 61508, ISO 13849 e ISO 26262 con costos menores a nivel del sistema gracias a las funciones de seguridad en chip de nuestros circuitos integrados analógicos.
Creación de robots humanoides más seguros e inteligentes
Cree módulos de etapa de potencia de servoaccionamiento compactos, eficientes y totalmente protegidos
Los robots humanoides dependen de numerosos motores, cada uno de los cuales requiere una alta densidad de potencia y un control preciso en un espacio compacto. Gracias a los controladores integrados, la tecnología GaN reduce el tamaño de la etapa de potencia en más de un 50 % en comparación con las alternativas de transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico. GaN, que tiene pérdidas de conmutación ultrabajas, permite controlar la modulación por ancho de pulsos (PWM) de alta frecuencia en un rango de cientos de kilohertz. Su capacidad para mantener la eficiencia sin generar calor excesivo ayuda a cumplir con las demandas complejas y de alto rendimiento de los sistemas robóticos humanoides.
Optimizing GaN performance with an integrated driver
Inversor GaN trifásico para robots y servoaccionamientos
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Featured products for etapas de potencia
Consiga rápidamente un movimiento suave y preciso
Los robots humanoides requieren una medición constante en tiempo real de las corrientes, las tensiones y la posición del motor para lograr un movimiento y una velocidad precisos. Nuestros microcontroladores (MCU) C2000™ y procesadores Sitara™ proporcionan control en tiempo real de alto rendimiento para garantizar que su robot funcione con precisión, estabilidad y seguridad. Estos procesadores, diseñados para minimizar las demoras en la comunicación y el procesamiento, ofrecen el mejor control de movimiento, tiempo de ciclo y precisión de ruta de su clase, y cumplen las demandas de rendimiento crecientes de los sistemas modernos de robots humanoides.
Control del motor multieje descentralizado
What is “real-time control” and why do you need it?
How to achieve precise motion control in industrial drives
Featured products for control del motor
Obtenga un movimiento preciso y seguro con una comunicación oportuna
Para permitir un movimiento preciso y seguro de los robots humanoides, las interfaces de comunicación en tiempo real, como Ethernet estándar o Ethernet de un solo par (SPE), son esenciales para el intercambio oportuno de datos entre sistemas. Nuestra capa física (PHY) más reciente, combinada con nuestros MCU en tiempo real de alto rendimiento, admiten varios protocolos de comunicación industrial a velocidades en gigabits y a la vez reducen el peso, la complejidad y los puntos de falla del cable en los diseños avanzados de robots.
How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A)
EMC/EMI Compliant Design for Single Pair Ethernet
Featured products for comunicaciones
Aumente el rendimiento y la velocidad de su robot sin comprometer el tiempo de respuesta ante una amenaza de seguridad
Permita una estrecha colaboración entre los robots humanoides con nuestra gama de sensores mmWave de alta precisión. Nuestros sensores de radar mmWave permiten la recopilación de datos precisa a través de una vista de 360 grados, lo que puede ayudarle a alcanzar el nivel más alto de precisión en sus diseños. Nuestra tecnología de radar también cuenta con certificación previa de nivel 2 de integridad de seguridad (SIL) de Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD) para facilitar el ciclo de diseño de seguridad y puede cumplir los requisitos de la norma 61496-5 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para dispositivos de protección por radar.
Seminario web: Detección en robótica
Los expertos en mmWave de TI hablan sobre seguridad funcional
Diseño de referencia del controlador láser de nanosegundos para LiDAR
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Cumpla los exigentes requisitos de las normas de seguridad funcional, como IEC 61508, con nuestros sensores y procesadores compatibles con la seguridad funcional. Ofrecemos a los ingenieros certificados en seguridad funcional documentación y recursos disponibles, como el índice de fallos en el tiempo de seguridad funcional, el análisis de modos de fallo, efectos y diagnóstico, certificados de seguridad y bibliotecas de diagnóstico de software para ayudarle a agilizar el proceso de certificación.
Optimizing functional safety for industrial robots
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
Seguridad funcional en TI
Diseñe sistemas STO más pequeños con controladores de compuerta inteligente trifásicos integrados
Diseño de referencia de inversor trifásico de factor de forma pequeño, 48 V y 4 kW para accionami
Este diseño de referencia demuestra un inversor trifásico con entrada nominal CC de 48 V y corriente nominal de salida de 85 Arms. El controlador de puerta de medio puente inteligente de 100 V DRV8162L permite una etapa de potencia pequeña, robusta y de alta eficiencia. Se proponen rutas de (...)
Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio
Este diseño de referencia muestra una etapa de potencia de 12 V a 60 V trifásica de alta densidad de potencia que utiliza tres semipuentes de GaN LMG2100R044 de 100 V y 35 A A con FET de GaN integrados, controlador y diodo bootstrap específicamente para servoaccionamientos integrados con motor y (...)
Recursos técnicos
E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs
How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A)
Kit de desarrollo de software robótico
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado