Robot industrial y colaborativo
Desarrolle los robots más sofisticados del mañana con nuestros productos y experiencia analógicos e integrados
Recursos para crear su aplicación de robot industrial
Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos. Encuentre un recurso para acelerar su ciclo de diseño.
Primeros pasos: Seleccione cualquier aplicación del diagrama o use las flechas para navegar.
Módulo del sensor
El módulo de sensores para robots industriales eleva la automatización con una suite de sensores, lo que permite una percepción precisa del entorno.
Ver el diagrama del bloque del módulo del sensorMódulo de comunicaciones
El módulo de comunicación del robot industrial establece una conectividad perfecta, lo que permite un intercambio eficiente de datos entre los componentes robóticos. Garantiza una colaboración sincronizada y facilita una integración fluida en sistemas de fabricación complejos.
Ver el diagrama de bloques del módulo de comunicacionesUnidad central de procesamiento (CPU) y módulo de cálculo
El módulo de cálculo del robot industrial sirve como el cerebro del robot: organiza tareas complejas, administra la comunicación entre los componentes y garantiza una operación sincronizada para el control de precisión y la automatización de las tareas.
Ver el diagrama de bloques de la unidad central de procesamiento (CPU) y el módulo de cálculoUnidad de programación (IHM)
La unidad de programación es la interfaz de usuario del robot. Se utiliza para programar, operar, enseñar y realizar el mantenimiento del robot. Este sistema forma parte de la implementación de seguridad del robot.
Vea el diagrama de bloques de la unidad de programación (HMI)Servoaccionamiento multieje
El servoaccionamiento multieje está en el armario de control del robot si se requiere que el robot realice una carga útil alta que genere altas temperaturas, incluida la detección de corriente y tensión de la etapa de potencia. La interfaz del codificador puede estar ubicada en el manipulador como un circuito agregador.
Vea el diagrama de bloques del servoaccionamiento multiejeMódulo de seguridad
El módulo de seguridad del robot industrial supervisa el funcionamiento del robot, detecta desviaciones del funcionamiento seguro e implementa funciones de seguridad para evitar accidentes. Esto incluye tareas como la supervisión de la velocidad, la posición, la fuerza y la funcionalidad de parada de emergencia.
Ver el diagrama de bloques del módulo de seguridadServoaccionamiento de un solo eje
El servoaccionamiento de un solo eje se implementa si el robot tiene una carga útil baja que genera temperaturas que se enfrían de forma pasiva en el manipulador. Este sistema incluye detección de corriente y tensión, una interfaz de codificador y seguridad funcional integradas en el accionamiento.
Vea el diagrama de bloques del servoaccionamiento de un solo eje¿Por qué elegir TI para sistemas robóticos industriales y colaborativos?
Procesamiento seguro y escalable
Nuestras gamas de procesadores y MCU, que incluyen procesamiento Edge AI, planificación de movimiento, control en tiempo real y comunicación industrial, le permiten desarrollar funcionalidades robóticas asequibles.
Logre el mejor rendimiento de detección de su clase
Ofrecemos una amplia gama de amplificadores aislados reforzados, moduladores delta sigma y ADC SAR para detección de tensión y corriente en entornos hostiles con alimentación integrada y encapsulados pequeños.
Cree sistemas con confianza
Nuestra tecnología de aislamiento confiable y ampliamente probada le permite construir la base para etapas de alimentación de robots industriales más eficientes con tensiones más altas y una conmutación más rápida.
Ingeniería de robots industriales y colaborativos más inteligentes y seguros
Cree módulos de etapa de alimentación de servoaccionamiento compactos, eficientes y totalmente protegidos
Nuestros productos de procesamiento analógico e integrado le ayudan a mejorar el rendimiento del control de motores y a superar los requisitos de aislamiento y compatibilidad electromagnética de las normas IEC. Detecte tensiones y corrientes con la mejor integridad de señal utilizando nuestros últimos moduladores delta-sigma en la etapa de alimentación de su robot. Al implementar fácilmente funciones de seguridad, como la desconexión de par segura, también puede cumplir los requisitos de seguridad a nivel de sistema. Aumente el rendimiento de su diseño de control de motores y explore tecnologías innovadoras, como GaN, para aumentar la densidad de alimentación y la eficiencia de su robot.
Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para unidades integradas
Diseño de referencia de detección de corriente de fase aislada reforzada con moduladores Delta Sigma pequeños
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
Featured products for etapas de potencia
Obtenga un movimiento preciso y seguro con una comunicación oportuna
Las interfaces de comunicación en tiempo real, como las interfaces serie rápidas o Ethernet, son necesarias para permitir un movimiento preciso y seguro y lograr una comunicación oportuna entre todos los sistemas del robot. Nuestros últimos procesadores multinúcleo ofrecen la combinación perfecta de alto rendimiento y procesamiento de uso general al combinar núcleos ARM en tiempo real y lógica programable en tiempo real en un solo encapsulado. El subsistema de comunicación industrial PRU-ICSS (Programmable Real-Time Unit Industrial Communication Subsystem) es compatible con la mayoría de los protocolos de comunicaciones industriales y permite velocidades de gigabit y funciones de red sensibles al tiempo.
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
Baja latencia frente a baja latencia determinista Ethernet en comunicaciones en tiempo real
Featured products for comunicación industrial
Consiga rápidamente un movimiento suave y preciso
El control en tiempo real se logra mediante la medición constante de las corrientes, las tensiones y la posición del motor para controlar con precisión la posición y la velocidad del motor. Nuestros procesadores de control en tiempo real lo ayudan a lograr el rendimiento, la precisión y la estabilidad adecuados para que su sistema no se degrade debido a demoras en la comunicación, el procesamiento y la adquisición. Los modernos sistemas de accionamiento por motor siguen aumentando los requisitos de rendimiento, lo que, a su vez, aumenta los requisitos de control en tiempo real. Nuestros MCU C2000™ y procesadores Sitara™ permiten el mejor control de movimiento, tiempo de ciclo y precisión de ruta de su clase, ofreciendo las altas capacidades de procesamiento requeridas para un control de robot seguro y en tiempo real.
Control descentralizado de motores multieje
¿Qué es el control en tiempo real y para qué se necesita?
How to achieve precise motion control in industrial drives
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Cumpla con los rigurosos requisitos de las normas de seguridad funcional, como IEC 61508, con nuestros sensores y procesadores de quejas de seguridad funcional para obtener soluciones simples, seguras y asequibles. Ofrecemos a los ingenieros certificados en seguridad funcional documentación y recursos disponibles, como el índice de fallos en el tiempo (FIT) de seguridad funcional, el análisis de modos de fallo, efectos y diagnóstico (FMEDA), certificados de seguridad y bibliotecas de diagnóstico de programas informáticos, para ayudarle a agilizar el proceso de certificación.
Optimizing functional safety for industrial robots
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
Seguridad funcional en TI
Cree sistemas integrados optimizados en costos
Ofrecemos una amplia gama de rendimiento de computación perimetral eficiente con la arquitectura de sistema en chip (SoC) de nuestros procesadores basados en Arm® altamente integrados y procesadores de señales digitales. Con aceleradores de hardware integrados, analógicos y de conectividad, nuestros dispositivos le permiten cumplir con los requisitos funcionales de seguridad y protección. Nuestras plataformas de desarrollo, que incluyen hardware, programas de código abierto y herramientas, lo ayudan a acelerar su tiempo de comercialización.
Designing an Efficient Edge AI System with Highly Integrated Processors (Rev. A)
Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de desconexión segura del par (STO) para accionamientos industriales evaluado p
Diseño de referencia de PHY Gigabit Ethernet de doble puerto y temperatura industrial compatible con
This design allows for performance evaluation of two industrial grade DP83867IR Gigabit Ethernet PHYs and Sitara™ host processors with integrated Ethernet MAC and Switch. It was developed to meet industrial requirements for EMI and EMC. The application firmware implements a driver for the (...)
Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio
Este diseño de referencia muestra una etapa de potencia de 12 V a 60 V trifásica de alta densidad de potencia que utiliza tres semipuentes de GaN LMG2100R044 de 100 V y 35 A A con FET de GaN integrados, controlador y diodo bootstrap específicamente para servoaccionamientos integrados con motor y (...)
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado