Accionamientos de motor
Diseñe sistemas de accionamiento de motores más precisos, fiables y eficientes con nuestros productos y experiencia en control y comunicación en tiempo real
Featured applications
Diseñe inversores de CA y unidades VF más eficientes y fiables con nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados
Design smaller, higher performance single and multiaxis servo drives with high EMC immunity
-
- Módulo de alimentación del servoaccionamiento
- Módulo de comunicación del servoaccionamiento
- Módulo de control del servoaccionamiento
- Módulo de etapa de potencia de servoaccionamiento
- Módulo de seguridad funcional de servoaccionamiento
- Realimentación de posición del servoaccionamiento
- Sensor de posición del servoaccionamiento
-
arrow-right Más información
¿Por qué elegir TI para sus diseños de sistemas de accionamiento de motores?
Control preciso y en tiempo real
Proporcionamos una gama inigualable de tecnologías analógicas precisas de control de posición, par y velocidad combinadas con un procesamiento avanzado de señales para un control de motores preciso y en tiempo real.
Maximice la eficiencia energética
Nuestras innovadoras soluciones de control y accionamiento de alimentación y motores reducen el consumo de energía, al tiempo que consiguen la máxima eficiencia para fuentes de alimentación conmutadas que permiten reducir el impacto energético global.
Logre una alta fiabilidad y seguridad funcional
Nuestra tecnología de aislamiento, la mejor de su categoría, con mayor vida útil y grados de aislamiento, incluidas las funciones de seguridad basadas en el accionamiento, reduce el riesgo de movimientos inesperados y peligrosos.
Sistemas de accionamiento de motores de alta precisión, fiabilidad y eficiencia
Consiga los bucles de corriente de latencia más baja por debajo de 1 us con nuestra tecnología de control en tiempo real
Construya sistemas de control en tiempo real más pequeños y fiables con nuestra completa gama de tecnologías de detección, procesamiento, control y comunicación, creando más eficiencia, alta precisión y respuesta de baja latencia para accionamientos industriales. Las MCU con periféricos en tiempo real y aceleradores matemáticos integrados, los procesadores programables en tiempo real, los bloques lógicos configurables y los periféricos específicos de control de motores integrados permiten:
- Bucle de corriente inferior a 1 us desde el inicio de la conversión hasta la actualización PWM
- Comunicación de baja latencia y fluctuación de fase
- Detección robusta y precisa, sin necesidad de FPGA externa
- La MCU multinúcleo con periféricos en tiempo real integrados permite la ejecución en paralelo de algoritmos de control y mantenimiento predictivo.
How to achieve precise motion control in industrial drives
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Featured products for Control en tiempo real
Cree diseños de sistemas de control y accionamiento de motores precisos y fiables con la máxima eficiencia energética
La mejor tecnología de aislamiento de su clase, con mayor vida útil y valores nominales de aislamiento, le ayuda a cumplir los requisitos de aislamiento de la norma IEC 61800-5-1 y permite obtener accionamientos de motor altamente fiables con una larga vida útil.
Las precisas tecnologías analógicas de detección de corriente aislada (mejor 0.1 %), robusta y de baja latencia, y la realimentación del codificador permiten un control más rápido y preciso de la posición, la velocidad y el par, así como una mayor inmunidad CEM para reducir el tiempo de inactividad.
Las innovadoras soluciones de alimentación integradas con protección ayudan a conseguir accionamientos más robustos y compactos con la máxima eficiencia que permiten reducir la huella energética global.
Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
Featured products for Detección y conversión de alimentación
Cumpla con los requisitos de aislamiento de la norma IEC 61800-5-1 y permita accionamientos de motor más fiables con una larga vida útil.
- Mejore el rendimiento y la robustez del sistema: Nuestros productos aislados certificados de alta tensión ofrecen baja latencia, excelente inmunidad a transitorios en modo común y un rendimiento robusto.
- Reduzca el costo del sistema: Nuestras tecnologías de aislamiento reducen la lista de materiales, disminuyen los costos del sistema y permiten mejorar considerablemente el tamaño de las soluciones.
- Escalabilidad: Nuestras innovaciones en encapsulado y nuestra presencia mundial en fabricación ayudan a proporcionar capacidades de aislamiento funcionales, básicas y reforzadas para funciones de CI más analógicas.
Certificado de conformidad con supervisión de fábrica
Precision Labs de TI: aislamiento
Featured products for aislamiento
La más amplia gama de interfaces y comunicaciones por cable en tiempo real
Capa de mayor inmunidad, mayor velocidad y mayor rango operativo para servidores en aplicaciones industriales y automotrices (CAN, RS-485, Profibus, Ethernet, IO-Link, FPDlink, LVDS).
- MCU con Ethernet en tiempo real integrada y protocolos de codificador absoluto
- MCU y MPU con una red sensible al tiempo integrada, una MCU de seguridad funcional integrada compatible con seguridad funcional a través de Ethernet industrial y codificadores (seguridad HDSL, FSoE, Profisafe), y lógica programable compatible con interfaces y protocolos de comunicación personalizados
- Una misma tienda para los mejores protocolos de Ethernet industrial
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
Baja latencia frente a baja latencia determinista Ethernet en comunicaciones en tiempo real
Featured products for Comunicación industrial
Cumpla las rigurosas exigencias de las normas de seguridad funcional IEC 61800-5-2 e ISO 13849
Nuestros productos conformes con la seguridad funcional aprovechan nuestros procesos de desarrollo de hardware y programas de seguridad funcional certificados por TÜV SÜD, que le ayudan a alcanzar el nivel de integridad de seguridad y el nivel de rendimiento más altos que su diseño de accionamiento de motor requiere para crear entornos más seguros y eficientes.
Nuestros productos integrados y diseños evaluados por TUEV le ayudan a diseñar funciones de seguridad más pequeñas, inteligentes, robustas y fiables, como la desconexión de par segura.
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
The state of functional safety in Industry 4.0
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI)
Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para
Diseño de referencia de desconexión segura del par (STO) para accionamientos industriales evaluado p
Recursos técnicos
Control descentralizado de motores multieje
Implementación de la seguridad funcional en los accionamientos de motor
High precision in motor drive control enables industrial advances
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado