Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Suministro de energía

Densidad de energía y alimentación eficientes gracias a nuestra experiencia y productos analógicos e integrados

Nuestra innovadora tecnología de suministro de energía le permite crear diseños energéticamente más eficientes, fiables y bien protegidos con una mayor densidad de alimentación. Nuestra amplia experiencia en sistemas, la riqueza de nuestros recursos de diseño y la continuidad del suministro le permiten optimizar su ciclo de diseño. 

Featured applications

Address the power density and efficiency needs of the future with products and system-level products for telecommunication and server applications

¿Por qué elegir TI para sus sistemas de suministro de energía?

checkmark

Ofrezca fuentes de alimentación de mayor eficiencia y densidad energética

Cumpla los requisitos de eficiencia y densidad de alimentación de 80 Plus Titanium, Open Compute Platform ORV3 y M-CRPS con nuestros productos de nitruro de galio, controladores analógicos e integrados.

checkmark

Diseñe sistemas de baterías de reserva confiables

Diseñe sistemas de baterías de reserva que se carguen y descarguen de forma más confiable y escalable con nuestros diseños de referencia. 

checkmark

Reduzca los ciclos de diseño de la fuente de alimentación y la batería de reserva

Reduzca su proceso de diseño con nuestra completa biblioteca de diseños de referencia y nuestros recursos.

Saque más partido a su fuente de alimentación

Logre el objetivo de eficiencia más allá de las especificaciones de 80 Plus Titanium, M-CRPS y OCP ORv3

Los centros de datos consumen el 1 % de la demanda mundial de electricidad. A medida que más centros de datos entran en funcionamiento para dar respuesta a la creciente necesidad de almacenamiento, aplicaciones basadas en la nube, capacidad de computación centralizada y mucho más, la eficiencia se convierte en una parte cada vez más crucial de ese crecimiento. Nuestros productos y experiencia en sistemas le ayudan a cumplir estrictos requisitos de diseño. Nuestros diseños son capaces de alcanzar las especificaciones de 80 Plus Titanium, M-CRPS u OCP ORv3.

Recurso
Diseño de referencia de PFC de tótem monofásico sin puente de 3,6 kW y 180 W/pulg3 con función de medidor electrónico
Este diseño de referencia es una fuente de alimentación M-CRPS de convertidor de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de tótem con modo de conducción continua (CCM) monofásico de 3,6 kW basado en nitruro de galio (GaN) y en C2000 y con función de medidor electrónico de construcción.
Recurso
Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem
Este diseño de referencia es un diseño de PFC de tótem, 5 kW, alta densidad y alta eficiencia. El diseño utiliza un PFC de tótem bifásico que funciona con frecuencia variable y ZVS y puede alcanzar una eficiencia máxima del 99,1 %.
Featured products for gran eficiencia
LMG3422R030 ACTIVO GaN FET de 600 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados
LMG3522R030-Q1 ACTIVO GaN FET de 650 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados para autom
TMS320F280039C ACTIVO MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD

Más potencia en menos espacio

Los nuevos procesadores de servidor y la cantidad creciente de servidores debido al amplio uso de la tecnología de inteligencia artificial (IA) requieren más energía con cada generación. Además, el espacio en los sistemas de servidores es un bien escaso y cada vez es más necesario disponer de más alimentación en el mismo espacio. Nuestros productos con nitruro de galio y tecnología líder de control lo ayudan a alcanzar la densidad de potencia en espacios más pequeños para la conversión de potencia en sistemas de servidores.

Recurso
Diseño de referencia de cargador USB tipo C® de 65 W y alta densidad de alimentación con retorno de abrazadera activa
Evalúe nuestro diseño con una alimentación máxima de 65 W a 20 VOUT en un rango de entrada de CA universal. VOUT, también ajustable a 20, 15, 9 y 5 V de tensión de salida y 3 A.
Recurso
Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3.6 kW con una densidad de potencia de >180 W/in³
Este tótem PFC utiliza GaN de TI y controlador en tiempo real C2000™ para mostrar una densidad de alimentación líder en la industria.
Featured products for alta densidad de alimentación
LMG3422R030 ACTIVO GaN FET de 600 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados
UCC28782 ACTIVO Controlador de retorno de alta densidad para topologías de pinza activa (ACF) y de conmutación de te
TMS320F280039C ACTIVO MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD

Diseñe sistemas fiables, inteligentes y seguros

Los diseñadores adoptan cada vez más el Li-ion y el LiFePO4 en las baterías industriales por su mayor densidad de alimentación y sus materiales ecológicos. En los centros de datos, un requisito fundamental es el funcionamiento fiable de los servidores. La falta de fiabilidad de la alimentación eléctrica de los servidores puede acarrear grandes pérdidas económicas. Nuestros productos con tecnología de control avanzada le permiten diseñar sistemas altamente fiables y seguros.

Recurso
Diseño de referencia de paquete de baterías con medición precisa de celdas y control de MOSFET de lado alto
Este diseño de referencia es un diseño de paquete de baterías de iones de litio (Li-ion), LiFePO4, de bajo consumo de corriente en modo de espera y de navegación y alta precisión de tensión de celda de 10s a 16s.
White paper
Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs
Más información sobre la optimización de los procesos de producción de vehículos eléctricos, combinada con tecnologías avanzadas de supervisión y administración de baterías.
PDF
Featured products for alta fiabilidad
AMC3302 ACTIVO Entrada de ±50 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC in
BQ76952 ACTIVO Monitor y protector de baterías de alta precisión de 3 S a 16 S para iones de litio, polímero de lit
BQ77216 ACTIVO Protección de tensión y temperatura para baterías de celda de iones de litio de 3-s a 16-s con tempo

Diseños de referencia relacionados con Suministro de energía

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos técnicos

White paper
White paper
Simplifying Power Conversion in High-Voltage Systems
Lea este documento técnico para obtener más información sobre los desafíos de diseño de los sistemas de alta tensión (incluidos los servidores) y cómo los abordamos.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency
Más información sobre los dispositivos GaN y cómo pueden mejorar la eficiencia y la densidad de conversión de alimentación.
document-pdfAcrobat PDF
Recurso
Recurso
Guía de diseño de aisladores digitales
Esta guía de diseño ayuda a los diseñadores de sistemas con aislamiento galvánico a empezar a diseñar con nuestra amplia gama de aisladores digitales y funciones aisladas en el menor tiempo posible.