Robot móvil
Diseñe vehículos guiados automatizados más inteligentes y seguros y robots móviles autónomos con nuestros productos de detección, percepción de alta velocidad y control en tiempo real
Recursos para crear su aplicación de robot móvil
Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos. Encuentre un recurso para acelerar su ciclo de diseño.
Primeros pasos: Seleccione cualquier aplicación del diagrama o use las flechas para navegar.
Módulo de seguridad
El módulo de seguridad para robots móviles garantiza una interacción segura entre humanos y robots. Esto incluye la supervisión, la detección de fallas y el inicio de acciones adecuadas para garantizar que el robot móvil funcione de forma segura.
Ver el diagrama de bloques del módulo de seguridadControl del motor
Este accionamiento de control del motor está conectado a la batería del robot e incluirá detección de corriente y tensión, y una interfaz de codificador. Dado que la unidad funciona con baterías, se requiere una alta eficiencia, incluida la posible característica de seguridad funcional integrada.
Ver el diagrama de bloques de control del motorMódulo del sensor
El módulo de sensores para robots móviles mejora la navegación y la percepción, e incorpora una gama de sensores para la recopilación de datos en tiempo real. Permite al robot interactuar de forma inteligente con su entorno, por lo que evita obstáculos, y garantiza movimientos precisos y adaptativos en diversos escenarios.
Ver el diagrama del bloque del módulo del sensorUnidad central de procesamiento (CPU) y módulo de cálculo
El módulo de cálculo del robot móvil realiza la toma de decisiones del robot móvil. Con capacidades de procesamiento avanzadas, permite el análisis de datos en tiempo real, lo que mejora la capacidad del robot para navegar, percibir su entorno y ejecutar tareas de manera eficiente.
Ver el diagrama de bloques de la unidad central de procesamiento (CPU) y el módulo de cálculo¿Por qué elegir TI para su diseño de robot móvil industrial (AGV/AMR)?
Cumpla con los requisitos de seguridad funcional
Cumpla normas de seguridad como IEC 61508, ISO 13849 e ISO 26262 con menores costos a nivel de sistema utilizando las funciones de seguridad en chip de nuestros últimos circuitos integrados analógicos.
Desarrolle la detección, la percepción y la navegación inteligentes
Nuestras familias de procesadores ofrecen computación de alto rendimiento para percepción, fusión de sensores y navegación. Nuestra amplia gama de radares mmWave de TI permite una detección de alta precisión para robots móviles.
Cree accionamientos de motor de robot inteligentes, seguros y compactos
Nuestros controladores de compuerta le permiten construir motores pequeños, eficientes y seguros, mientras que nuestras velocidades de giro ajustables, la fuente de alimentación integrada y la protección respaldan una variedad de funciones de seguridad.
Ingeniería de vehículos de guiado automático y robots móviles autónomos más inteligentes y seguros
Aumente el rendimiento y la velocidad de su robot sin comprometer el tiempo de respuesta ante una amenaza de seguridad
Nuestra amplia gama de sensores mmWave de alta precisión puede ayudarlo a lograr el más alto nivel de precisión en su diseño. Nuestros sensores de radar mmWave permiten la recopilación precisa de datos a través de una vista de 360 grados. Nuestra tecnología de radar también cuenta con la certificación previa SIL 2 de TÜV SÜD para facilitar el ciclo de diseño de seguridad y es capaz de cumplir los requisitos de la norma IEC 61496-5 para dispositivos de protección por radar.
Seminario web: Detección en robótica
Los expertos en mmWave de TI hablan sobre seguridad funcional
Diseño de referencia del controlador láser de nanosegundos para LiDAR
Aumente el rendimiento del sistema con nuestros últimos sensores de corriente en fase con la mayor precisión
Nuestro controlador de compuerta inteligente con gestión de calidad de seguridad funcional trifásica DRV835xF de 102 V reduce la lista de materiales con un factor de forma pequeño debido a la protección integrada contra cortocircuitos y la fuerza del controlador de compuerta configurable. Reduzca los esfuerzos de certificación utilizando nuestro informe evaluado TUEV y la documentación de seguridad para la Desconexión de par segura DRV835xF.
Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidades de alta velocidad
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives
Featured products for etapas de potencia
Agregue más rendimiento y alimentación a cada robot móvil
Controle la posición, el par y la velocidad del eje sincronizado dentro de sus sistemas de módulo de control de servoaccionamiento y robot en entornos industriales hostiles con comunicación en tiempo real. Como líder en rendimiento de control en tiempo real, nuestros microcontroladores escalables, de latencia ultrabaja y en tiempo real están diseñados para la eficiencia en la electrónica de alimentación.
How to achieve precise motion control in industrial drives
Revolutionizing Real-Time Control, Networking and Analytics w/ Sitara™ AM2x MCUs
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Cumpla con los rigurosos requisitos de las normas de seguridad funcional, como IEC 61508, con nuestros sensores y procesadores de quejas de seguridad funcional para obtener soluciones simples, seguras y asequibles. Ofrecemos a los ingenieros certificados en seguridad funcional documentación y recursos disponibles, como el índice de fallos en el tiempo (FIT) de seguridad funcional, el análisis de modos de fallo, efectos y diagnóstico (FMEDA), certificados de seguridad y bibliotecas de diagnóstico de programas informáticos, para ayudarle a agilizar el proceso de certificación.
Optimización de la seguridad funcional para robots industriales
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
Seguridad funcional en TI
Diseñe sistemas de percepción funcionalmente seguros y asequibles
La percepción precisa necesita mayores niveles de detección y procesamiento. Nuestros procesadores de alto rendimiento con visión acelerada por hardware, fusión de sensores y procesamiento de IA están diseñados para la seguridad. Con una integración de alto nivel, nuestros dispositivos le permiten diseñar sistemas de percepción funcionalmente seguros con baja potencia, factor de forma pequeño y costo de sistema optimizado.
Navegación de robots mediante SLAM
Designing an Efficient Edge AI System with Highly Integrated Processors (Rev. A)
¿Cómo crean los sensores y procesadores robots más inteligentes y autónomos?
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para
Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade
Diseño de referencia de robot autónomo que utiliza un sistema operativo robótico (ROS) en la unidad
Este diseño de referencia muestra la robótica autónoma con el procesador de kit de desarrollo de software Linux que se ejecuta en el procesador Sitara AM57x, y el kit de desarrollo de software mmWave que se ejecuta en el módulo de evaluación IWR6843. Este diseño demuestra la funcionalidad de un (...)
Recursos técnicos
E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs
BeagleBone® AI-64
SDK de robótica
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado