Robótica
Dé vida a sus diseños de robótica con nuestros productos diseñados para la detección perceptiva, el control preciso del motor, la comunicación en tiempo real y las tecnologías de AI.
Featured applications
Soluciones integrales a nivel del sistema para construir los robots del mañana
-
- Agregador de retroalimentación de posición del robot
- Módulo de comunicación del robot
- Módulo de E/S del robot
- Módulo de seguridad del robot
- Módulo de sensor del robot
- Placa de CPU y de procesador para robots
- Sensor de posición del robot
- Servoaccionamiento del robot
- Unidad de programación del robot (IHM)
-
arrow-right Más información
¿Por qué elegir TI para su próximo diseño de robótica?
Simplifique la certificación de seguridad funcional
Cree sistemas robóticos confiables y seguros con dispositivos que puedan ayudarlo a cumplir con las normas de seguridad funcional, como la Organización Internacional de Normalización (ISO) 13482 y la ISO 10218-1.
Mejore las funciones del robot inteligente
Nuestra cartera escalable de procesadores de aplicaciones basados en Arm® le permite crear sistemas informáticos de bajo consumo y costo optimizado para robots, sin comprometer el rendimiento del control en tiempo real.
Detección precisa para la precisión del robot
Diseñe robots perceptivos y de bajo consumo con nuestros circuitos integrados (IC) de procesador con hardware de visión dedicado, aceleradores de aprendizaje profundo y núcleos de procesamiento de señal digital que rinden a baja potencia.
Ingeniería de última generación de robótica
Construya sistemas de control de motores precisos, seguros y de baja potencia
Elija las mejores configuraciones de alimentación y tamaño para los diseños de su robot con nuestras soluciones de control de motores. Nuestra amplia cartera de productos puede ayudarle a diseñar con la precisión y eficiencia que su aplicación requiere.
- Comunicaciones en tiempo real precisas y sensibles al tiempo entre el servidor y el cliente mediante protocolos industriales integrados en el microcontrolador (MCU), como ProfiNet y EtherCAT.
- Tiempos de respuesta precisos con nuestros MCU en tiempo real de latencia ultrabaja diseñados para la eficiencia.
- Etapas de accionamiento eficientes y de alta densidad de potencia para brindar una variedad de niveles de potencia con nuestros controladores de puerta.
- Mayor confiabilidad y precisión del control con nuestras soluciones de sensores de tensión, corriente y posición.
Simplifying Robotics Motor Drive Safety Assessments
Cómo las innovaciones en el accionamiento de motor ayudan a resolver los desafíos de diseño de los movimientos robóticos
High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives
Featured products for control del motor
Diseñe sistemas de procesamiento inteligentes, asequibles y funcionalmente seguros
Cree robots inteligentes y seguros, sin comprometer el rendimiento de control en tiempo real, para sistemas de bucle cerrado rápidos e intuitivos. Nuestra cartera de procesadores de aplicaciones basados en Arm® permite sistemas informáticos robóticos de bajo consumo, factor de forma pequeño y costo optimizado.
- Elija entre diferentes opciones multinúcleo para interfaces paralelas de procesamiento de alto rendimiento y de comunicación normalizada para garantizar una integración sencilla con nuestras soluciones de control de movimiento rápidas, precisas y confiables.
- Reduzca la complejidad, el tamaño, el peso y el costo del sistema con soluciones de chip único muy integradas, respaldadas por aceleradores de hardware dedicados para la visión y la inteligencia artificial.
- Utilice nuestras herramientas de software de código abierto, nuestros módulos de sistema y nuestro ecosistema para agilizar la comercialización.
Navegación robótica mediante SLAM (localización y cartografía simultáneas) en procesadores TDA4x
Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. A)
Academia de robótica de Edge AI
Cree diseños robóticos seguros, precisos, perceptivos y de bajo consumo para cada entorno
Nuestra tecnología de sensores y procesadores escalable con documentación de seguridad funcional disponible permite un factor de forma más pequeño, incluidas funciones de percepción 3D, visión y navegación.
- Explore los dispositivos sensores de radar mmWave de TI con una precisión y resolución sin precedentes, que mejoran el rendimiento y la integración con un menor consumo de energía.
- Nuestra cartera de procesamiento ofrece hardware dedicado para la visión, aceleradores de aprendizaje profundo y núcleos de procesamiento de señales digitales que ofrecen rendimiento a bajo consumo con un solo kit de desarrollo de software.
- Cumpla los objetivos de su sistema de precisión, resolución y latencia con nuestras soluciones de detección de posición, proximidad y ambiental.
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
Cree robots autónomos seguros, eficientes e inteligentes con la detección y el procesamiento de TI
Radar Academy de mmWave
Desarrolle sistemas robóticos de alta integridad, precisos y seguros
Migre su sistema robótico a nuevas tecnologías y estándares, como las redes sensibles al tiempo y Ethernet de par único. Nuestros productos y soluciones a nivel del sistema están optimizados para cumplir con los requisitos de compatibilidad electromagnética robótica e interferencia electromagnética.
- Compatibilidad con una amplia gama de estándares de comunicación industrial: soluciones Ethernet industriales multiprotocolo de un solo chip para EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP y otros, transceptores y capas físicas para 10 MB/100 MB/1000 MB e IO-Link, la red de área del controlador y RS-485.
- Nuestros productos inalámbricos se integran fácilmente con un procesador host que ejecute Linux® o con un MCU host que ejecute sistemas operativos en tiempo real. La plataforma SimpleLink™ para Wi-Fi® 6 permite una conectividad asequible y segura.
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
Comunicaciones industriales para la robótica
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
Featured products for comunicaciones
Optimice la certificación de los sistemas de seguridad funcional
Las fábricas necesitan equipos con capacidad de control y diagnóstico para reducir la probabilidad de fallos peligrosos que puedan dañar a las personas, el medio ambiente o los activos.
Ayudamos a conseguir la certificación de seguridad funcional generando la confianza del cliente con productos diseñados por expertos para cumplir normas del sector como IEC 61508, ISO 13849, IEC 61800 e IEC 60730.
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
TUEV-Assessed STO Reference Design for Industrial Drives (IEC 61800-5-2) (Rev. B)
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Recursos de diseño y desarrollo
Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™
El SDK de MotorControl para microcontroladores (MCU) C2000™ es un conjunto cohesionado de infraestructura de software, herramientas y documentación diseñado para minimizar el tiempo de desarrollo del sistema de control de motores basado en controladores en tiempo real C2000 destinado a diversas (...)
Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI
Haga que las cámaras inteligentes, los robots y las máquinas inteligentes cobren vida con el kit de inicio del procesador TDA4VM. Con un proceso de configuración rápido y una variedad de demostraciones y tutoriales básicos, puede comenzar a crear prototipos de una aplicación basada en visión en (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm®
El LP-AM261 es una placa de desarrollo de costo optimizado para microcontroladores (MCU) de alto rendimiento de la serie AM261x de Sitara™. Esta placa es ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, ya que proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su (...)
Recursos técnicos
The Importance of Third-Party Partner Networks When Solving Key Robotic System Design Challenges
SDK de robótica
E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado