Pruebas y mediciones

Logre pruebas de mayor densidad, tiempos de prueba más cortos y mayor precisión con nuestros productos y experiencia de procesamiento analógico e integrado

Cree instrumentación innovadora y diferenciada; equipos de pruebas electrónicas con nuestros productos de cadena de señal, alimentación y procesadores de alto rendimiento. Al ofrecer productos líderes en la industria y recursos de diseño de referencia específicos para cada aplicación, podemos ayudarle a resolver sus principales desafíos de diseño y acelerar su tiempo de comercialización. También habilitamos la escalabilidad y el alto rendimiento en aplicaciones como la formación de baterías y ATE de semiconductores.

¿Por qué elegir TI para sus aplicaciones de prueba y medición?

checkmark

Diseñe para reducir al mínimo el ruido

Logre el mayor rendimiento de SNR con nuestra cadena de señal de alto rendimiento y productos de alimentación de bajo ruido y diseños de referencia para acelerar su tiempo de comercialización.

checkmark

Maximice la densidad de canales

Reduzca el tamaño de su cadena de señal y soluciones de alimentación con nuestra innovadora tecnología de encapsulados y productos para la integración del diseño.

checkmark

Consiga una gran precisión y exactitud

Satisfaga sus necesidades de rendimiento y mejore su relación rendimiento-costo con los últimos ADC y amplificadores de precisión.

Ingeniería de pruebas y mediciones

La creciente demanda de circuitos integrados está impulsando un aumento tanto de la densidad de los canales de prueba como de las tensiones y corrientes que deben soportar los instrumentos de VI. Nuestros amplificadores de alimentación, conmutadores y módulos de alimentación permiten reducir el tamaño de las soluciones y aumentar la densidad de los canales de prueba.

Application brief
Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE
En esta nota de aplicación se analiza un bucle de amplificación compuesto que utiliza un amplificador de precisión y un búfer de corriente de alta salida para cumplir los requisitos clave del sistema.
PDF
Application brief
How to Select Precision Amplifiers for Semiconductor Testers (Rev. A)
Los equipos de ensayo de semiconductores son una industria importante y en constante evolución. A medida que los semiconductores y los circuitos integrados avanzan y amplían los límites de la electrónica, los equipos de prueba deben seguir mejorando.
PDF | HTML
Application note
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
Fotorreactores, relés mecánicos y multiplexores de resistencia plana: en esta nota de aplicación se analizan las diferencias de rendimiento, costo, tamaño y fiabilidad entre estas tres soluciones.
PDF | HTML
Featured products for densidad de canales de prueba
OPA462 ACTIVO Amplificador operacional de 180 V, de gran ancho de banda (6,5 MHz), con alta rapidez de respuesta (
OPA593 ACTIVO Amplificador operacional de precisión de 85 V, 100 µV, gran ancho de banda (10 MHz) y alta corriente
TMUX8212 ACTIVO Interruptores de precisión de 100 V, RON plano, 1:1 (SPST) y cuatro canales, con inmunidad de bloque

Minimizar el ruido es un desafío común para los ingenieros que diseñan una fuente de alimentación para sistemas sensibles al ruido para aplicaciones de prueba y medición, como relojes, convertidores de datos o amplificadores. Aunque el término "ruido" puede significar diferentes cosas para diferentes personas, definimos el ruido como ruido térmico de baja frecuencia generado por resistencias y transistores en el circuito.

Puede identificar el ruido a través de una curva de densidad de ruido espectral en microvoltios por hercio de raíz cuadrada y como ruido de salida integrado en microvoltios de raíz cuadrada media, generalmente en un rango específico de 100 Hz a 100 kHz. Ofrecemos productos y diseños de referencia que ayudan a mitigar el posible acoplamiento de ruidos que puede afectar al rendimiento de los dispositivos de la cadena de señales.

Technical article
What is a low noise inverting buck converter?
¿Necesita una tensión negativa para alimentar su convertidor de datos o amplificador? Estos tipos de sistemas generalmente requieren poco ruido para alimentar circuitos analógicos tan sensibles. ¿Cómo funciona un convertidor reductor inversor de bajo ruido? Más información.
PDF | HTML
Analog Design Journal
Designing a modern power supply for RF sampling converters
Lea sobre cómo abordar el consumo de energía del sistema, con una nueva arquitectura para el muestreo de RF directa que simplifica la cadena de señal del receptor y da como resultado una alimentación del sistema reducida.
PDF
More literature
Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT
Seminario de diseño de suministros eléctricos: Resumen detallado de técnicas de bajo ruido y baja ondulación para un suministro sin LDO
PDF
Featured products for alimentación de bajo ruido
TPS7A94 ACTIVO Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto
TPS7A57 ACTIVO Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 5 A, bajo nivel de tensión de entrada, bajo nivel de rui
TPS62913 ACTIVO Convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, entrada de tensión de 17 V y 3 A con compensación d

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.
This reference design provides a modular battery test solution allowing users to have the flexibility to test batteries at different current levels with one design. This design leverages the TIDA-01041 reference design by providing two 100-A battery testers that can work independently or be (...)
Diseño de referencia
Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
This reference design provides a cost-effective solution for battery formation and test applications. This design uses the C2000™ real-time control MCU for high-resolution pulse-width modulation (PWM) generation, and constant-current (CC) and constant-voltage (CV)
control loops. It efficiently (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de interfaz analógica del medidor LCR
This reference design, TIDA-060029 demonstrates an analog signal chain solution for LCR Meter applications using an auto balancing impedance measurement method.

Diseños de referencia relacionados con Pruebas y mediciones

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Featured products

Precision ADCs ADS127L11 ACTIVO ADC delta-sigma de 24 bits, 400 kSPS con entradas fáciles de manejar y filtros de banda ancha o baja
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS) ADC3683 ACTIVO Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS) ADC12DJ5200RF ACTIVO ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal
Reguladores lineales y de baja salida (LDO) TPS7A94 ACTIVO Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado) TPS62913 ACTIVO Convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, entrada de tensión de 17 V y 3 A con compensación d
Módulos de alimentación (inductor integrado) TPSM8D6C24 ACTIVO Módulo de alimentación PMBus® con entrada doble de 2.95 V a 16 V y 35 A

Recursos técnicos

Recurso
Recurso
Calculadora para ingenieros analógicos
La calculadora analógica para ingenieros está diseñada para agilizar muchos de los cálculos repetitivos que los ingenieros de diseño de circuitos analógicos utilizan de forma habitual.
Recurso
Recurso
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®.
Recurso
Recurso
Tarjeta adaptadora para conectar módulos de evaluación ADC de precisión a TMDS64GPEVM o TMDS243GPEVM PRU
Interfaz con más de 25 módulos de evaluación (EVM) de convertidores analógico-digitales (ADC) de precisión para comunicación, captura de datos y desarrollo de programas informáticos.