Receptores de línea de audio
Amplificadores de entrada diferencial integrados con amplificadores operacionales de alto rendimiento y resistencias de película fina de precisión correctamente sincronizadas
Nuestra serie de receptores de línea de audio está diseñada para proporcionar la mejor relación de rechazo al modo común de su tipo utilizando nuestras resistencias de precisión. Estos receptores de línea diferencial están diseñados para optimizar el ruido y la THD+N, y proporcionar un sonido de audio claro y nítido. Diseñado para aplicaciones industriales y de audio.
Recursos técnicos
Application note
Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps
Un problema típico de aplicación al diseñar con un amplificador de instrumentación es omitir la ruta de retorno de CC a tierra en aplicaciones de CA y CC. El artículo explica cómo resolver de manera simple este problema habitual.
Application brief
On-Chip Thin Film Resistors Enable High-Performance Audio Circuitry
En el caso de los productos de audio que requieren un tamaño pequeño, baja distorsión o excelente sincronización, las resistencias de película fina (TFR) en chip pueden ofrecer un rendimiento superior en comparación con las resistencias por separado.
Artículo técnico
Precisión del modelo SPICE, parte 1: relación de rechazo al modo común
Este blog proporciona circuitos de prueba recomendados para muchos de los parámetros de amplificador operacional más críticos, comenzando con la relación de rechazo al modo común (CMRR).
Recursos de diseño y desarrollo
Placa de evaluación
Módulo de evaluación INA1650
The INA1650EVM is a hardware platform for evaluating the performance of the INA1650 differential line receiver. The INA1650, a new addition to the SoundPlus™ integrated circuit products, features superior common-mode rejection ratio (CMRR) over a wide temperature range and ultra-low distortion and (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de amplificador diferencial universal
Be confident in your choice of difference amplifier and easily evaluate and compare devices with the DIFFAMP-EVM. With support for a variety of configurations, this module can be tailored towards your desired application for a reliable evaluation. A DIP adapter section is provided to enable (...)
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)