Amplificadores para altavoces
Amplificadores Clase D de alto rendimiento y alta eficiencia que ofrecen una experiencia de audio envolvente para cualquier aplicación de audio
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Potencia de salida
La potencia de salida, medida en vatios, es la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de potencia de audio a un altavoz.
Arquitectura
Encuentre amplificadores de altavoz por arquitectura Las diferentes arquitecturas de amplificadores tienen diversos beneficios y compensaciones en áreas como la eficiencia y la distorsión.
Tipo de entrada de audio
Ofrecemos una amplia gama de tipos de entrada. Los datos de audio se transmiten desde su fuente al amplificador de altavoces en diversos formatos.
Interfaz gráfica de usuario (GUI) de PurePath™ Console
Diseño y desarrollo de sistemas de audio
La interfaz gráfica de usuario (GUI) PurePath™ Console es una suite de desarrollo de aplicaciones de audio altamente integrada y fácil de usar, diseñada específicamente para simplificar el proceso de evaluación, configuración y depuración asociado al desarrollo de productos de audio.
La interfaz gráfica de usuario (GUI) PurePath™ Console simplifica el diseño de audio ya que no se requieren conocimientos especializados en ingeniería de audio. Un rendimiento de audio altamente optimizado, un consumo de energía mínimo y una integración perfecta del sistema son posibles gracias a las funciones de control avanzadas. Estas funciones se implementan en una práctica interfaz gráfica de usuario y permiten reducir considerablemente el tiempo de desarrollo de los productos.