Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

ADC de audio

Convertidores analógico a digital (ADC) de audio de alto rendimiento con la mejor calidad de sonido de su clase

parametric-filterVer todos los productos
Explore nuestra gama de ADC de alto rendimiento para aplicaciones de hogar inteligente y automoción. Con funciones integradas para simplificar los diseños de aplicaciones, nuestros ADC de audio ayudan a su sistema a superar los retos ambientales en el proceso de desarrollo y mejoran la captura de voz y la funcionalidad de los comandos de voz.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

ADC de audio destacados

TAA5412-Q1
ADC de audio

ADC de audio estéreo para automoción con rango dinámico de 114 dB, entrada de alta tensión, polariza

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.25

TAA5212
ADC de audio

Convertidor analógico-digital de audio estéreo de alto rendimiento con un rango dinámico de 119 dB y

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.09

TAA3020
ADC de audio

Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo con SNR de 104

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.69

TAA3040
ADC de audio

Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.99

TAA5242
ADC de audio

ADC de audio estéreo de alto rendimiento con control de hardware y rango dinámico de 119 dB

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.49

PCM1809
ADC de audio

ADC de audio estéreo de 32 bits y 192 kHz con SNR de 102 dB y sin condensadores de acoplamiento de C

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.39