CODEC de audio

Simplifique la conversión de señales de audio

parametric-filterVer todos los productos
Convierta señales de audio de forma rápida y sencilla con nuestra amplia gama de códecs de audio. Nuestros códecs de audio ofrecen soluciones integradas que permiten agilizar el proceso de implementación en diversos sistemas de audio, incluidas las aplicaciones de audio de consumo y alimentadas por batería.

Buscar por categoría

Seleccione por característica clave

Códecs de audio destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Software de aplicación y estructura
Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de consola PurePath™ para diseño y desarrollo de sist

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
Controlador o biblioteca
Compatibilidad con controlador Linux de la familia CÓDEC TLV320AIC32XX
These Linux drivers support our low-power audio CODECs in the TLV320AIC32xx device family, and include both .c and .h files. The "Go to third party" buttons below will allow you to downlod the appropriate drivers from git.kernal.org.

Linux main line status

Available in Linux main line: Yes
Available (...)

Calculadora
Calculadora Excel de PLL de códecs de audio/ADC
Utilice nuestra calculadora para determinar la velocidad de muestreo de nuestros códecs de audio y ADC en función de sus entradas.
TAC5142
CODEC de audio

Hardware-control stereo audio codec with 103dB dynamic range ADC and 110dB dynamic range DAC

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.792

TAC5242
CODEC de audio

Hardware-control stereo audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.99

TAC5311-Q1
CODEC de audio

Códec de audio mono con ADC de rango dinámico de 102 dB, DAC de 106 dB, entrada de alta tensión y di

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.168

TAC5111-Q1
CODEC de audio

Códec de audio mono con ADC de rango dinámico de 102 dB y DAC de 106 dB para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.495

TAC5112-Q1
CODEC de audio

Códec de audio estéreo de baja potencia con ADC de rango dinámico de 102 dB y DAC de 106 dB para aut

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.495

TAC5411-Q1
CODEC de audio

Códec de audio mono con ADC de rango dinámico de 110 dB, DAC de 120 dB, entrada de alta tensión y di

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.495

Recursos técnicos

Video
Video
PurePath Studio para audio portátil (Parte 1 de 3)
Aprenda a utilizar PurePath™ Studio para crear algoritmos personalizados para nuestra gama de códecs de audio miniDSP.
Application note
Application note
Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A)
Aprenda cómo un pequeño filtro RC de paso bajo reduce drásticamente el ruido fuera de banda de los códecs de audio delta-sigma sin comprometer la frecuencia de audio.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)
Conozca las distintas configuraciones que puede utilizar para evitar la deriva en el reloj primario en un convertidor de audio basado en la arquitectura delta-sigma (ΔΣ), que funciona a una velocidad mucho mayor que la velocidad de muestreo objetivo.
document-pdfAcrobat PDF