CI para cargador de batería

Mejore la vida útil, el tiempo de ejecución y el tiempo de carga de la batería con cargadores de baterías de TI con alta densidad de potencia, baja corriente quiescente y corriente de carga rápida.

parametric-filterVer todos los productos
Reduzca el tamaño de su diseño y de la solución global con una amplia gama de circuitos integrados (IC) para cargadores de baterías de alta densidad energética, que admiten cualquier fuente de entrada y cualquier topología de carga (buck, buck-boost, boost y lineal). Nuestros cargadores disponen de varios modos de ahorro de energía que ayudan a maximizar la duración de la batería y el tiempo de espera para obtener el máximo rendimiento y una batería lista para funcionar.

Buscar por categoría

Seleccione por característica clave
Categorías relacionadas
Cargadores de batería para USB-C

Obtenga más información sobre los cargadores de batería que admiten los niveles de potencia USB-C y USB-C PD y permiten la carga y descarga desde el mismo puerto USB-C. 

Encuentre su CI para cargador de baterías

BQ25785
CI para cargador de batería

Cargador SMBus de 2 a 5 celdas con ruta de potencia de fase cuasidoble y 40 V Vin

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.15

BQ24138
CI para cargador de batería

Carg. buck para una celda, cont. por I2C, con hasta 5 A, entr. máx. de 14 V y cte. inactiva de 4 µA

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.85

BQ25630
CI para cargador de batería

Cargador de batería buck de I²C, única celda y 5 A con detección USB de tipo C®

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.48

BQ25690
CI para cargador de batería

Cargador bidireccional buck-boost de 34 V autónomo o controlado por I²C con ruta de potencia

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.06

BQ25692-Q1
CI para cargador de batería

Cargador buck-boost bidireccional, 40 V, independiente o controlado por I²C con ruta de alimentación

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.41

BQ25176K
CI para cargador de batería

Cargador lineal de 800 mA para ion de litio y LiFePO4 de celda única con VINDPM y JEITA

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.42

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Cargadores de baterías: Conceptos básicos
Más información sobre los conceptos básicos del diseño con cargadores de baterías. 
Serie de videos
Serie de videos
Cargadores de baterías: Seleccione su aplicación
Seleccionar el cargador adecuado específicamente para su aplicación.
Analog Design Journal
Analog Design Journal
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
Este artículo ofrece una visión general de las topologías de los cargadores de baterías.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Automotriz
Enable safe, efficient battery charging in automotive applications with our battery charger technology
Sector médico
Increase power density and overall battery and system protection in medical applications with our battery charger technology
Herramientas de jardín y eléctricas
Enable safe, efficient battery charging in garden and power tool applications with our battery charger technology

Enable safe, efficient battery charging in automotive applications with our battery charger technology

Benefits:

  • Main car battery can be connected directly to battery charger due to wide input voltage range up to 40 V 
  • Minimize current draw from the main car battery in standby mode with low quiescent input current of 2 μA
  • Support different automotive applications using a single, automotive qualified charger with customizable battery chemistries, charge voltage and charge current

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP30963 – Diseño de referencia de batería de reserva con precarga, cargador y medidor de combustible 1S de ion
Productos
  • BQ25171-Q1 – Cargador de batería lineal de 800 mA para automoción para iones de litio de 1 a 2 celdas, LiFePO4 y
  • BQ25173 – Cargador de batería lineal de 800 mA para supercondensadores de 1 a 4 celdas
  • BQ25180 – Cargador lineal programable 1 A de ion de litio y LiFePO4 I²C con ruta de potencia regulada, en enca
Desarrollo de hardware
  • BQ25171EVM – Módulo de evaluación de BQ25171 de cargador de batería lineal de 800 mA de para 1-2 celdas de ión li
  • BQ25173EVM – Módulo de evaluación de BQ25173 de cargador lineal de 800 mA para supercondensador de 1 a 4 celdas
  • BQ25180EVM – Módulo de evaluación BQ25180 para cargador de 1 A, ion de litio con ruta de alimentación programable

Increase power density and overall battery and system protection in medical applications with our battery charger technology

Benefits:

  • Provides overall input and output over / under voltage and current protection in safety critical applications  
  • Supports multi-battery chemistires (Li+, NiMH, Pb, SuperCap) and multi-cell configurations (1 to 6 cells) for many different overall system requirements
  • Supports backup functionality for seamless transition in case of main power failure

Recursos destacados

Productos
  • BQ24610 – Controlador independiente de carga de batería reductor de 1-6 celdas con entrada de 5 V-28 V
  • BQ25720 – Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC SMBus de 1 a 4 celdas con ruta de alimentació
  • BQ25798 – Cargador solar de batería reductor-elevador de 1 a 4 celdas y 5 A controlado por I²C con selector de
Desarrollo de hardware
  • BQ24610EVM – Módulo de evaluación para cargador de batería síncrono de modo conmutado de celdas múltiples BQ24610
  • BQ25720EVM – Módulo de evaluación de BQ25720 con SMBus para controlador de cargador de batería reductor-elevador
  • BQ25798EVM – Módulo de evaluación de BQ25798 para cargador reductor-elevador controlado por I²C de 1 a 4 celdas y
Recursos técnicos

Enable safe, efficient battery charging in garden and power tool applications with our battery charger technology

Benefits:

  • Supports universal charging to utilize entire USB Type-C® / powered devices (PD)  voltage / current spectrum (20 V / 5 A) with efficiency greater than 98%
  • Provides protection against motor kickback transients with high VBAT tolerance 
  • Supports multi-cell with linear, buck, boost and buck-boost charging topologies
  • Supports standalone as well host-controlled interface to achieve desired charging as well as powering the system 

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP22805 – Cargador compacto de baterías 5 S de 24 VIN, 240 W y 98 % de eficiencia con diseño de referencia USB
Productos
  • BQ25731 – Controlador de carga de batería buck-boost NVDC, de 1 a 5 celdas I2C con soporte USB Type-C PD
  • BQ25306 – Cargador de batería independiente De 1 a 2 celdas, 17 V y 3 A.
  • BQ25170 – Cargador lineal de 800 mA para baterías de iones de litio de 1 celda y LiFePO4
Desarrollo de hardware
  • BQ25731EVM – Módulo de evaluación de controlador de cargador reductor-elevador de 1 a 5 celdas, de 16 A, con I2C
  • BQ25306EVM – Módulo de evaluación de cargador de batería de 17 V, 1 S 2 S, 3 A independiente y altamente integrad
  • BQ25170EVM – Módulo de evaluación de BQ25170 de cargador de batería lineal de 800 mA para monoceldas de iones de

Diseños de referencia relacionados con CI para cargador de batería

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.