Medidores de carga de baterías
Productos de medición precisos para cualquier sistema de batería
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Recuento de celdas
Química de la celda
Interfaz de comunicación
Nuevos productos
Indicador y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie 2 a 4
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.3
Introducción a la tecnología Impedance Track™ para la medición de baterías
Descubra qué es la medición de batería y por qué la necesita
Es imprescindible que conozca la capacidad restante de sus dispositivos alimentados por batería, desde teléfonos móviles hasta aspiradoras y vehículos eléctricos. Nuestros medidores de batería proporcionan información precisa sobre el estado de carga y de salud de la batería, lo que prolonga su tiempo de funcionamiento y reduce la ansiedad por batería baja.
Battery Gauging Algorithm Comparison
Choosing Between Battery Gas Gauges & Monitors to Track Charge Availabilility
Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications
Featured products for Medidores de batería Impedance Track
Profundice en la tecnología Impedance Track
Obtenga más información sobre el algoritmo Impedance Track para la medición de batería y su funcionamiento. La tecnología Impedance Track utiliza muchos factores diferentes para calcular el estado de carga, como la profundidad de descarga (DOD), la capacidad química total (Qmax), la dependencia de la resistencia interna de la batería de la DOD, la carga de corriente y la temperatura.
Profundice en la tecnología Impedance Track de TI
Página de inicio de preguntas frecuentes sobre Impedance Track
Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)
Featured products for Medidores de combustible
Habilite una supervisión más avanzada de la batería
Eche un vistazo detrás de escena de nuestra tecnología Dynamic Z-Track™, el último algoritmo de medición de batería del sector. Dynamic Z-Track se basa en nuestra tecnología existente Impedance Track™ para ofrecer un rendimiento aún mayor, específicamente con cargas impredecibles y extremadamente dinámicas en la batería.
Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)
Redefining battery accuracy: How the Dynamic Z-Track™ algorithm predicts unpredictable battery loads
Featured products for Tecnología Dynamic Z-Track™
Primeros pasos con BQStudio
BQStudio ofrece un conjunto completo de herramientas para ayudar con el proceso de evaluación, diseño, configuración, prueba o uso de nuestros productos para la gestión de baterías. Obtenga más información sobre cómo usar BQStudio aquí.
Introducción a la cadena de herramientas de BQStudio y TI para la evaluación de medidores
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
Aprenda a optimizar el rendimiento del medidor de batería
Solo mediante una configuración correcta se puede obtener el mejor rendimiento de los medidores de batería basados en la tecnología Impedance Track. Los dos pasos principales para configurar un medidor son programar el ID químico (ChemID) correcto y realizar un ciclo de aprendizaje.
Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B)
Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer (Rev. A)
Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)
Recursos útiles
Ahora que ha realizado su ciclo de aprendizaje y configurado el medidor de batería basado en la tecnología Impedance Track, es hora de pasar a la producción.
Gauge Communication
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
SMBus Made Simple
Recursos técnicos
Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)
Gauge Communication
¿Protector, monitor o indicador de batería?
Descubra aplicaciones destacadas
Create a safe and long-lasting battery system in medical applications with our battery gauge technology
Benefits:
- Protection integrated into the battery gauge increases confidence in battery management system safety while reducing system costs.
- Features such as the maximum chemical capacity (QMax) allow battery management systems to last as long as safely possible, whether used daily or sitting on a shelf.
- A maximized battery lifespan through cell balancing prevents any individual cell from becoming over- or under-charged.
Recursos destacados
- TIDA-00553 – Unidad de gestión de baterías de varias celdas con carga integrada, medición, autenticación y protec
- PMP5722 – Diseño de referencia de solución de alimentación de batería de una celda
- BQ27Z561-R2 – Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track para paquetes de baterías de iones de l
- BQ40Z50-R2 – Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 2.0
- BQ35100 – Indicador de combustible de batería para baterías no recargables (litio primario) y monitor de fin d
- BQ27Z561EVM-011 – Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1S celda BQ27Z561
- BQ40Z50EVM-561 – Placa de evaluación de BQ40Z50
- BQ35100EVM-795 – Módulo de evaluación de bq35100 de celda primaria de litio con medición de gas del monitor de fin de
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Sepa cuándo necesita cargar en aplicaciones de movilidad electrónica (E-mobility) con nuestra tecnología de indicador de batería
Beneficios:
- La autenticación integrada evita el uso de paquetes de baterías no oficiales o de terceros, lo que aumenta la confianza en que el sistema funcionará según lo previsto.
- La caja negra integrada proporciona un registro de los datos históricos, en caso de resultados inesperados.
- El rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 150 °C garantiza confiabilidad en casi cualquier entorno.
Recursos destacados
- TIDA-010030 – Diseño de referencia de la batería de ion de litio de 13 celdas, 48 V, medición precisa y corriente
- TIDA-00255 – Diseño de referencia del extremo frontal analógico del controlador de la batería de iones litio de 1
- TIDA-00792 – Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías de múltiples celdas de 36 V a 48 V
- BQ34Z100 – Medidor de combustible Impedance Track™ de 1-s a 16-s | indicador de gas de batería
- BQ78350-R1A – Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería
- BQ34Z100EVM – Módulo de evaluación de la batería del indicador de combustible de 1s a 16s Impedance Track Bq34z100
- BQ76940EVM – Placa de evaluación de BQ76940 con BQ78350
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Enable efficient battery usage in retail automation and payment applications with our battery gauge technology
Benefits:
- Precise gauging algorithms ensure the battery's exact state of charge.
- Single-cell gauges in die size ball-grid array (DSBGA) packaging enables a small footprint.
- A chemistry-ID system allows for shorter design cycles without sacrificing gauge accuracy.
Recursos destacados
- PMP40496 – Diseño de referencia de sistema de carga de refuerzo de 2 celdas con USB de 5 V
- TIDA-00593 – Diseño de referencia del indicador de combustible del lado del paquete de baterías de iones litio de
- BQ27426 – Medidor de combustible (gas) de 1 celda del lado del sistema con perfiles químicos preprogramados
- BQ28Z610-R1 – Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2
- BQ27Z561-R2 – Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track para paquetes de baterías de iones de l
- BQ27426EVM-738 – BQ27426 EVM para medidor de combustible de pista de impedancia con perfiles químicos preprogramados
- BQ28Z610EVM-532 – Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1 a 2 celdas BQ28Z610
- BQ27Z561EVM-011 – Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1S celda BQ27Z561
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Create longer run times and fewer trips back to base with our battery gauge technology
Benefits:
- ±1-mV gauging accuracy enables longer run times and fewer trips back to base.
- Built-in authentication prevents the use of any third party or unofficial battery packs, increasing confidence that the system will work as intended.
- Maximized battery lifespan through cell balancing prevents any individual cell from becoming over- or under-charged.
Recursos destacados
- TIDA-00883 – Diseño de referencia del administrador de paquetes de baterías de iones de litio de celdas de las se
- TIDA-00553 – Unidad de gestión de baterías de varias celdas con carga integrada, medición, autenticación y protec
- BQ40Z50-R2 – Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 2.0
- BQ4050 – Medidor de combustible (gas) de batería CEDV serie 1-4
- BQ40Z50EVM-561 – Placa de evaluación de BQ40Z50
- BQ4050EVM-561 – Módulo de evaluación del administrador de baterías de iones de litio de serie 1, 2, 3 y 4
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Recursos de diseño y desarrollo
Software Battery Management Studio (bqStudio)
Battery Management Studio (bqStudio) ofrece un conjunto completo de herramientas robustas para ayudar con el proceso de evaluación, diseño, configuración, prueba o utilización de productos de gestión de baterías de TI. Esto incluye funciones que (...)
Calculadora de parámetros de medición
Herramienta MathCAD de tensión de descarga compensada (CEDV)
Herramienta de cálculo matemático y simulación que ayuda al diseñador de la batería a obtener coeficientes CEDV adecuados para la química específica de la batería mediante uno de los indicadores de combustible basados en el algoritmo CEDV de TI. Acepta 3 pares de archivos de registro que se pueden (...)