Circuitos integrados de gestión de baterías
Saque más partido a su batería
Buscar por categoría
Nuevos productos
Automotive, 7S low-power high-accuracy battery monitor and protector for LiFePO4 and supercapacitors
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.00
Cargador de batería lineal controlado por circuito interintegrado (I²C) de 1 A con ruta de alimentac
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.79
Protección contra sobretensiones para baterías de celdas de iones de litio de serie 2 a 4 con razón
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.12
Indicador, supervisor y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.99
Controlador buck-boost de carga de batería de plomo-ácido de 70 V, controlado por I²C o independient
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.49
Indicador de carga de batería Impedance Track™ serie 1 y protección con carga de 0 V real
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.80
Recursos técnicos
Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicles
Wired vs. Wireless Communications In EV Battery Management (Rev. A)
Combining Buck-Boost Battery Chargers and USB Type-C Power Delivery for Maximum (Rev. A)
Descubra aplicaciones destacadas
Cree un sistema de batería seguro, eficiente y duradero para aplicaciones médicas con nuestra tecnología de gestión de baterías
Beneficios:
- Los medidores ofrecen protecciones basadas en hardware y firmware programables junto con una alta precisión del sistema en chip.
- Los cargadores admiten configuraciones multicelda y paquetes de baterías paralelas, y proporcionan funcionalidad de reserva rápida para una transición perfecta durante un fallo de la alimentación principal.
- Los protectores proporcionan funciones para sistemas de baterías de una celda en serie a través de la tensión, la corriente y la temperatura, mediante protecciones de coeficiente de temperatura de potencia externa en una solución de costo optimizado. Prolongue la vida útil del producto con nuestro modo de bajo consumo de energía y rendimiento térmico mejorado.
Recursos destacados
- BQ40Z50-R2 – Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 2.0
- BQ25731 – Controlador de carga de batería buck-boost NVDC de 1 a 5 celdas I2C con soporte USB Type-C PD
- BQ2982 – Protector de lado alto para baterías de iones de litio y polímero de litio de una celda con carga de
- BQ40Z50EVM-561 – Placa de evaluación de BQ40Z50
- BQ25731EVM – Módulo de evaluación de controlador de cargador reductor-elevador de 1 a 5 celdas, de 16 A, con I2C
- BQ2980EVM-883 – Módulo de evaluación de protector de lado alto de una celda bq2980
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – Software GUI para su uso con USB2ANY y módulos de evaluación de carga de la batería
Aumente la seguridad funcional y el tiempo de ejecución en aplicaciones HEV y EV con nuestra tecnología de gestión de baterías
Beneficios:
- Los monitores proporcionan una precisión de ±1 mV y lecturas sincronizadas de las tensiones de celda y la corriente de los paquetes.
- Los medidores ofrecen una configuración sencilla y admiten varios parámetros químicos de celdas para facilitar su integración en un sistema de llamadas electrónicas.
Recursos destacados
- BQ79600-Q1 – Interfaz de comunicación SPI/UART para automoción compatible con seguridad funcional con activación
- BQ34210-Q1 – Indicador de combustible CEDV del lado del sistema y una celda apto para automoción
- BQ79600EVM – Interfaz de puente de conexión en cadena SPI/UART compatible con seguridad funcional con activación
- BQ34210IQ1EVM-826 – Módulo de evaluación de bq34210-Q1 para el indicador de combustible CEDV del lado del sistema
Habilite un sistema de batería de larga duración y carga rápida en aplicaciones de herramientas de jardín y eléctricas con nuestra tecnología de gestión de baterías
Beneficios:
- Los medidores cuentan con algoritmos de medición precisos para garantizar el estado exacto de carga de la batería. El sistema de identificación química permite ciclos de diseño más cortos sin perjudicar la precisión.
- Los cargadores admiten todo el espectro de USB Type-C® Power Delivery (20 V, 5 A) y paquetes de baterías multicelda.
- Los monitores ofrecen mediciones de tensión de alta precisión (±5 mV a 25 °C) capaces de equilibrar celdas autónomas o controladas por host (a través de I2C, la interfaz periférica serial o High-Speed Data Queue) para tres a 16 celdas en serie.
- Los protectores proporcionan protecciones redundantes secundarias cuando se utilizan con nuestros monitores.
Recursos destacados
- BQ34Z100-R2 – Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™
- BQ25731 – Controlador de carga de batería buck-boost NVDC de 1 a 5 celdas I2C con soporte USB Type-C PD
- BQ76942 – Monitor y protector de batería multicelda de serie 3 a 10
- BQ34Z100EVM – Módulo de evaluación de la batería del indicador de combustible de 1s a 16s Impedance Track Bq34z100
- BQ25731EVM – Módulo de evaluación de controlador de cargador reductor-elevador de 1 a 5 celdas, de 16 A, con I2C
- BQ76942EVM – EVM de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4 serie 3 a 10
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – Software GUI para su uso con USB2ANY y módulos de evaluación de carga de la batería
Cargue los dispositivos rápidamente y prolongue su uso con nuestra tecnología de gestión de baterías
Beneficios:
- Los medidores proporcionan una exactitud de medición de ±1 mV, mientras que el equilibrio de celdas maximiza la vida útil de la batería, lo que permite un uso más prolongado del dispositivo.
- Los cargadores proporcionan una corriente de carga de hasta 8 A con alta eficiencia mediante una tecnología de condensador conmutado sin inductores.
- Los protectores presentan un tamaño reducido y una disipación de energía de aproximadamente 4 μA, aptos para productos de factor de forma pequeño, a la vez que ofrecen opciones de protección primaria y secundaria.
Recursos destacados
- BQ27Z746 – Indicador de combustible del lado del paquete de una celda con tecnología Impedance Track™ y protect
- BQ25970 – Cargador de batería de I2C de 1 celda, 8 A, con tapas conmutadas para aplicaciones de carga en paral
- BQ2982 – Protector de lado alto para baterías de iones de litio y polímero de litio de una celda con carga de
- BQ27Z746EVM-047 – Módulo de evaluación de BQ27Z746 para indicador de gas de batería con tecnología Impedance Track™ y
- BQ25970EVM-893 – Módulo de evaluación de cargador completo bq25970
- BQ2980EVM-883 – Módulo de evaluación de protector de lado alto de una celda bq2980
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – Software GUI para su uso con USB2ANY y módulos de evaluación de carga de la batería
Cree sistemas de baterías protegidos de alta precisión en aplicaciones ESS con nuestra tecnología de gestión de baterías
Beneficios:
- Los monitores ofrecen una solución confiable y apilable para sistemas de almacenamiento de energía (ESS) residencial a pequeña escala y ESS de red con mediciones de tensión de alta precisión (±5 mV) para sistemas de baterías de alta tensión.
- Los medidores proporcionan una alta precisión sobre el estado de salud para la generación de informes vitales del sistema. Admiten varios parámetros químicos de celdas y proporcionan el fin del servicio para dispositivos que rara vez se descargan.
- Los cargadores admiten hasta 20 A de corriente de carga para recargar rápidamente las baterías de reserva y manejar hasta 70 V en la salida para una amplia variedad de configuraciones de baterías de reserva.
Recursos destacados
- BQ34Z100-R2 – Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™
- BQ25756 – Regulador de carga bidireccional reductor-elevador de 70 V independiente o controlado por I²C con
- BQ79616-Q1 – Monitor de batería de precisión de 16 S, equilibrador y protector integrado conforme a ASIL-D para a
- BQ34Z100EVM – Módulo de evaluación de la batería del indicador de combustible de 1s a 16s Impedance Track Bq34z100
- BQ25756EVM – Módulo de evaluación BQ25756 para controlador de carga de batería bidireccional buck-boost de 1 a 14
- BQ79616EVM-021 – Módulo de evaluación BQ79616 para monitor de precisión de batería 16-S, equilibrador y protector int
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – Software GUI para su uso con USB2ANY y módulos de evaluación de carga de la batería
Genere sistemas de batería rápidos, confiables y precisos en aplicaciones de movilidad eléctrica con nuestra tecnología de gestión de baterías
Beneficios:
- Los medidores ofrecen autenticación integrada, lo que evita el uso de paquetes de baterías no oficiales. Un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 150 °C garantiza confiabilidad en casi cualquier entorno.
- Los cargadores ofrecen USB Type-C® Power Delivery con rango de potencia ampliado para una carga de hasta 240 W, compatibilidad con baterías de 10 a 16 celdas en serie y flujo de energía bidireccional a través de (por ejemplo) baterías para bicicletas eléctricas para cargar dispositivos electrónicos personales.
- Los monitores y protectores para baterías con tres a 16 celdas en serie se pueden aprovechar para obtener protecciones redundantes a fin de cumplir con los requisitos de seguridad de las aplicaciones móviles.
Recursos destacados
- BQ34Z100-R2 – Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™
- BQ25756 – Regulador de carga bidireccional reductor-elevador de 70 V independiente o controlado por I²C con
- BQ76952 – Monitor y protector de baterías de alta precisión de 3 S a 16 S para iones de litio, polímero de lit
- BQ34Z100EVM – Módulo de evaluación de la batería del indicador de combustible de 1s a 16s Impedance Track Bq34z100
- BQ25756EVM – Módulo de evaluación BQ25756 para controlador de carga de batería bidireccional buck-boost de 1 a 14
- BQ76952EVM – Módulo de evaluación de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – Software GUI para su uso con USB2ANY y módulos de evaluación de carga de la batería
Recursos de diseño y desarrollo
Software Battery Management Studio (bqStudio)
Battery Management Studio (bqStudio) ofrece un conjunto completo de herramientas robustas para ayudar con el proceso de evaluación, diseño, configuración, prueba o utilización de productos de gestión de baterías de TI. Esto incluye funciones que (...)
Calculadora de parámetros de medición
Herramienta MathCAD de tensión de descarga compensada (CEDV)
Herramienta de cálculo matemático y simulación que ayuda al diseñador de la batería a obtener coeficientes CEDV adecuados para la química específica de la batería mediante uno de los indicadores de combustible basados en el algoritmo CEDV de (...)