Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Osciladores

Aproveche las ventajas de la tecnología BAW (ondas acústicas masivas) en nuestros osciladores BAW

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama incluye el primer oscilador de frecuencia fija basado en BAW del sector con un rendimiento de fluctuación inferior a 100 fs, estabilidad durante diez años de exposición al desgaste y las vibraciones y bajo consumo de corriente en los encapsulados estándar del sector. Nuestros osciladores son óptimos para su uso en una amplia gama de aplicaciones de comunicación, industriales, empresariales y automotrices.

Buscar por categoría

Seleccionar por característica

Osciladores de extremo único

Presentan frecuencias LVCMOS estándar, fluctuación típica de 500 fs y <25 MHz y estabilidad de ±25 ppm y ±50 ppm

Osciladores diferenciales

Presentan frecuencias LVDS, LVPECL y HCSL estándar, fluctuación RMS típica de 156.25 MHz y 90 fs (12 kHz a 20 MHz), y estabilidad de ±25 ppm y ±50 ppm

Osciladores destacados

CDC6C-Q1
Osciladores

Oscilador LVCMOS automotriz de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), bajo ppm y baja poten

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.42

CDC6C
Osciladores

Oscilador LVCMOS de baja potencia, baja fluctuación y onda acústica de volumen (BAW) de frecuencia f

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.25

Más información sobre la tecnología BAW de TI

Tecnología BAW

Nuestra tecnología de resonadores de ondas acústicas masivas (BAW) está preparada para crear infraestructuras de comunicaciones estables, seguras y de alto rendimiento. Los diseñadores disponen de nuestra innovadora tecnología BAW para reducir la lista de materiales, mejorar el rendimiento de la red y aumentar la inmunidad a vibraciones y golpes. Consulte el video sobre la tecnología de reloj BAW de TI para obtener más información.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:02
Loaded: 5.49%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. A)
Conozca las topologías recomendadas y los efectos de línea de transmisión correspondientes a la división de un trazado de salida de un oscilador BAW para accionar varias cargas. 
PDF | HTML
Application note
Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators
Conozca el oscilador BAW en comparación con un oscilador de cuarzo. Mayor flexibilidad, mayor estabilidad térmica, mejor rendimiento de fluctuación, inmunidad de ruido de la fuente de alimentación, mejor estabilidad frente a las vibraciones y rendimiento a los choques.
PDF | HTML

Recursos técnicos

Application note
Application note
Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators
Aprenda a diseñar un sistema que incorpore un oscilador de reloj sin pasar por alto la sensibilidad a las vibraciones.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators
Descubra las principales ventajas del oscilador BAW frente a un oscilador de cuarzo: mayor flexibilidad, mayor estabilidad térmica y mejor rendimiento frente a las fluctuaciones.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators
Conozca las limitaciones de los osciloscopios en tiempo real que se utilizan para el análisis de fluctuaciones en el dominio temporal.
document-pdfAcrobat PDF