ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
Nuestra innovadora gama lidera el sector y es el nuevo estándar en ADC de alta velocidad
Nuestra gama de convertidores analógico a digital (ADC) de alta velocidad ofrece soluciones para aplicaciones de conversión de alta velocidad, incluidos los sectores aeroespacial, de defensa, inalámbrico, industrial y de pruebas. Habilite sus diseños de sistema con opciones de dispositivos de alta velocidad, alto rendimiento y baja potencia líderes en la industria.
Buscar por categoría
Categorías relacionadas
Recursos de diseño y desarrollo
Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI
La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)
Diseño de referencia
Receptor de radar de muestreo directo de RF para diseño de referencia en bandas L, S, C y X
This reference design uses the ADC12DJ3200 evaluation module (EVM) to demonstrate a direct RF-sampling receiver for a radar operating in HF, VHF, UHF, L-, S-, C- and part of X-band. The wide analog-input bandwidth and high-sampling rate (6.4 GSPS) of the analog-to-digital converter (ADC) provides (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF de ancho de banda de señal de 1 GHz
The RF sampling architecture offers an alternative to the traditional super-heterodyne architecture. An RF sampling analog-to-digital converter (ADC) operates at a high sampling rate and converts signals directly from radio frequencies (RF) to digital. Because of the high sampling rate, the RF (...)
Recursos técnicos
Serie de videos
Precision Labs de TI: ADC
Cursos y tutoriales en video bajo demanda que incluyen ideas introductorias sobre la arquitectura de dispositivos, además de la resolución de problemas avanzados específicos de una aplicación, a partir de conocimientos teóricos y prácticos.
Recurso
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más.
Recurso
Circuitos ADC de alta velocidad
Explore una completa biblioteca de ideas de subcircuitos ADC de alta velocidad que podrá adaptar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de su equipo final, incluido un libro digital gratuito.